Produkt-Highlights Blitzschutz/Erdung
Um die aktuellen Anforderungen an Blitzschutz- und Erdungssysteme zu erfüllen, entwickeln wir unser Portfolio kontinuierlich weiter.
Entdecken Sie unsere Produkt-Highlights im Bereich Blitzschutz und Erdung.
HVI check
Für die einfache Funktions- und Zustandsbestimmung der HVI Leitungen: Mittels der beiden Messverfahren 1 kV und 15 kV können sowohl mechanische als auch elektrische Beschädigungen (z. B. Bohrungen oder Durchschläge in Folge von Überlastungen) an HVI Leitungen sicher festgestellt werden.
Korrosionsschutzbinde mit Perforation
Schnell und ohne Werkzeug abgetrennt, einfach zu verstreichen und gut zu dokumentieren - die perforierte rote Korrosionsschutzbinde macht es möglich. Sie erleichtert Ihnen die Verarbeitung und verhindert zugleich klebrige Rückstände, die oftmals unerwünschte Spuren in Fahrzeugen hinterlassen.
Bandstahl EASY
Ob Ausrollen, Schneiden, Richten oder Durchfädeln – mit Bandstahl EASY geht die Verarbeitung einfacher und schneller. Eine weichere Legierung und damit verbundene geringere Eigenspannung als herkömmliches Bandmaterial sorgen dafür, dass Bandstahl EASY mit wenigen Handgriffen geradlinig ausgerichtet wird.
HVI light plus
Der Allrounder im isolierten Blitzschutz passt für eine Vielzahl der Blitzschutzprojekte. Die hochspannungsfeste, isolierte Ableitung HVI light plus bietet Vorteile für Montage und Planung u.a. durch:
- integrierten Berührungsschutz
- Ex-Zulassung
- Innenleiter von nur 16 mm²
- Einsparung eines zusätzlichen Potentialanschlusses
Teleskopierbare Fangstange
Praktisch im Transport – sicher und schnell im Aufbau. Das praktische Verpackungsmaß der telekopierbaren Fangstangen vereinfacht Transport, Lagerhaltung und Montage. Eine kurze Aufbaulänge sowie integrierte Rasttechnik minimieren zudem die Verletzungsgefahr.
N-Bein-Stative
Drei- und Vierbeinstative für Fangstangen und Stützrohre: Schnell, sicher, mit einem Werkzeug und einer Person aufzubauen. Grundlage dafür sind:
- montagefreundliche Klapp- und Rasttechnik
- vormontierten Befestigungen
- stufenloses Ausrichten
Tiefenerder schraubbar
Der schraubbare Tiefenerder erfüllt Anforderungen an sehr niedrige Erdungswiderstände und eignet sich deshalb besonders für die Erdung von Pipelines und Anwendungen, in denen keine herkömmlichen Tiefenerder geschlagen werden können. Mit dem Komplettsystem können so Erdungsanlagen mittels Kernbohrung bis 99 m errichtet werden.
Erdungsset mit Tiefenerdern
Das Komplettpaket ist speziell für Einfamilienhäuser die ideale Lösung. Es beinhaltet alle Komponenten für eine zukunftsfähige Erdungsanlage nach DIN 18014:2023-06. So führen Sie die Installation Ihrer Erdung einfach und sicher aus.
Potentialausgleichschienen Ex-Bereich
Die neuen zündfunkenfreien Potentialausgleichsschienen mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern sorgen für einen sicheren Anlagenbetrieb in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1/21 und 2/22 sowie in Wasserstoffanwendungen. Sie bieten aber nicht nur höchste Sicherheit, sondern auch vielfältige Anschlussmöglichkeiten.
weitere Produktneuheiten
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45747213/HDVORSCHAU/105244.jpg)
105244
Stützrohrständer mit Standfuß
Zum Errichten mittels Gegenplatte an Gitterlaufbahnen und Stahlträgern oder sonstige Konstruktionen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45073511/HDVORSCHAU/105352.jpg)
105352
Mastbefestigung für Wandmontage
Zum Errichten von Fangeinrichtungen an Gewerke wie z.B. Biogas-Anlagen Der Masthalter in schwerer Ausführung ermöglicht die Aufnahme von Fangmaste mit einem Durchmesser von Ø55-100 mm.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45556407/HDVORSCHAU/391079.jpg)
391079
MV-Klemme mit Arretiernase
Mehrzweck-Verbindungsklemme mit Verdrehschutz nach DIN EN 62561-1 zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45642472/HDVORSCHAU/377216.jpg)
377216
Überbrückungsseil konfigurierbar
Überbrückungsseil nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden / Überbrücken von Metallverkleidungen oder als Dehnungsausgleichsstück für Runddrähte. Für die Anwendung im Innenbereich.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45201215/HDVORSCHAU/416940.jpg)
416950
Erdungsfestpunkt mit flexibler Anschlussklemme
Für den Betoneinbau als flexibler korrosionsfreier Anschluss an die Erdungsanlage für den Potentialausgleich der Ableitung z. B. an die Bewehrung von Gebäuden.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45073288/HDVORSCHAU/590000.jpg)
590000
Tragehilfe für Betonsockel
Alu-Tragehilfe mit Sicherungsbügel aus Niro, für 8,5kg und 17 kg Betonsockel.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45083673/HDVORSCHAU/483200.jpg)
419752
Produktfamilie Prellleiter
Für Bahnanwendungen zur Befestigung an Zäunen/Gabionen mit Zubehör.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45085063/HDVORSCHAU/277249.jpg)
277249
Flachband-Rundleitungshalter
Flachbandhalter mit Druckstück (Schraube M8), für das Verlegen von Flachband bis 11 mm und Rundleitern 6-10 mm, feste Leitungsführung. Ausführung mit Wandabstand 15 mm.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45066783/HDVORSCHAU/297130.jpg)
297130
Anformbarer Dachleitungshalter DEHNsnap
Dachleitungshalter für die flexible Befestigung ohne Schrauben von Rundleitern 8mm auf glatten Untergründen wie Metallflächen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45066794/HDVORSCHAU/297140.jpg)
297140
Anformbarer Dachleitungshalter DEHNgrip
Dachleitungshalter für die flexible Befestigung ohne Schrauben von Rundleitern 8mm auf glatten Untergründen wie Metallflächen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45583709/HDVORSCHAU/253335.jpg)
253335
Dachleitungshalter-Set
Dachleitungshalter-Set mit 4,6kg Betonstein für eine stark erhöhte Widerstandskraft der Masche (Rd 8-10) gegen Wind- und Schnee. Auch im System kombinierbar mit Dachleitungshalter 1kg Typ FB und Typ FB2.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45084709/HDVORSCHAU/540250.jpg)
540249
UNI-Erdungsklemme
UNI-Erdungsklemme mit kürzerer Schraube, um platzintensivere PV-Module in den Potentialausgleich einbinden zu können. Die kürzere Schraube ermöglicht mehr Spielraum zwischen dem PV-Modul und dem Montagesystem.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45591124/HDVORSCHAU/419160.jpg)
419160
Erdungsbrücke
Die Erdungsbrücke D BEB 16 bietet eine zuverlässige und einfache Lösung für die innere Erdung von Betonbauteilen entlang von Bahnstrecken.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45070580/HDVORSCHAU/308069.jpg)
308069
SVP-Klemme NIRO (V4A)
Schräg-Verbinder-Parallel-Klemmen nach DIN EN 62561-1, für Kreuz- und Parallelverbindungen, mit geschlitztem Oberteil (kein Entfernen der Schrauben notwendig). Ausführung ohne Zwischenplatte.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45418837/HDVORSCHAU/800008_teil.jpg)
800028
Runddraht 8 mm, Ringlänge 50 m
Stahldraht nach DIN EN 62561-2 mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung oder Ableitung.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45069670/HDVORSCHAU/308044.jpg)
308044
Maxi MV-Klemme mit Abreissschraube
Maxi-Mehrzweck-Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme für den Anschluss von Bewehrungseisen oder Tiefenerdern.
Sie haben Fragen zu unseren Produkten?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zu unseren Produkt-Highlights. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.