Relevante Normen für die E-Mobilität
Die heute gültigen Normen haben unterschiedliche Schwerpunkte, ermöglichen aber in ihrer ganzheitlichen Anwendung dauerhafte und umfassende Schutzlösungen. Die Normen der Reihe 0100 sind Installationsnormen und deshalb auf die feste Installation anzuwenden. Sofern eine Ladesäule nicht ortsveränderlich und über eine feste Verkabelung angeschlossen ist, fällt sie in den Geltungsbereich der 0100.
![](/sites/default/files/styles/2_3_ratio_500_x_750/public/media/images/2022-03/normen-16x9-1600.jpg?h=51c1d111&itok=m2U8ILaU)
Wann Überspannungsschutz:
DIN VDE 0100-443
Die Norm DIN VDE 0100-443 sagt aus WANN ein Überspannungsschutz zu installieren ist. Zum Beispiel bei Auswirkungen auf öffentliche Einrichtungen, Gewerbe- und Industrieaktivitäten und wenn empfindliche Betriebsmittel der Überspannungskategorie I + II installiert sind.
Welcher Schutz, wie installiert:
DIN VDE 0100-534
Durch die DIN VDE 0100-534 erfolgt die Auswahl der geforderten Überspannungsschutz-Einrichtungen, sprich WELCHER Überspannungsschutz zu wählen ist und WIE dieser zu installieren ist.
Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Stromversorgung von Elektrofahrzeugen: DIN VDE 0100-722
Die Norm DIN VDE 0100-722 verpflichtet seit Juni 2019 dazu, einen Überspannungsschutz bei öffentlich zugänglichen Anschlusspunkten bei Planungen und Errichtungen zu berücksichtigen. Die Auswahl und Installation der Überspannungsschutzgeräte erfolgt weiterhin nach DIN VDE 0100-443 und - 534.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-03/normen-leitfaden-1x1-1000.jpg?itok=fl4G4mvS)
Neu vom DKE:
Leitfaden zur Elektromobilität V4
Bekommen Sie einen Gesamtüberblick über den Fortschritt sowie über die aktuellsten Anforderungen für die Ladeinfrastruktur der Elektromobilität.
Leitfaden ansehen
Weitere Normen im Kontext der
E-Mobilität
Die Blitzschutznorm: DIN VDE 0185-305
Die Blitzschutznorm VDE 0185-305 muss zusätzlich berücksichtigt werden, wenn:
- die Ladeinfrastruktur an Anlagen mit bestehendem äußeren Blitzschutz errichtet wird
- generell die Gefährdung durch direkten Blitzeinschlag zu erwarten ist
- die Ladeinfrastruktur bzw. -einrichtungen von Gebäuden versorgt werden, die ein äußeres Blitzschutzsystem haben.
Basisregelwerk für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz: VDE-AR-N 4100
Bei Ladesäulen, die direkt an das Niederspannungsnetz angeschlossen sind, ist zusätzlich die VDE-AR-N 4100 zu berücksichtigen.
Hierin werden unter anderem zusätzliche Anforderungen an Typ 1 - Ableiter beschrieben, die im Hauptstromversorgungssystem eingesetzt werden.
Gleichstromversorgungseinrichtungen für Elektrofahrzeuge: IEC 81651-23:2023
Die IEC 81651-23:2023 beschreibt die Anforderungen an Gleichstromladestationen für Versorgungsspannungen bis 1.500 V (Gleichstrom). Neuerungen gilt es nun in Abschnitt 12.7. zum Überspannungsschutz bei Blitzüberspannungen und Schaltüberspannungen zu beachten.
- Wann und wo sind Überspannungsschutzmaßnahmen vorzusehen?
Wechselstrom- und Gleichstromeingang & Kommunikationsleitungen - Auswahl von Überspannungsschutz:
Schutzpegel & Anforderungen hinsichtlich zeitweiligen Überspannungen (TOV) - Wichtig: Gemeinsames Erdungs- und Potentialausgleichssystem
DEHNconcept
Nutzen Sie das DEHN Engineering-Know-how für Ihre Projekte. Von der Risikoanalyse bis zur Planung von Äußerem Blitzschutz-, Erdungs- und Überspannungsschutzkonzepten.
Sie haben Fragen zum Thema E-Mobility?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Thema E-Mobility. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.