DEHN schützt die Bahn-Infrastruktur
Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit – kaum ein anderes Verkehrsmittel schafft es, diese Kriterien zu verbinden. Schon heute kommt der Großteil der elektrischen Energie für den Bahnbetrieb aus erneuerbaren Quellen.
Um einen reibungslosen Betrieb sicher zu stellen, müssen empfindliche Systeme vor Blitzbeeinflussung und elektromagnetischen Störfeldern geschützt werden. Blitz- und Überspannungs-Schutzlösungen von DEHN haben sich in zehntausenden Installationen bei unzähligen und überzeugten Kunden weltweit bewiesen.
Mit unseren Schutzlösungen bereiten wir den Weg in die digitale Zukunft der Bahntechnik.

Anwendungen der Bahntechnik schützen
Digitalisierung und Elektrifizierung sind Kernpunkte in der modernen Bahntechnik. Der digitale Wandel verändert die Welt der Bahntechnik und damit die Schutzanforderungen. Ob Stellwerk, Bahnübergangssicherungsanlage oder Weichenheizung – bei der Installation von Blitz- und Überspannungsschutzkomponenten kommt es immer auf qualitativ hochwertige und sichere Lösungen an. Diese müssen geltenden Normen und Bahn-Richtlinien entsprechen, schnell verfügbar und einfach zu installieren sein.
Wir schützen Zukunftstechnologien des digitalen Bahnbetriebs und Anwendungen aus der Bahntechnik. Für die Sicherheit von Bahn-Infrastruktur, Mitarbeitern und Fahrgästen.
Stellwerk
Schutz von Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie der Telekommunikationstechnik.
Sicherheit von Bahnübergängen
Schutz von Personen und Anlagen an Kreuzungen von Straßen- und Schienenverkehr.
Sicheres Arbeiten im Bahnumfeld
Schutz für das Arbeiten an elektrifizierten Gleisanlagen.
Mit Sicherheit richtlinienkonform
Alle Lösungen und Produkte von DEHN sind normgerecht. Erfahren Sie mehr über bahnspezifische Anforderungen und wie Sie diese mit unseren Lösungen erfüllen.
Zu den Normen
Schutzlösungen für Gebäude des Bahnbetriebs
Um ihre Funktion erfüllen zu können, muss die technische Gebäudeausrüstung sicher funktionieren.
Mehr zu den Lösungen für ZweckgebäudeServices
DEHNconcept
Planungsunterstützung mit Schutzkonzepten und Berechnungen für den äußeren und inneren Blitzschutz. Wir projektieren für Sie den gesamten Blitz- und Überspannungsschutz.
DEHN Test Centre
Das ISO/IEC 17025 akkreditierte DEHN Test Centre ist eines der leistungsstärksten Prüffelder für Blitz-Stoßströme weltweit.

Sicher durch den Gotthard-Tunnel
Referenz
Der AlpTransit Gotthard-Tunnel ist die wichtigste Transitachse für die Nord-Süd-Verbindung durch die Schweiz. Sie darf auch durch Blitzströme und Überspannungen nicht beeinträchtigt werden. Überspannungs-Ableiter von DEHN unterstützen den sicheren Betrieb.
Detaillierte Einblicke in das SchutzkonzeptDownloads
Broschüre | Bahn-Infrastruktur | DEHN schützt die Bahn-Infrastruktur | .pdf 5.3 MB |
Immer informiert mit unserem Newsletter
In unseren Newslettern beleuchten wir die neuesten Technologien und Strategien zum Blitz- und Überspannungsschutz – nicht nur für den Bahnbereich.
Bleiben Sie informiert und schützen Sie Ihre Systeme und Prozesse effektiv.
Haben Sie Fragen zu Schutzlösungen für die Bahn-Infrastruktur?
Kontaktieren Sie unsere Experten für eine individuelle Beratung.
Ihr Ansprechpartner für Norddeutschland:
Oliver Nomigkeit
Key Account Manager Bahn
+49 9181 906-8031
[email protected]
Ihr Ansprechpartner für Süddeutschland:
Stefan Benz
Key Account Manager Bahn
+49 9181 906-1050
[email protected]
Fachberatung und Unterstützung finden Sie auch beim technischen Support.
Zum technischen Support