Schutz von
Bahnübergangssicherungsanlagen (BÜSA)
Bahnübergangssicherungsanlagen (BÜSA)
Die Sicherheit von Personen und die Funktionalität von Anlagen an Kreuzungen des Straßen- und Schienenverkehrs unterliegen mehreren Einflussfaktoren. Zum einen kann die Sicht auf Bahnübergänge durch Gebäude, Bäume oder andere Hindernisse eingeschränkt sein. Ein weiterer Risikofaktor ist das mögliche Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern. Technische Störungen innerhalb der Sicherungsanlagen gilt es auszuschließen, da der Bremsweg von Zügen ein spontanes Eingreifen des Zugführers bei kritischen Situationen nahezu unmöglich macht.
Bahnübergangssicherungsanlagen müssen auch bei Gewitter stabil funktionieren. Schutzlösungen von DEHN ermöglichen die Sicherung und die Koordination des Bahn- und Straßenverkehrs – zuverlässig und einfach in der Bedienung.

Lösungen für Bahnübergangssicherungsanlagen
Bahnübergänge sicher passieren – eigentlich eine alltägliche Angelegenheit. An keinem anderen Ort kommen sich Personen und Schienenfahrzeuge aber so nahe. Bahnübergänge sind deshalb neuralgische Punkte, deren Sicherung maximale Zuverlässigkeit erfordert.
Für den einwandfreien Betrieb von Bahnübergangssicherungsanlagen stehen der Schutz und die Verfügbarkeit von Stromversorgung und Datentechnik im Fokus. Nutzen Sie unser umfangreiches Produkt- und Lösungsspektrum für den Blitz- und Überspannungsschutz von Bahnübergangssicherungsanlagen.
/www.dehn.de/store/f/57670783/HDVORSCHAU/951315.jpg)
951315
DEHNventil M
Mehrpoliger Kombiableiter DEHNventil modular, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen.
/www.dehn.de/store/f/56190185/HDVORSCHAU/927290.jpg)
927290
BLITZDUCTORconnect ML2 MVG 230
Platzsparender, modularer Überspannungs-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Adern mehradriger, erdpotentialfreier Signalschnittstellen mit Nennspannung 230 V AC.
/www.dehn.de/store/f/55871531/HDVORSCHAU/910710.jpg)
910710
DEHNrecord IRCM
Condition Monitoring Einheit DEHNrecord, Hutschienengeräte-Set mit integriertem optischen Sender/Empfänger sowie optische Umlenkeinheit für die zustandsorientierte Überwachung von Ableitern BLITZDUCTORconnect und DEHNpatch mit LifeCheck.
Mit Sicherheit richtlinienkonform
Alle Lösungen und Produkte von DEHN sind normgerecht. Erfahren Sie mehr über bahnspezifische Anforderungen und wie Sie diese mit unseren Lösungen erfüllen.
Bahnspezifische Normen im Überblick
DEHN schützt Bahnübergangssicherungsanlagen
Referenz
PINTSCH BAMAG setzt beim Schutz von Eisenbahn-Signaltechnik auf Komponenten von DEHN.
Mehr InformationenDownloads
Broschüre | Bahn-Infrastruktur | DEHN schützt die Bahn-Infrastruktur | .pdf 5.3 MB |
Immer informiert mit unserem Newsletter
In unseren Newslettern beleuchten wir die neuesten Technologien und Strategien zum Blitz- und Überspannungsschutz – nicht nur für den Bahnbereich.
Bleiben Sie informiert und schützen Sie Ihre Systeme und Prozesse effektiv.
Haben Sie Fragen zu Schutzlösungen für die Bahn-Infrastruktur?
Treten Sie in den Dialog mit uns kontaktieren Sie unsere Experten für eine individuelle Beratung.
Ihr Ansprechpartner für Norddeutschland:
Oliver Nomigkeit
Key Account Manager Bahn
+49 9181 906-8031
[email protected]
Ihr Ansprechpartner für Süddeutschland:
Stefan Benz
Key Account Manager Bahn
+49 9181 906-1050
[email protected]
Fachberatung und Unterstützung finden Sie auch beim technischen Support.
Zum technischen Support