Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Software DEHNsupport Toolbox
Software DEHNsupport Toolbox

Blitzschutzsysteme digital planen

Ein ganzheitliches Blitz- und Überspannungsschutzsystem professionell planen und umsetzen? Das kann eine ziemlich komplexe Aufgabe sein. Vor allem, weil die meisten mit diesem Thema nicht täglich konfrontiert werden.

Erleichtern Sie sich die Planung mit den vielfältigen Berechnungsprogrammen in der DEHNsupport Toolbox - der Software für Planer, Blitzschutzbauer und Elektroinstallateure.

4 Module helfen Ihnen das Gefährdungspotential von baulichen Anlagen zu bewerten. Sie erstellen eine Risikoanalyse und berechnen Fangstangen-, Erderlängen sowie Trennungsabstände. Für Ihr Projekt erhalten Sie einen übersichtlichen Plan mit den passenden Schutzgeräten.

Hinweis: Die in der DEHNsupport Toolbox verfügbaren Normen basieren auf den Normenversionen Edition 1 und/oder Edition 2 der Blitzschutznorm IEC 62305-2. Eine Risikoanalyse gemäß Edition 3 der IEC 62305-2 wird zeitnah zum Erscheinungsdatum der neuen Normenversion in unserem neuen DEHNrisk Web Tool angeboten werden und ist nicht Bestandteil der DEHNsupport Toolbox.

Contact

Haben Sie Fragen?

Team DEHNsupport

Telefon: +49 9181 906 2297

Welches Modul wofür?

Risikomanagement auf Basis IEC 62305-2 Edition 1 & 2

Mit dem DEHN Risk Tool erstellen Sie die Risikoanalyse. Sie bewerten das Gefährdungspotential von baulichen Anlagen unter Berücksichtigung der Gebäudeeigenschaften und der Nutzung. Mit gezielten Schutzmaßnahmen reduzieren Sie hier das Risiko.

Für eine Risikoanalyse in internationalen Kontext planen Sie auf der Grundlage der länderspezifischen Normen und der zugehörigen Berechnungswerte.

Trennungsabstand berechnen

Mit dem DEHN Distance Tool ermitteln Sie den normengerechten Trennungsabstand mit Berechnungen, die auf dem Knotenpunkt-Potential-Verfahren basieren.

Vorlagen für verschiedene Gebäudekonstellationen erleichtern Ihnen die Arbeit und sparen Zeit.

Fangstangenlängen berechnen

Mit dem DEHN Air-Termination Tool berechnen Sie die Fangstangenlängen nach IEC 62305-3 entsprechend der Schutzklasse des Blitzschutzsystems.

Die Dimensionierung der Schutzbereiche ermittlen Sie in Abhängigkeit zur Höhe der Fangstange.

Erderlänge berechnen

Mit dem DEHN Earthing Tool berechnen Sie die notwendige Länge des Erders unter Berücksichtigung der Art des Erders und des spezifischen Bodenwiderstandes.

 

Contact

Haben Sie Fragen?

Team DEHNsupport

Telefon: +49 9181 906 2297

nach oben