Sicherheit im Mehrfamilienhaus
In vielen Mehrfamilienhäusern wird Strom nicht mehr nur genutzt, sondern auch direkt selbst erzeugt. Das spart Geld, ist klimaneutral und macht unabhängig. Der über die Photovoltaikanlage erzeugte Strom deckt einen Teil des Energiebedarfs, z.B. für die Wärmepumpe, für das Laden des Elektroautos oder für die Grundlast des Gebäudes. Eine wichtige Rolle nehmen dabei auch moderne Speichertechnologien ein.
Sichern Sie das Gesamtsystem vor Störungen durch Blitz- und Überspannungseinwirkung und vermeiden Sie damit den Ausfall der sensiblen, elektronischen Technik.

Mit DEHN Schutzlösungen sicher vom Keller bis zum Dach.
Bei uns finden Sie ganzheitliche Schutzkonzepte, die gerade in Hinblick auf die vernetzte Technik moderner Wohnanlagen unerlässlich sind. Der komplette Rundumschutz für das Mehrfamilienhaus beginnt bei der Erdungsanlage und schließt neben dem Überspannungsschutz auch ein äußeres Blitzschutzsystem ein. So ist auch bei direkten Blitzeinschlägen Sicherheit gegeben.
Achtung: Für Vermieter oder Eigentümergemeinschaft besteht eine Informationspflicht – basierend auf den anerkannten Regeln der Technik.
In unseren Schutzkonzepten finden Sie eine übersichtliche Darstellung unserer spezifischen Lösungen mit Produktvorschlägen, Unterlagen und hilfreichen Services.
Überspannungsschutz
Umfassender Schutz innerhalb des Gebäudes für alle elektrischen Bauteile und Komponenten.
Erdung und Potentialausgleich
Basis für den sicheren Betrieb aller elektrischen Systeme.
Äußerer Blitzschutz
Sicherheit für das Gebäude auch beim direkten Blitzeinschlag.
Mit Sicherheit normgerecht
Alle DEHN Lösungen und Produkte sind normenkonform. Erfahren Sie mehr über die Anforderungen nach DIN VDE 0100-443/-534 bzw. DIN EN 62305-3 und wie Sie diese mit unseren Lösungen erfüllen.
Zur NormDownloads
Nutzen Sie den Filter, um schneller zu Ihrem Thema zu finden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Auswahlhilfe | Schutzgeräte für Wohn- und Zweckgebäude | Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte für Wohn- und Zweckgebäude ohne äußeren / mit äußerem Blitzschutz | .pdf 539 KB |
Auswahlhilfe | Äußerer Blitzschutz eines Wohnhauses | Auswahlhilfe Bauteile und Komponenten | .pdf 280 KB |
Broschüre | Wohngebäude optimal schützen | Lösungen für Blitz- und Überspannungsschutz bei Neubau und Renovierung | .pdf 7.6 MB |
Broschüre | Erdungsanlagen für Gebäude | nach DIN 18014:2023-06 | .pdf 9.8 MB |
Broschüre | Anwendungshilfe DIN 18014 | Anwendungshilfe des ZVEH zur DIN 18014:2023-06 | .pdf 2.8 MB |

DEHNselect Wohngebäude
Mit DEHNselect Wohngebäude wählen Sie ganz unkompliziert den normenkonformen Überspannungsschutz für Ihr Projekt aus. Finden Sie hier in wenigen Schritten die benötigten Lösungen für Ihr Ein- oder Mehrfamilienhaus - egal ob Neubau, Umbau oder Modernisierung.
Zu DEHNselectDEHNacademy

Seminar Erdung & Überspannungsschutz für Wohngebäude
In unserem Tagesseminar werden Sie fit im normensicheren Planen und Ausführen von Erdungs- und Überspannungsschutzmaßnahmen.

Web based training - Flexibel im eigenen Tempo
In unserem Web-Training erhalten Sie praxisnahe Infos zum Thema Überspannungsschutz für Wohngebäude. Einfach unabhängig von Zeit und Ort lernen.
Sie haben Fragen zum Schutz von Mehrfamilienhäusern?
Ob Fragen zu Produkten oder Anwendungen, zur Planung, Risikoanalyse oder normativen Vorgaben: Die Experten des Technischen Supports unterstützen Sie gerne.
Per Telefon, E-Mail oder nach Absprache auch vor Ort.
Zum technischen Support