Überspannungs-schutz für Mehrfamilienhäuser
Da moderne Mehrfamilienhäuser zunehmend elektrischer werden, ist Überspannungsschutz besonders wichtig. Ein wirksames Überspannungsschutzkonzept schützt elektrische bzw. elektronische Systeme und Geräte vor Schäden in Folge von zu hohen Spannungen. Dabei wird die gefährliche Störenergie stufenweise auf ein unbedenkliches Niveau reduziert. So sind Photovoltaikanlage, die Ladeinfrastruktur für Elektroautos und das Energiemanagementsystem sicher geschützt.


Der richtige Weg zu normgerechtem Überspannungsschutz für Mehrfamilienhäuser.
Nach DIN EN 62305-3 ist Blitzschutzpotentialausgleich für die Stromversorgungs- und Datenleitungen verpflichtend. Der Installationsort für den Blitz- und Überspannungsschutzableiter sollte so nah wie möglich am Gebäudeeintritt gewählt werden.
Ein äußeres Blitzschutzsystem hat sowohl Einfluss auf das Blitz- und Überspannungsschutzkonzept als auch auf die Anforderungen an die Erdungsanlage. Zum Beispiel müssen Sie die Blitzschutzableiter für die Stromversorgung am Gebäudeeintritt auf höhere Blitzstoßströme dimensionieren. Denken Sie außerdem bei der Erdungsanlage an die Anschlussfahnen zum Anschluss des äußeren Blitzschutzsystems.
Zudem müssen Sie Blitzstromableiter auch für alle eingeführten elektrischen Datenleitungen und damit auch für Internet-, Telefon- und Breitbandkabel-Leitungen einsetzen, um die Forderung nach Blitzschutzpotentialausgleich gemäß DIN EN 62305-3 zu erreichen. Schützen Sie darüber hinaus die Photovoltaikanlage, die Ladeinfrastruktur fürs Elektroauto, die Wärmepumpe und alle weiteren Endgeräte. Empfohlen sind weitere Schutzgeräte, wenn die Leitungslänge zwischen Überspannungsschutzgerät und dem zu schützenden Endgerät mehr als 10 m beträgt.
Hier finden Sie die passenden Produkte für ein normgerechtes Überspannungsschutzkonzept für Mehrfamilienhäuser mit äußerem Blitzschutz.
Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Überspannungsschutzes für die PV-Anlage und die Ladeinfrastruktur: Wird der Trennungsabstand eingehalten oder sind Systeme und Anlagen im geschützten Bereich der Blitzschutzanlage, können Überspannungsschutzgeräte Typ 2 ausreichend sein (siehe Schutzkonzept Mehrfamilienhaus ohne äußeren Blitzschutz).
Der richtige Weg zu normgerechtem Überspannungsschutz für Mehrfamilienhäuser.
Nach DIN VDE 0100-443 sind Überspannungsschutzmaßnahmen für die Stromversorgungsleitung verpflichtend. Der Installationsort für den Überspannungsschutz sollte so nah wie möglich am Gebäudeeintritt gewählt werden.
Sie sollten Überspannungsableiter auch für alle eingeführten elektrischen Leitungen und damit auch für Internet-, Telefon- und Breitbandkabel-Leitungen einsetzen, um ein sicheres und wirksames Überspannungsschutzkonzept zu erreichen. Schützen Sie darüber hinaus die Photovoltaikanlage, die Ladeinfrastruktur fürs Elektroauto, die Wärmepumpe und alle weiteren Endgeräte. Empfohlen sind weitere Schutzgeräte, wenn die Leitungslänge zwischen Überspannungsschutzgerät und dem zu schützenden Endgerät mehr als 10 m beträgt.
Für den Rundum-Schutz empfehlen wir die Installation eines äußeren Blitzschutzsystems.
Hier finden Sie die passenden Produkte für ein normgerechtes Überspannungsschutzkonzept für Mehrfamilienhäuser ohne äußeren Blitzschutz.
/www.dehn.de/store/f/55848034/HDVORSCHAU/909631.jpg)
909631
DEHNshield ZP 2 SG TT
Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 für das 40 mm-Sammelschienensystem. Mit integrierter Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems, nach VDE-AR-N 4100.
/www.dehn.de/store/f/55848103/HDVORSCHAU/909640.jpg)
909640
DEHNshield ZP 2 SG TNS
Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 für das 40 mm-Sammelschienensystem. Mit integrierter Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems, nach VDE-AR-N 4100.
/www.dehn.de/store/f/55848040/HDVORSCHAU/909499.jpg)
909499
Anschlussleitung
Zubehör: Für die Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems. Für das DEHNshield ZP Basic SG werden 2 Anschlussleitungen benötigt.
/www.dehn.de/store/f/55848834/HDVORSCHAU/941315.jpg)
941315
DEHNshield TT FM
Alternative für Nachrüstung: Kombi-Ableiter für die Hutschienenmontage.
/www.dehn.de/store/f/55848786/HDVORSCHAU/941405.jpg)
941405
DEHNshield TNS FM
Alternative für Nachrüstung: Kombi-Ableiter für die Hutschienenmontage.
/www.dehn.de/store/f/55871042/HDVORSCHAU/922220.jpg)
922220
DEHNbox TC B 180
Kombi-Ableiter für informationstechnische Schnittstellen, insbesondere Telekommunikationsanschlüsse bis VVDSL und G.fast (bis zu 1 G.Bit/s) bei dämpfungsfreier Datenübertragung.
/www.dehn.de/store/f/56394295/HDVORSCHAU/942310.jpg)
942310
DEHNguard MP TT
Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen für die einfache Durchgangsverdrahtung.
/www.dehn.de/store/f/56394245/HDVORSCHAU/942400.jpg)
942400
DEHNguard MP TNS
Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen für die einfache Durchgangsverdrahtung.
/www.dehn.de/store/f/56321707/HDVORSCHAU/900075.jpg)
900075
DEHNcombo YPV 1200 FM
Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 zum Schutz der DC-Seite von Photovoltaik-Wechselrichtern bei nicht eingehaltenem Trennungsabstand (Blitzteilströme möglich).
/www.dehn.de/store/f/55852504/HDVORSCHAU/900439.jpg)
900439
DEHNcord 3P TT 275 FM
Kompakter Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Technologie. Montage auf Hutschiene oder Wand.
/www.dehn.de/store/f/57256975/HDVORSCHAU/927924.jpg)
927924
BLITZDUCTORconnect CL2 BE 24
Schützt die Kommunikations- und Messleitungen sowie Außenfühler der Haustechnik.
/www.dehn.de/store/f/57006197/HDVORSCHAU/929161.jpg)
929161
DEHNpatch Class EA
Universeller Überspannungs-Ableiter zum Schutz von IP basierten Ethernet-Applikationen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse EA bis 500 MHz.
/www.dehn.de/store/f/55853339/HDVORSCHAU/900904.jpg)
900904
DEHNcube EMOB
Anschlussfertige Systemlösung mit Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 zum Schutz von E-Mobility-Ladeeinrichtungen.
/www.dehn.de/store/f/57329353/HDVORSCHAU/900385.jpg)
900385
DEHNvap EMOB 3P
Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für den Einsatz in Stromversorgungssystemen für die Ladeinfrastruktur.
/www.dehn.de/store/f/55870973/HDVORSCHAU/909300.jpg)
909300
DEHNprotector 230 TV
Kombinierter Überspannungsschutz für die Energie- und Antennenseite eines Fernseh-, Rundfunk- oder SAT-Receivers.
/www.dehn.de/store/f/55870998/HDVORSCHAU/909321.jpg)
909321
DEHNprotector 230 LAN100
Kombinierter Überspannungsschutz für Energieseite und Dateneingang zum Schutz von LAN-Komponenten.
/www.dehn.de/store/f/55848072/HDVORSCHAU/909396.jpg)
909396
DEHNshield ZP Basic 2 SG TT
Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 für das 40 mm-Sammelschienensystem. Mit integrierter Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems, nach VDE-AR-N 4100.
/www.dehn.de/store/f/55848135/HDVORSCHAU/909440.jpg)
909440
DEHNshield ZP Basic 2 SG TNS
Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 für das 40 mm-Sammelschienensystem. Mit integrierter Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems, nach VDE-AR-N 4100.
/www.dehn.de/store/f/55848040/HDVORSCHAU/909499.jpg)
909499
Anschlussleitung
Zubehör: Für die Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems. Für das DEHNshield ZP Basic SG werden 2 Anschlussleitungen benötigt.
/www.dehn.de/store/f/55848850/HDVORSCHAU/941316.jpg)
941316
DEHNshield Basic FM TT
Alternative für Nachrüstung: Kombi-Ableiter für die Hutschienenmontage.
/www.dehn.de/store/f/55848802/HDVORSCHAU/941406.jpg)
941406
DEHNshield Basic FM TNS
Alternative für Nachrüstung: Kombi-Ableiter für die Hutschienenmontage.
/www.dehn.de/store/f/55871042/HDVORSCHAU/922220.jpg)
922220
DEHNbox TC B 180
Zuverlässiger Schutz für informationstechnische Schnittstellen, insbesondere Telekommunikationsanschlüsse bis VVDSL und G.fast (bis zu 1 G.Bit/s) bei dämpfungsfreier Datenübertragung.
/www.dehn.de/store/f/56394295/HDVORSCHAU/942310.jpg)
942310
DEHNguard MP TT
Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen für die einfache Durchgangsverdrahtung.
/www.dehn.de/store/f/56394245/HDVORSCHAU/942400.jpg)
942400
DEHNguard MP TNS
Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen für die einfache Durchgangsverdrahtung.
/www.dehn.de/store/f/57757972/HDVORSCHAU/900910.jpg)
900910
DEHNcube YPV SCI 1000 1M
Typ 2-Ableiter für die DC-Seite sorgt für sicheren Schutz des Wechselrichters im Innen- und Außenbereich. Ideal auch für die Nachrüstung.
/www.dehn.de/store/f/55854291/HDVORSCHAU/900945.jpg)
900945
Y-Anschlussleitung
Zur einfachen Verdrahtung des DEHNcube YPV. Für einen String werden zwei Y-Anschlusskabel benötigt.
/www.dehn.de/store/f/56235493/HDVORSCHAU/942565.jpg)
942565
DEHNguard MP YPV 1200 FM
Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 mit Push-in-Doppelklemmen zum Schutz der DC-Seite des PV-Wechselrichters.
/www.dehn.de/store/f/57758021/HDVORSCHAU/900921.jpg)
900921
DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S
Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Überspannungs-Ableiter Typ 2 und Push-in-Doppelklemmen zum Schutz der DC-Seite des Wechselrichters.
/www.dehn.de/store/f/55852504/HDVORSCHAU/900439.jpg)
900439
DEHNcord 3P TT 275 FM
Kompakter Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Technologie zum Schutz der Versorgungs- und Steuerleitungen der Wärmepumpe.
/www.dehn.de/store/f/57256975/HDVORSCHAU/927924.jpg)
927924
BLITZDUCTORconnect CL2 BE 24
Schützt die Kommunikations- und Messleitungen sowie Außenfühler der Haustechnik.
/www.dehn.de/store/f/55853300/HDVORSCHAU/900901.jpg)
900901
DEHNcube EMOB 11 kW
Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 für eine 11 kW Ladeeinrichtung bzw. Wallbox.
/www.dehn.de/store/f/55853352/HDVORSCHAU/900905.jpg)
900905
DEHNcube EMOB 11/22 kW
Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 und Push-in-Klemmen für eine 11/22 kW Ladeeinrichtung bzw. Wallbox.
/www.dehn.de/store/f/57006197/HDVORSCHAU/929161.jpg)
929161
DEHNpatch Class EA
Universeller Überspannungs-Ableiter zum Schutz von IP basierten Ethernet-Applikationen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse EA bis 500 MHz.
/www.dehn.de/store/f/57654183/HDVORSCHAU/909706.jpg)
909706
DEHNgate FF5 TV
Überspannungs-Ableiter mit F-Anschlüssen. 5-fach Schutz für Antennenverteiler und Multischalter.
Mit Sicherheit normgerecht
Alle DEHN Lösungen und Produkte sind normenkonform. Erfahren Sie mehr über die Anforderungen nach DIN VDE 0100-443/-534 und wie Sie diese mit unseren Lösungen erfüllen.
Zur Norm
DEHNselect Wohngebäude
Mit DEHNselect Wohngebäude wählen Sie ganz unkompliziert den normenkonformen Überspannungsschutz für Ihr Projekt aus. Finden Sie hier in wenigen Schritten die benötigten Lösungen für Ihr Ein- oder Mehrfamilienhaus - egal ob Neubau, Umbau oder Modernisierung.
DEHNselect startenDownloads
Nutzen Sie den Filter, um schneller zu Ihrem Thema zu finden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Auswahlhilfe | Schutzgeräte für Wohn- und Zweckgebäude | Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte für Wohn- und Zweckgebäude ohne äußeren / mit äußerem Blitzschutz | .pdf 539 KB |
Auswahlhilfe | Schutzkonzept für PV-Anlagen | Schutzgeräte für Überspannungsschutz, Potentialausgleich und Erdung | .pdf 521 KB |
Auswahlhilfe | Schutzkonzept für Ladeinfrastruktur | Schutzgeräte für Neubau und Nachrüstung | .pdf 751 KB |
Broschüre | Wohngebäude optimal schützen | Lösungen für Blitz- und Überspannungsschutz bei Neubau und Renovierung | .pdf 19 MB |
Broschüre | Schutz bei Überspannungen in Niederspannungsanlagen | FAQ-Liste zur DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-534 – wichtige Fragen und Antworten zur Anwendung und Umsetzung der Normen | .pdf 1.7 MB |
Broschüre | DEHNshield ZP – das Original | Kombi-Ableiter Typ 1+2+3: Schützt sicher und zuverlässig im Vorzählerbereich | .pdf 1.4 MB |
Flyer | DEHNbox TC B 180 | Kompakter Kombi-Ableiter für DSL- und Telekommunikationsleitungen | .pdf 310 KB |
Flyer | DEHNguard MP | Der Überspannungs-Ableiter Typ 2+3 mit Push-in-Doppelklemmen | .pdf 552 KB |
Blitzplaner
Ob Neubau oder Nachrüstung: Im BLITZPLANER finden Sie detaillierte Info zur Planung und Umsetzung eines normgerechten Schutzsystems für das Mehrfamilienhaus.
Verwandte Themen

Wallbox
Passende Lösungen für normgerechte Planung, effiziente Realisierung und Prüfung sowie sicheren und zuverlässigen Betrieb für die Wallbox im Wohngebäude und halböffentlichen Bereich.

Photovoltaik
Umfassende Schutzlösungen für normgerechte Planung, effiziente Realisierung sowie sicheren und zuverlässigen Betrieb von Photovoltaikanlagen für Wohngebäude.

DEHNshield ZP SG
Mit den Kombi-Ableitern aus der DEHNshield ZP Familie finden Sie immer die richtige Lösung für den Überspannungsschutz im modernen, smarten Gebäude.

DEHNguard MP
DEHNguard MP verstärkt unsere modulare DEHNguard-Produktfamilie. Der Überspannungs-Ableiter Typ 2+3 ist jetzt noch unkomplizierter zu montieren.
DEHNacademy

Überspannungsschutz für Wohngebäude
In diesem Web-Training erhalten Sie praxisnahe Infos zum Thema Überspannungsschutz für Wohngebäude. Was die Norm VDE 0100 fordert, was Sie beim Einbau von Schutzgeräten beachten müssen und wie Sie die Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 in Bezug auf Überspannung und Erdung umsetzen.
Dauer 15 min.

Überspannungsschutz für die Ladeinfrastruktur im Wohngebäude – Wallbox sicher geschützt
Dieses Video zeigt Ihnen, wie Überspannungen entstehen und warum sind sie gefährlich für die Ladeinfrastruktur und das Elektrofahrzeug sind. Welche Normen und Richtlinien müssen beachtet werden?
Dauer 15 min.

Erdung und Überspannungsschutz für Wohngebäude in Neubau und Nachrüstung
Im Seminar werden Schutzkonzepte für die informations- und energietechnischen Anschlüsse, haustechnische Anlagen, PV-Systeme und Ladeeinrichtungen der E-Mobilität anhand von Praxisbeispielen besprochen. Ebenso wird die fachgerechte Dimensionierung und Installation von Überspannungsschutzgeräten behandelt.
Expertenwissen
Aktuelle Informationen sowie Unterstützung bei der Planung und Ausführung.
Sie haben Fragen zum Überspannungsschutz für Mehrfamilienhäuser?
Ob Fragen zu Produkten oder Anwendungen, zur Planung, Risikoanalyse oder normativen Vorgaben: Die Experten des Technischen Supports unterstützen Sie gerne.
Per Telefon, E-Mail oder nach Absprache auch vor Ort.
Zum technischen Support