Schutz der PV-Anlagen im Wohnbau
Der Ausbau von Photovoltaikanlagen wächst. Unabhängig und umweltfreundlich Strom erzeugen – das ist der Wunsch vieler Eigentümer von Wohngebäuden. Ein professionelles Schutzsystem sichert die Investition ab, verhindert Ausfälle und das bei Neubau und der Nachrüstung.

Zuverlässige Schutzkonzepte für die
Photovoltaikanlage
Auch wenn kein äußerer Blitzschutz vorhanden ist, sind Überspannungsschutzgeräte für die Energieversorgung, sowohl auf der AC- als auch auf der DC-Seite des Wechselrichters, vorzusehen. Besonderes Augenmerk sollte auch auf die Erdungsanlage gelegt werden, die den aktuellen Funktionsanforderungen entsprechen muss.
Überspannungsschutz
PV-Anlagen sind anfällig für Überspannungen, die durch Gewitter, Blitzschläge
oder unerwartete Stromschwankungen im Stromnetz verursacht werden können. Sorgen Sie für ein zuverlässiges Schutzsystem.
Erdung und Potentialausgleich
Eine funktionsfähige Erdungsanlage bildet die Basis für den sicheren Betrieb der PV-Anlage. Sie dient unter anderem zur Erfüllung der Schutzmaßnahmen in der elektrischen Anlage und reduziert Potentialunterschiede zwischen äußeren und inneren Teilen des Gebäudes.
Normgerechter Schutz für Photovoltaikanlagen
Eine sorgfältige Planung und Installation entsprechend der geltenden Normen reduziert potenzielle Risiken und stellt die Sicherheit sowie die Langlebigkeit der Anlage sicher. Für die Installation einer PV-Anlage gelten die Vorgaben der DIN VDE 0100-712. Neue Ausführungsmöglichkeiten für die Erdung und den Potentialausgleich einer PV-Anlage bietet DIN 18014.

Überspannungsschutz im Einfamilienhaus nachrüsten
Bei Sanierungen, Renovierungen oder Modernisierungen sollte (von Anlagenerrichtern bzw. Elektrofachkräften) immer darauf hingewiesen werden, dass Überspannungsschutz notwendig sein kann. Wenn ein Wohngebäude mit einer Wallbox, einer PV-Anlage oder einer Wärmepumpe nachgerüstet wird, muss sichergestellt werden, dass auch die elektrische Anlage den neuen Anforderungen gerecht wird.
Mehr zu NachrüstungPassende Lösungen

DEHNguard MP YPV
Sicher, platzsparend und mit Push-in-Doppelklemmen schnell montiert: DEHNguard MP YPV schützt die Photovoltaikanlage im Wohngebäude.

DEHNcube PV
Generatoranschlusskasten DEHNcube PV schützt Wechselrichter und PV-Anlage vor Überspannungen. Die anschlussfertige Systemlösung kann für die gängigen Wechselrichtertypen im Wohnbau und Kleingewerbe eingesetzt werden.

Auswahlhilfe Photovoltaik
Ein abgestimmtes Schutzkonzept mit den richtigen Komponenten trägt maßgeblich zu zuverlässiger Stromversorgung, hoher Anlagenverfügbarkeit und nachhaltigem Investitionsschutz bei. Mit der Auswahlhilfe für Überspannungsschutz, Erdung und Potentialausgleich finden Sie schnell die passende Lösung.
Download Auswahlhilfe (PDF)Downloads
Nutzen Sie den Filter, um schneller zu Ihrem Thema zu finden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Auswahlhilfe | Schutzkonzept für PV-Anlagen | Schutzgeräte für Überspannungsschutz, Potentialausgleich und Erdung | .pdf 521 KB |
Broschüre | DEHN schützt Photovoltaikanlagen | Blitz- und Überspannungsschutz für Aufdach- und Freiflächenanlagen | .pdf 9.8 MB |
Schutzvorschlag | Photovoltaik-Dachanlagen | Blitz- und Überspannungsschutz für Photovoltaik-Dachanlagen | .pdf 3.2 MB |
Flyer | DEHNguard MP YPV | Der DC-Überspannungs-Ableiter Typ 2 mit Push-in-Doppelklemme | .pdf 301 KB |
Flyer | DEHNcube 2 YPV | Generatoranschlusskasten mit integriertem Typ 2-Ableiter | .pdf 313 KB |
Sie haben Fragen zum Schutz von Photovoltaikanlagen im Wohnbau?
Ob Fragen zu Produkten oder Anwendungen, zur Planung, Risikoanalyse oder normativen Vorgaben: Die Experten des Technischen Supports unterstützen Sie gerne.
Per Telefon, E-Mail oder nach Absprache auch vor Ort.
Zum technischen Support