Wir sorgen für eine sichere Zukunft
DEHN ist ein führendes, international tätiges Familienunternehmen der Elektrotechnik mit Sitz in Neumarkt i.d. Oberpfalz. Mit einem umfassenden Portfolio adressiert DEHN die Megatrends unserer Zeit – von Elektromobilität, über erneuerbare Energien bis hin zum Schutz kritischer Infrastruktur. Denn Energie- und Datennetze der Zukunft können nur mit entsprechenden Schutzlösungen zuverlässig funktionieren. DEHN bietet diese Lösungen.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2023-02/aussenansicht_s1_0001.jpg?itok=vQ7Nlph7)
DEHN bietet Lösungen und Services für die Bereiche Blitz-, Überspannungs- und Arbeitsschutz
Mehr als 1.100 Patente machen uns damit zum Innovationsführer in diesen Bereichen. Die Produkte des Unternehmens schützen Menschen und Gebäude, Anlagen- und Telekommunikationstechnik, Prozessindustrie sowie Photovoltaik- und Windkraftanlagen.
Mit weltweit mehr als 2.400 Mitarbeitern erzielte die DEHNgroup im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von rund 460 Millionen Euro. Grundlagen für das stete Wachstum sind Erfahrung, höchste Qualitätsansprüche und eine weltweit konsequente Orientierung an Kunden und Märkten.
Unsere Vision: Wir sind der führende Spezialist für Schutzlösungen.
Unser Vorstand
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_640_x_360/public/media/images/2024-05/Dehn.jpg?itok=D_WamteT)
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_640_x_360/public/media/images/2024-05/Bohlmann.jpg?itok=diWUVdja)
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_640_x_360/public/media/images/2024-05/H%C3%B6hler.jpg?itok=uKg4uLoa)
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_640_x_360/public/media/images/2024-05/Christian%20K%C3%B6stler.jpg?itok=N82__euZ)
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_640_x_360/public/media/images/2024-05/Boris%20Wolff.jpg?itok=jnMBQj-s)
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-01/Luftbild_DEHN_S1_0623.jpg?itok=njeNrUoL)
Das Unternehmen in Zahlen
- rund 2.400 Mitarbeiter weltweit
- davon mehr als 120 Mitarbeiter in Entwicklung /Konstruktion und Qualitätssicherung
- mehr als 150 Auszubildende
- unser Portfolio umfasst über 4.000 Geräte und Komponenten
- der Vertrieb erfolgt in 70 Ländern durch unsere Partner sowie 20 Auslandstochtergesellschaften und eigene Büros
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-04/DEHN_History_177.jpg?itok=t_KWF0vp)
Innovative Ideen, klare Strukturen und ein kompetentes Team, in dem man sich aufeinander verlassen kann: das ist die Basis unserer täglichen Arbeit. Wir suchen immer nach dem wirksamsten Weg, in der internen Zusammenarbeit und für unsere Kunden. Bei DEHN kommen Menschen zusammen, die ihre Expertise einbringen, Märkte und Technik verstehen und Freude an der Aufgabe haben - und so entstehen gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für unsere Kunden weltweit. Und das, seit 1910.
zur UnternehmenshistorieWir sind DEHN
Im neuen Imagefilm beschreiben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was es für sie bedeutet, Teil der DEHN-Familie zu sein.
Jobs und Karriere
Sie interessieren Sich für uns als Arbeitgeber? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!