Nachrüstung von Überspannungsschutz im Einfamilienhaus
Sanierung, Renovierung, Modernisierung – steigende Baukosten und die Verantwortung zu nachhaltigem Bauen, rücken diese Themen verstärkt in den Fokus. PV-Anlagen werden errichtet, Öl- oder Gasheizungen durch Wärmepumpen ersetzt oder Ladeeinrichtungen für Elektromobilität installiert. All diese Maßnahmen bedeuten oft umfangreiche Eingriffe in die Elektroinstallation. Überspannungsschutz kann jetzt sogar in Anlagenteilen, die nicht erneuert wurden, notwendig sein.

Sanieren, Modernisieren, Renovieren – auch das Schutzkonzept muss Schritt halten
PV-Anlage schützen
Bei der Installation einer neuen oder der Erweiterung einer vorhandenen PV-Anlage wird in die bestehende Elektroinstallation eingegriffen. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen eigenen oder neuen Stromkreis, der nach den aktuell gültigen Normen zu errichten ist.

Für diesen Fall ergibt sich aus den Normen die Notwendigkeit zum Überspannungsschutz auf der AC-Seite (DIN VDE 0100-443) und zum Schutz des Wechselrichters auf der DC-Seite (DIN VDE 0100-712 und DIN VDE 0185-305-3 Beiblatt 5).
Generell sollten die Schutzkomponenten so nah wie möglich am Gerät platziert werden:
- Zum Schutz der AC-Seite im Zählerschrank oder direkt vor dem AC-Ausgang des Wechselrichters
- Zum Schutz der DC-Seite im Generatoranschlusskasten oder direkt vor dem Wechselrichter
Ist die Leitungslänge zwischen Wechselrichter und Überspannungsableiter größer als 10 m, empfiehlt sich ein weiteres Überspannungsschutzgerät Typ 2.
Anforderung an die Potentialausgleich und Erdung:
Das metallene Montagesystem der PV-Anlage muss gemäß DIN VDE 0100-712 in den Funktionspotentialausgleich einbezogen werden (die Verbindung ist mit mindestens 6 mm² Cu auszuführen). Bei Gebäuden mit äußeren Blitzschutz können andere Querschnitte erforderlich werden. Achtung: Auch bei der Erdungsanlage kann eine Nachrüstung notwendig werden.
Ihre Produkte zum Schutz der PV-Anlage
/www.dehn.de/store/f/55848072/HDVORSCHAU/909396.jpg)
909396
DEHNshield ZP Basic 2
Hauptverteilung/AC-Seite, Wechselrichter: Der Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 für TT- und TN-S-Systeme für das 40mm-Sammelschienensystem schützt die AC-Seite des Wechselrichters und die gesamte Elektroinstallation (Leitungslänge < 10m).
/www.dehn.de/store/f/55848850/HDVORSCHAU/941316.jpg)
941316
DEHNshield TT Basic
Hauptverteilung/AC-Seite, Wechselrichter: Der Kombi-Ableiter Typ 1+2 für TT- und TN-S-Systeme für die Hutschiene schützt die AC-Seite des Wechselrichters und die gesamte Elektroinstallation (Leitungslänge < 10m).
/www.dehn.de/store/f/56235493/HDVORSCHAU/942565.jpg)
942565
DEHNguard MP YPV
Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2+3 mit Push-in-Doppelklemmen zum Schutz der DC-Seite des Wechselrichters.
/www.dehn.de/store/f/57274570/HDVORSCHAU/900921.jpg)
900921
DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S
Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je einem String. Mit Überspannungsschutz und Push-in-Klemmen für den Ein- und Ausgang.
/www.dehn.de/store/f/57274653/HDVORSCHAU/900924.jpg)
900924
DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je einem String.
/www.dehn.de/store/f/57274521/HDVORSCHAU/900910.jpg)
900910
DEHNcube YPV SCI 1000 1M
Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Typ 2-Ableiter zum Schutz der DC-Seite des Wechselrichters. Für 1 MPPT-Anwendungen, ideal auch für die Nachrüstung.
/www.dehn.de/store/f/56394295/HDVORSCHAU/942310.jpg)
942310
DEHNguard MP
AC-Seite, Wechselrichter: Überspannungs-Ableiter Typ 2+3 für TT- und TN-S-Systeme zum Schutz der AC-Seite des Wechselrichters und des Batteriespeichers.
/www.dehn.de/store/f/56642839/HDVORSCHAU/540250.jpg)
540249
UNI Erdungsklemme
Zum Einbinden der Montagesysteme von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.
/www.dehn.de/store/f/57006197/HDVORSCHAU/929161.jpg)
929161
DEHNpatch Class EA
Kombi-Ableiter TYPE 1+2 zum Schutz der Kommunikationsschnittstelle des Wechselrichters (RJ45).
/www.dehn.de/store/f/57274544/HDVORSCHAU/900920.jpg)
900920
DEHNcube YPV SCI 1000 2M
Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Typ 2-Ableiter zum Schutz der DC-Seite des Wechselrichters. Für 2 MPPT-Anwendungen, ideal auch für die Nachrüstung.
Wallbox schützen
Die Spannungsversorgung der Wallbox erfolgt in der Regel durch einen neuen Stromkreis aus dem Hauptverteiler oder aus der Zählerhauptverteilung. Ist am Speisepunkt kein Überspannungsableiter vorhanden, muss hier nachgerüstet werden (DIN VDE 0100-443).

Mögliche Einbauorte sind:
- In der Zählerhauptverteilung auf dem Sammelschienensystem
- Im nachgelagerten anlageseitigen Anschlussraum (AAR)
Bei Platzierung in Garage oder Carport ist die Leitungslänge zwischen Wallbox bzw. Fahrzeug und Überspannungsableiter häufig
größer als 10 m.
In diesem Fall empfiehlt sich ein zusätzlicher Überspannungsableiter Typ 2 direkt an der Wallbox (DIN VDE 0100-722). Aus Platzgründen wird dieser häufig in einem separaten Gehäuse installiert.
Besteht eine Anbindung zum Internet oder Ethernet, sollten auch Ableiter zum Schutz der Kommunikationsleitungen vorgesehen werden.
Ihre Produkte zum Schutz der Wallbox
/www.dehn.de/store/f/55848072/HDVORSCHAU/909396.jpg)
909396
DEHNshield ZP Basic 2
Hauptverteilung: Der Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 für TT- und TN-S-Systeme für das 40mm-Sammelschienensystem schützt die Wallbox und die gesamte Elektroinstallation (Leitungslänge < 10m).
/www.dehn.de/store/f/55848850/HDVORSCHAU/941316.jpg)
941316
DEHNshield TT Basic
Hauptverteilung: Der Kombi-Ableiter Typ 1+2 für TT- und TN-S-Systeme für die Hutschiene schützt die Wallbox und die gesamte Elektroinstallation (Leitungslänge < 10m).
/www.dehn.de/store/f/55853300/HDVORSCHAU/900901.jpg)
900901
DEHNcube EMOB 2 16
Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Typ 2-Ableiter und Push-in-Doppelklemmen zum Schutz direkt an einer 11kW-Wallbox. Ideal auch für die Nachrüstung.
/www.dehn.de/store/f/55853352/HDVORSCHAU/900905.jpg)
900905
DEHNcube EMOB 2 32
Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Typ 2-Ableiter und Push-in-Doppelklemmen zum Schutz direkt an einer 11kW- oder 22kW-Wallbox. Ideal auch für die Nachrüstung.
Wärmepumpe schützen
Beim Tausch einer Öl- oder Gasheizung in eine Wärmepumpe wird in die bestehende Elektroinstallation eingegriffen. Hierbei wird ein neuer Stromkreis oder sogar ein eigener Zähler notwendig. Ist am Speisepunkt (Zählerhauptverteilung) kein Überspannungsableiter vorhanden, muss hier nachgerüstet werden (DIN VDE 0100-443).

Mögliche Einbauorte sind:
- In der Zählerhauptverteilung auf dem Sammelschienensystem
- Im nachgelagerten anlageseitigen Anschlussraum (AAR)
Die Außeneinheit der Wärmepumpe wird häufig im Garten platziert. Dadurch ist die Leitungslänge zwischen Gerät und Überspannungsableiter meist größer als 10 m. Hier empfiehlt sich ein zusätzlicher Überspannungsableiter Typ 2 so nahe wie möglich am Gerät oder direkt nach dem Gebäudeeintritt der Leitung (DIN VDE 0100-534).
Darüber hinaus sollte der Temperatursensor mit einem Überspannungsableiter zum Schutz des Mess-, Steuer bzw. Regelkreis der Wärmepumpe installiert werden.
Anforderung an die Potentialausgleich und Erdung:
Heizungsrohre aus Kupfer oder Edelstahl sind berührbare, elektrisch leitfähige Teile, die ins Gebäude führen. Diese müssen gemäß DIN VDE 100-410 bzw. -540 in den Schutzpotentialausgleich einbezogen werden.
Ihre Produkte zum Schutz von Wärmepumpen
/www.dehn.de/store/f/55848072/HDVORSCHAU/909396.jpg)
909396
DEHNshield ZP Basic 2
Kombi-Ableiter für TT- und TNS-Systeme. Montage auf der Sammelschiene.
/www.dehn.de/store/f/55848850/HDVORSCHAU/941316.jpg)
941316
DEHNshield TT Basic
Kombi-Ableiter für TT- und TNS-Systeme. Montage auf der Hutschiene.
/www.dehn.de/store/f/55853300/HDVORSCHAU/900901.jpg)
900901
DEHNcube EMOB 2 16
2300/400V - Versorgungsleitung, Steuerspannungskabel (Außenbereich).
/www.dehn.de/store/f/55852504/HDVORSCHAU/900439.jpg)
900439
DEHNcord 3P TT
230/400V - Versorgungsleitung, Steuerspannungskabel (Außenbereich).
Zählerschrank schützen
Erneuerung der Zählerverteilung oder Renovierung der kompletten Elektroinstallation?

Wenn die Hauptverteilung z.B. auf Smart Metering umgebaut, ältere Zählertafeln ersetzt werden oder die gesamte Elektroinstallation kernsaniert wird, müssen die nach DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-534 notwendigen Überspannungsschutz-Einrichtungen installiert werden, z. B. durch die Installation eines Kombi-Ableiters im netzseitigen Anschlussraum (NAR).
In älteren Hauptverteilungen ist der Platz im NAR sehr begrenzt.
Die Lösung: In diesem Fall wird der Kombi-Ableiter im oberen Anschlussraum des Zählerschranks (OAR) installiert. Als Alternative bietet sich ein separates Isolierstoffgehäuse vor dem Zählerschrank an.
Ihre Vorteile in der Nachrüstung mit DEHNshield und DEHNshield ZP
Gerade in der Nachrüstung spielt die Kombi-Ableiter-Familie DEHNshield ihre Stärken aus.
Hutschienenmontage
Mit der möglichen Installation auf der Hutschiene eignet sich DEHNshield Basic hervorragend zur Nachrüstung von Überspannungsschutz in Bestandsanlagen. Die leckstromfreie Funkenstrecken-Technologie ermöglicht den Einsatz des Ableiters auch im Vorzählerbereich. Dadurch wird die elektrische Anlage so nahe wie möglich am Einspeisepunkt vor Überspannungen geschützt.
Montage auf der Sammelschiene
Ist eine Sammelschiene im NAR vorhanden und sind die Platzverhältnisse dort ausreichend, empfiehlt sich der Einsatz von DEHNshield ZP, dem Kombi-Ableiter für das 40 mm-Sammelschienensystem.
Ihre Schutzprodukte für die Zählerhauptverteilung
/www.dehn.de/store/f/55848072/HDVORSCHAU/909396.jpg)
909396
DEHNshield ZP SG Basic 2
Im TT-System. Mit Spannungsversorgung nach VDE-AR-N 4100.
/www.dehn.de/store/f/55848273/HDVORSCHAU/909131.jpg)
909131
DEHNshield ZP LSG Basic 2
Im TT-System. Mit Spannungsversorgung nach VDE-AR-N 4100 und Leitungsschutzschalter.
/www.dehn.de/store/f/55848135/HDVORSCHAU/909440.jpg)
909440
DEHNshield ZP SG Basic 2
Im TNS-System. Mit Spannungsversorgung nach VDE-AR-N 4100.
/www.dehn.de/store/f/55848273/HDVORSCHAU/909131.jpg)
909131
DEHNshield ZP LSG Basic 2
Im TNS-System. Mit Spannungsversorgung nach VDE-AR-N 4100 und Leitungsschutzschalter.
/www.dehn.de/store/f/55848201/HDVORSCHAU/909430.jpg)
909430
DEHNshield ZP SG Basic 2
Im TNC-System. Mit Spannungsversorgung nach VDE-AR-N 4100.
Downloads
Broschüre | Wohngebäude optimal schützen | Lösungen für Blitz- und Überspannungsschutz bei Neubau und Renovierung | .pdf 19.4 MB |
Flyer | Kombi-Ableiter DEHNshield | Ideal für die Nachrüstung von Überspannungsschutz in Wohngebäuden | .pdf 0.5 MB |
Flyer | Wärmepumpen | Wirksamer Schutz vor Überspannungen | .pdf 1.1 MB |
Sie haben Fragen zur Nachrüstung im Einfamilienhaus?
Gerne beantworten wir Ihre Fragen.
Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.