DC-Systeme
Moderne Mobilfunkstandorte setzen heute auf Remote Radio Units bzw. Active-Antenna-Arrays. Aktive HF-Technik wird dabei direkt am Mast montiert – direkt am Mast ist jedoch das Risiko für einen Blitzeinschlag besonders hoch. Das heißt, hier sind Schutzmaßnahmen gegen Blitz- und Überspannungen besonders wichtig.

Gefahr von Einkopplungen mindern
Die Verlegung der Versorgungsleitungen parallel zum Mast birgt die Gefahr der Einkopplung von Überspannungen. Um diese Einkopplungen auf ein unschädliches Maß zu begrenzen, wird die Zuleitung am Ausgang der Basisstation und am antennennahen Verstärker mit einem geeigneten Blitz- und Überspannungsschutz versehen.

DEHNsecure modular speziell für 48 V DC
Dieser modular aufgebaute Ableiter ist speziell für die hohen Betriebsströme der 48 V DC Versorgung konzipiert und geprüft.
Das vibrationssichere Modulverriegelungssystem sorgt für sicheren Halt zwischen Basisteil und Schutzmodul. Es hält Erschütterungen und Vibrationen sowie den enormen mechanischen Belastungen während eines Ableitvorgangs stand.
Schnell und einfach montiert
Der Schutzmodulwechsel funktioniert werkzeuglos, einfach über die Modulentriegelungstaste. Das heißt, das Modul wird ohne Unterbrechung der Stromversorgung im laufenden Betrieb gefahrlos gewechselt.
Schutzkonzept Remote Audio Unit

Produkte
DC-Systeme
Überzeugen Sie sich selbst. Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Voll-Sortiment für den Schutz von DC-Systemen, welches Ihnen effiziente Planung, Einkauf, Einbau und Wartung ermöglicht.

Produkt
Overvoltage Protection Box – OVP Box
Wetterfeste Montage des Blitzstrom-Ableiters DEHNsecure zum Schutz der aktiven Komponenten (z. B. Remote Radio Heads, Active Antenna Arrays oder Richtfunksysteme). Die OVP-Box wird individuell für Ihre Anwendung konfiguriert. Bitte wenden Sie sich bei Interesse direkt an Raphael Iberl.
Details OVP Box
Downloads
DC-Systeme
Broschüre | DEHN schützt Mobilfunkanlagen | Alle Schutzlösungen und Produkte kompakt auf einen Blick | .pdf 1.6 MB |
Auswahlhilfe | Produktauswahl Mobilfunk | Einfache Produktauswahl per QR-Code oder Auswahlliste | .pdf 1.6 MB |
Schutzvorschlag | Schutz für Mobilfunksysteme (4G/LTE) | Detaillierte, kompakte Schutzlösung | .pdf 2.8 MB |
Wissen zur Schutzlösung
Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Dach- oder Maststandorte, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.
Die Schutzvorschläge für Mobilfunkanlagen finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.
Fragen zu DC-Schutzlösungen?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen rund um das Thema Schutz von Mobilfunkanlagen.
Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Raphael Iberl
unter [email protected].