Alle Infomaterialien in englischer Sprache finden Sie hier:
Branchenlösungen und Anwendungen
Wir stellen Lösungen für ausgewählte Branchen und Anwendungen wie zum Beispiel den Wohn- und Zweckbau, Energiewirtschaft, Sicherheitstechnik, Mobilfunk, Bahntechnik und Prozessindustrie zur Verfügung.
Informationen zu Dienstleistungen
DEHN prüft und analysiert
Broschüre DS 113
Service und Sicherheit: Wiederkehrende Prüfung von EuK-Vorrichtungen
Flyer DS 239
Prüfung ortsveränderlicher Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
Artikel SD 85
DEHNsupport Toolbox - Berechnungshilfen
Broschüre DS 709
Arbeiten unter Spannung als Dienstleistung
Broschüre DS 206
DEHNconcept
Planungsdienstleistung
Broschüre DS 158
DEHNplan
Planungsdienstleistung
Flyer DS 132
Schutzvorschläge
Unsere Schutzvorschläge behandeln unterschiedliche Praxisbeispiele zum Blitz- und Überspannungsschutz und beschreiben den Einsatz der DEHN Produkte anhand konkreter Anwendungen.
Praxislösungen
Hier finden Sie unterschiedliche Praxisbeispiele zum Blitz- und Überspannungsschutz und für den Einsatz unserer Produkte anhand konkreter Anwendungen.
DEHNrecord - Mess- und Prüfgeräte
Hier finden Sie Software, Updates, Anleitungen und Handbücher zum DEHNrecord Multiple Conditon Monitoring System - Systemlösung für die Ableiterüberwachung.
Dokumentations- und Prüfprotokolle
Prüfvordruck des Blitzschutzsystems nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Formblatt 2110
Planung einer Erdungsanlage für Ein- und Mehrfamilienhäuser nach DIN 18014:2023-06
Formblatt 2212
Dokumentation und Durchgangsmessung der Erdungsanlage nach DIN 18014:2023-06
Formblatt 2120
Musterschreiben an Architekten für die Planung des Fundamenterders DIN 18014
.zip
Prüfung des Blitzschutzsystems nach DIN EN 62305-3 im explosionsgefährdeten Bereich
Formblatt 2117
Checkliste für die HVI Installation
Formblatt 2848
Erfassungsbogen für Isolierende Schutzplatten nach DIN VDE 0682-552 in Schaltanlagen bis 36 kV
Formblatt 2090
Materialprüfung für NIRO (V2A - V4A)
Prüfung von Ex-Trennfunkenstrecken
Prüfprotokoll
Prüfung des HVI Blitzschutzsystems
Prüfprotokoll
LV-Texte (Ausschreibungstexte)
LV-Texte zum Blitz- und Überspannungsschutz sowie allgemeine und technische Vorbemerkungen können Sie einfach herunterladen und verwenden. Die Dateien sind gezippt.
Produktmakros für Computer-Aided Engineering
Computer Aided Engineering (CAE) bildet heute die Grundlage zur Erstellung von allen relevanten Unterlagen zur Schaltschrankfertigung, wie beispielsweise Schaltplänen, Stücklisten und Klemmenplänen.
Zur Erleichterung der Planungsarbeit im Bereich der Elektrokonstruktion, bieten wir unsere gebräuchlichsten Geräte und Bauteile für den Blitz- und Überspannungsschutz für die gängigsten CAE-Systeme als Produktmakros an. Die geprüften Symbol- und Produktdaten sichern sowohl qualitativ eine sichere Grundlage als auch zeitlich eine große Ersparnis im Bereich der Elektrokonstruktion.
Derzeit stellen wir die Daten für die CAE-Systeme EPLAN und WSCAD zur Verfügung.
Konstruktions- und CAD-Zeichnungen
Computer Aided Engineering (CAE) bildet heute die Grundlage zur Erstellung von allen relevanten Unterlagen zur Schaltschrankfertigung, wie beispielsweise Schaltplänen, Stücklisten und Klemmenplänen.
Wir bieten wir für die folgenden Produktbereiche den Download von Konstruktions- und CAD-Daten (.stp/.igs/.jt/.dwg 3D/.dxf 2D) an:
• Überspannungsschutz Red/Line und Yellow/Line (vollständig vorhanden)
• Blitzschutz / Erdung (teilweise; übrige in Vorbereitung)
• Arbeitsschutz (teilweise; übrige in Vorbereitung)