Überspannungsschutz für Energietechnik
Im Produktbereich Überspannungsschutz Red/Line bieten wir Lösungen zum Schutz von Systemen bis 1.000 V AC/1.500 V DC gegen Überspannungen aus atmosphärischen Entladungen und Schalthandlungen.
Kombi–Ableiter – Typ 1 + Typ 2
Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 auf Funkenstreckenbasis - DEHNventil, DEHNvenCI, DEHNshield, DEHNcombo - übernehmen den Blitzschutz-Potentialausgleich und Endgeräteschutz in nur einer Ableiterstufe.
Koordinierter Blitzstrom–Ableiter – Typ 1
Durch die hohe Leistungsfähigkeit sind die Koordinierten Blitzstrom-Ableiter Typ 1 auf Funkenstreckenbasis bestens geeignet für den Einbau in Hauptverteilung von Niederspannungs-Verbraucheranlagen.
Blitzstrom-Ableiter – Typ 1
Die Blitzstrom-Ableiter Typ 1 stellen den Blitzschutz-Potentialausgleich in elektrischen Anlagen sicher und ermöglichen dabei einen kompakten Aufbau einer Niederspannungshauptverteilung.
Zubehör für Typ 1 Ableiter
Lichtwellenleiter-Empfangsmodul zur selektiven Zustandsanzeige / Sammelstörmeldung von drei koordinierten Blitzstrom-Ableitern DEHNbloc Maxi S und ggf. DEHNgap Maxi S in 5-Leiter-Systemen.
N–PE–Blitzstrom – Ableiter
N-PE-Blitzstrom-Ableiter Typ 1 auf Funkenstreckenbasis DEHNgap für den Einsatz im TT- oder TN-System in der „3+1“ oder der „1+1“-Schaltung zwischen Neutralleiter N und Schutzleiter PE.
Überspannungs–Ableiter – Typ 2
Die Überspannungs-Ableiter Typ 2 DEHNguard S / M ...CI / SCI sind für AC-, DC-Bereiche sowie für Photovoltaik-Anwendungen in unterschiedlichsten Ausführungen und Spannungen verfügbar.
Überspannungs–Ableiter – Typ 3
Die Überspannungs-Ableiter Typ 3 werden typischerweise für den Endgeräteschutz eingesetzt. Verschiedenste Gehäuseausführungen stellen eine einfache und endgerätnahe Montage sicher.
Abgrenzeinheiten
Abgrenzeinheiten zum Schutz bei transienten, temporären und stationären Überspannungen, die durch Fremdspannungen von unterschiedlichen Störquellen (z. B. Hochspannungssysteme, Bahnstromversorgungsysteme, Niederspannungssysteme, Blitzbeeinflussung) hervorgerufen werden.
Allgemeines Zubehör
Geeignetes Zubehör wie Anschlussklemmen, Isolierstoffgehäuse oder Kammschienen erleichtern die Installation und Überwachung von DEHN-Überspannungsschutzgeräten in vielen Anwendungsfällen.
Mess– und Prüfgeräte
Multifunktionale Power Quality Messgeräte, Überwachungseinrichtungen zur potentialfreien Registrierung der Ableitvorgänge von Schutzgeräten und zur Prüfung der Ansprechspannung von Überspannungs-Ableitern.
Trennfunkenstrecken
Trennfunkenstrecken im Bereich oberirdische und unterirdische Montage werden zum indirekten Erden und Verbinden von betriebsmäßig getrennten Anlagenteilen bei Blitzeinwirkung eingesetzt.
Potentialausgleichsschienen
Potentialausgleichsschienen und Erdungsschienen für den Potentialausgleich von fremden, leitfähigen Teilen nach VDE 0100 sowie den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3.
Bauteile für Fundamenterder
Verbindungsbauteile für Bewehrungen und Erdungsfestpunkte sowie Ein- und Durchführungen, sind Produkte für den Anschluss des Erdungssystems an die Ableitung bzw. des Potentialausgleiches.
Bauteile für Ringpotentialausgleich
Rohrschellen und Leitungshalter für den Potentialausgleich von fremden, leitfähigen Teilen nach VDE 0100, Teil 410/540 sowie den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3.
SDS
Spannungsbegrenzer in Bahnanlagen, haben die Aufgabe, Teile im Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich bei Überschreiten der Ansprechspannung dauerhaft mit der Rückleitung zu verbinden.
Mittelspannungs–Ableiter
Mittelspannungs-Ableiter zum Schutz von Transformatoren, Schaltanlagen und Übertragungsleitungen gegen Überspannungen. Montage direkt am Mast, Übergangsstelle Freileitung/Kabel oder am Trafo möglich.