Windlast berechnen -
Grundlage zur Dimensionierung
der Blitzschutzanlage

Die Windlastberechnung ist ein unverzichtbarer Schritt bei der Planung und Installation einer Blitzschutzanlage. Sie gewährleistet, dass die geplante Anlage der Windeinwirkung standhält und einwandfrei funktioniert.

Windlast berechnen in 5 Schritten

Der erste Schritt besteht in der Ermittlung der Windzone. Anschließend wird die Gebäudekategorie festgelegt. Weitere Schritte sind die Ermittlung der Objekthöhe und die Bestimmung der Böenwindgeschwindigkeit. Abschließend werden individuelle technische Parameter berücksichtigt, um spezifische Eigenschaften des Bauwerks in die Windlastberechnung miteinzubeziehen.

Schritt 1: Windzone ermitteln

Windzonen als Grundparameter

Deutschland ist in vier Windzonen mit unterschiedlichen Grundwindgeschwindigkeiten unterteilt. Die Grundwindgeschwindigkeiten sind wie folgt untergliedert:

Grundgeschwindigkeit:

22,5 m/s (Windzone 1)
25,0 m/s (Windzone 2)
27,5 m/s (Windzone 3)
30,0 m/s (Windzone 4)

Windzone nach Postleitzahl

Sie möchten die Windzone berechnen? Geben Sie einfach die Postleitzahl des entsprechenden Gebietes an. 

Schritt 2: Festlegung Geländekategorie

Geländespezifische Lasten beeinflussen ebenfalls die Windlast.
In welchem der nachfolgenden Geländekategorien liegt das Objekt? 

Geländekategorie I

Offene See; Seen mit mindestens 5 km freier Fläche in Windrichtung; glattes, flaches Land ohne Hindernisse

Geländekategorie II

Gelände mit Hecken, einzelnen Gehöften, Häusern oder Bäumen, z.B. landwirtschaftliches Gebiet

Geländekategorie III

Vorstädte, Industrie- oder Gewerbegebiet, Wälder

Geländekategorie IV

Stadtgebiete, bei denen mindestens 15% der Fläche mit Gebäuden bebaut sind, deren mittlere Höhe > 15 m ist

Schritt 3: Objekthöhe über Flur ermitteln

Die Höhenangabe umfasst die Höhe über Erdniveau. Je nach Installationsart der Fangeinrichtung ergibt sich der zu ermittelnde Höhepunkt (Höhe über Flur)

bei freistehenden Fangeinrichtungen/Stativen (links):
Höhe über Flur = Aufstellebene Stativ 

bei Fangeinrichtungen mittels
Befestigungen an Wand/Objekt (rechts):
Höhe über Flur = Oberster Einspannpunkt an Objekt 

Schritt 4: Bestimmung Böenwind­geschwindigkeit

Definition

Durch die in Schritte 1 bis 3 definierten Parameter kann in der Tabelle die jeweilige Böenwindgeschwindigkeit (Windlast nach Eurocode) entnommen werden. Die Tabelle finden Sie hier zum Download: 

Tabelle

Schritt 5: Berücksichtigung
individueller technischer Parameter

In einem letzten Schritt wird die ermittelte Böenwindgeschwindigkeit mit den Angaben der angedachten Blitzschutz-Bauteile abgeglichen. Die jeweiligen produktspezifischen Einbaueinleitung und Windlastangaben finden Sie in unserem Online-Katalog für Blitzschutz:

Zur Produktdatenbank

Service und Unterstützung

icon DEHNplan white

DEHNplan Planungssoftware

Mit DEHNplan konzipieren Sie unkompliziert den normenkonformen äußeren Blitzschutz für Ihr Projekt. Die BIM-fähige Software erleichtert Ihre Planung mittels einer visuellen Darstellung von Schutzraum und Trennungsabständen. 

Mehr erfahren

icon white Konzept Planung

Formular Windlastberechnung

Gerne übernehmen wir kostenlos die Berechnung der Windlast für Sie! Füllen Sie einfach unser Anfrageformular mit allen relevanten Informationen aus und schicken Sie es zurück an [email protected]

Formular herunterladen

Downloads

Formular Anfrage Wind­last­berechnung Anfrage Wind­last­berechnung .pdf 0.7 MB
Erklärung  Wind­last­berechnung  Anmerkung zum Anfrage­formular  .pdf 0.1 MB
Tabelle  Böen­wind­geschwindig­keiten Windlast nach Euro­code .pdf 0.5 MB
Broschüre  Getrennter und iso­lierter Blitz­schutz Fach­gerechte Aus­legung und Dimen­sionierung .pdf 3 MB
Flyer DEHNplan  Blitz­schutz digital planen  . pdf 0.5 MB

Sie haben Fragen?

Schreiben Sie uns eine E-Mail an [email protected] oder rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an.

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!