Sicheres Arbeiten im Bahnumfeld
Das Wichtigste schützen – darum geht es beim Arbeitsschutz-Portfolio von DEHN. Wir entwickeln Sicherheitsgeräte und persönliche Schutzausrüstungen für das Arbeiten nach den fünf Sicherheitsregeln im Bereich von elektrifizierten Gleisanlagen und angegliederten Bahngebäuden. Ob Spannungsprüfer, Teleskop-Erdungsstangen für die Bahnerdung oder Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen: Alle DEHN Produkte sind praxiserprobt und in der Regel mit Material- und Zeichnungsnummern von der Deutschen Bahn freigegeben.

Personenschutz beim Arbeiten im Gleisbereich
Ob Wartung oder Störung: Beim Arbeiten im Gleisbereich darf die elektrische Oberleitung mit ihren 15.000 Volt Spannung keine Gefahr für Mitarbeiter oder Einsatzkräfte darstellen. Die Oberleitung muss deshalb nach den 5 Sicherheitsregeln freigeschaltet werden. Ein Abschalten des Stroms in der Leitstelle allein reicht dabei nicht aus. Erst zusätzliche Erdungsmaßnahmen garantieren die Spannungsfreiheit der Oberleitung.
DEHN bietet für zusätzliche Erdungsmaßnahmen optimale Vorrichtungen – platzsparend und praktisch im Umgang.

Erden und Kurzschließen der Oberleitung
DEHN bietet Schutzausrüstung und Equipment für Personen, die im elektrifizierten Gefahrenbereich arbeiten. Alles zum Erden und Kurzschließen elektrischer Anlagen, sowie Zubehör und Einzelteile für die Niederspannung finden Sie hier:
Produkt-Highlights
/www.dehn.de/store/f/55861645/HDVORSCHAU/766617.jpg)
766617
Nennspannung 15 kV / 16,7 Hz (PKW-Ausführung)
Kapazitiver Spannungsprüferset PHE nach DIN VDE 0681- 6 zum Feststellen der Spannungsfreiheit durch Antasten an der Oberleitung elektrischer Bahnen bei 15 kV / 16,7 Hz, nach DIN VDE 0105-100 (EN 51110-1).
/www.dehn.de/store/f/55863494/HDVORSCHAU/750200_217.jpg)
750217
Set für Oberleitungen in PKW-Ausführung (profilfrei)
Erdungs- und Kurzschließvorrichtungsset in PKW-Ausführung (profilfrei) nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Oberleitungen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
/www.dehn.de/store/f/55863482/HDVORSCHAU/750196.jpg)
750196
Set für Oberleitungen in PKW-Ausführung (nicht profilfrei)
Erdungs- und Kurzschließvorrichtungsset in PKW-Ausführung (nicht profilfrei) nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Oberleitungen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
/www.dehn.de/store/f/56683273/HDVORSCHAU/766480.jpg)
766480
Set Digitalkamera AC2
Drahtlose Inspektionskamera zur optischen Prüfung und Dokumentation des Zustandes von elektrischen Anlagen bis 150 kV / 15 - 60 Hz. Einfache Steuerung per App - kein Freischalten der Anlage nötig!
/www.dehn.de/store/f/57329189/HDVORSCHAU/740200.jpg)
740200
DEHNsense EFD
DEHNsense EFD (Spannungswarner), tragbarer E-Feld Gefahrenwarner warnt vor dem versehentlichen Eindringen in die Gefahrenzone optisch, akustisch und haptisch. Anlagenspezifische Anpassung der Ansprechempfindlichkeit, Einstellungen und Geräteinformationen über die kostenlose DEHNwork App.

Drahtlose Inspektionskamera
Für die sichere Inspektion von Schaltanlagen und Oberleitungen mit Nennspannungen bis 150 kV / 15–60 Hz.

DEHNcare ArcFit
Rundum geschützt mit Störlichtbogenschutzklasse APC 2 – komfortabel, alltagstauglich und unübersehbar.

Dienstleistungen
Service und Sicherheit für Ihre Geräte – inklusive Wiederholungsprüfungen für Erdungsgarnituren und Spannungsprüfer.

Spezielle Anwendungen
Schutz für Gleichstrom-Bahnsysteme mit Spannungsbegrenzern für die offene Bahnerdung.
Downloads
Broschüre | Bahn-Infrastruktur | DEHN schützt die Bahn-Infrastruktur | .pdf 5.3 MB |
Referenz | Feuerwehreinsätze | an Bahnstrecken schützen | .pdf 1 MB |
Immer informiert mit unserem Newsletter „Under Power“
In unseren Newslettern beleuchten wir die neuesten Produkte und Lösungen für das sichere Arbeiten an elektrischen Anlagen.
Bleiben Sie informiert und schützen Sie Ihre Mitarbeiter.
Haben Sie Fragen zu Schutzlösungen für die Bahn-Infrastruktur?
Treten Sie in den Dialog mit uns kontaktieren Sie unsere Experten für eine individuelle Beratung.
Ihr Ansprechpartner für Norddeutschland:
Oliver Nomigkeit
Key Account Manager Bahn
+49 9181 906-8031
[email protected]
Ihr Ansprechpartner für Süddeutschland:
Stefan Benz
Key Account Manager Bahn
+49 9181 906-1050
[email protected]
Fachberatung und Unterstützung finden Sie auch beim technischen Support.
Zum technischen Support