Drahtlose Inspektionskamera
Macht Unsichtbares sichtbar
Macht Unsichtbares sichtbar
Drahtlose Kamera für die sichere Inspektion von Schaltanlagen und Oberleitungen mit Nennspannungen bis 150 kV / 15 - 60 Hz. Ohne Freischaltung! Ohne Spezialausbildung!

Die Vorteile
auf einen Blick
- Unsichtbares sichtbar machen
Entdecken Sie verborgene Verschmutzungen und Schäden durch live übertragene Foto- und Videoaufnahmen.
- Sicherheit erhöhen
Die Elektrofachkraft bleibt stets außerhalb des Gefahrenbereichs, da die Kamera an der Isolierstange angebracht ist.
- Anlagenzustand einfach dokumentieren
So erstellen Sie ganz einfach Fotos und Videos zur Dokumentation und Archivierung.
- Zeit sparen
Die Freischaltung der Anlage während der Inspektion ist nicht notwendig.
- Elektrische Bahnen warten
Die drahtlose Inspektionskamera ist auch optimal für die Inspektion von Oberleitungen geeignet.
Smarte Features
Noch mehr Möglichkeiten

Sichere Inspektion
Einfaches Handling mit Funkverbindung zu Smartphone oder Tablet.

Steuerung
per Sprache
Besonders praktisch: Die Sprachsteuerung.

Details
entdecken
Mit dem optionalen Makro-Objektiv finden und dokumentieren Sie auch kleinste Schäden.
Nutzen Sie das praktische Set

Alles mit einem Griff
Kamera, Akku, USB-Kabel, Gehäuse und Adapter mit Zahnkupplung – hier haben Sie gut geordnet alles mit einem Griff.
Und für den sicheren Transport sorgt der robuste Hartschalenkoffer.
Produkte
/www.dehn.de/store/f/56683273/HDVORSCHAU/766480.jpg)
766480
Kamera Set
Kamera mit Akku inkl. USB-Kabel, Gehäuse, Adapter mit Zahnkupplung, Transportkoffer.
Funktionsprinzip
demonstriert am Vorgängermodell
Downloads
Flyer | DEHNproX Drahtlose Inspektionskamera | Macht Unsichtbares sichtbar | .pdf 2.6 MB |
Sie haben Fragen zur
Inspektionskamera?
Schreiben Sie oder rufen Sie uns an: +49 9181 906 1510
Gerne rufen wir Sie auch zurück.