DEHNflex
- Zweipoliger Überspannungsschutz mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung
- Erhöhte Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schutzbeschaltung
- Akustische Defektanzeige
- Kompakte Bauform
- Zum Einsatz in Unterflursystemen, Kabelkanäle und Geräteeinbaudosen
DEHNflex M
Überspannungs-Ableiter für alle Installationssysteme der Endgeräteebene; kompakte Abmessungen.
Art.-Nr. 924396 - DFL M 255
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 1,5 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 3 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Defektanzeige | Hupe ein |
Einbaumaße | 30 x 50 x 11 mm |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 1,5 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 3 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Defektanzeige | Hupe ein |
Einbaumaße | 30 x 50 x 11 mm |
GTIN: 4013364091016, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 34.511 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Überspannungs-Ableiter DEHNflex M 255
2-poliger Überspannungs-Ableiter für alle
Installationssysteme der 230 V-Endgeräte
sehr kompakte Abmessungen
Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Geräteeinbaudosen und in Kabelkanälen
Akustische Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Gesamtableitstoßstrom: 3 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 32 A gG oder B/C 32
A
Energetische Koordination nach DIN EN 62 305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DFL M 255
Art.-Nr.: 924396
oder gleichwertig.
2-poliger Überspannungs-Ableiter für alle
Installationssysteme der 230 V-Endgeräte
sehr kompakte Abmessungen
Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Geräteeinbaudosen und in Kabelkanälen
Akustische Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Gesamtableitstoßstrom: 3 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 32 A gG oder B/C 32
A
Energetische Koordination nach DIN EN 62 305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DFL M 255
Art.-Nr.: 924396
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNflex A
Überspannungs-Ableiter für alle Installationssysteme der Endgeräteebene; mit Testfunktion.
Art.-Nr. 924389 - DFL A 255
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Defektanzeige | Hupe ein |
Einbaumaße | 36 x 46 x 19 mm |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Defektanzeige | Hupe ein |
Einbaumaße | 36 x 46 x 19 mm |
GTIN: 4013364073692, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 39.871 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Überspannungs-Ableiter DEHNflex A 255
2-poliger Überspannungs-Ableiter für alle
Installationssysteme der 230 V-Endgeräte
Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Geräteeinbaudosen und in Kabelkanälen
kompakte Bauform
Akustische Defektanzeige
mit Testfunktion
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Gesamtableitstoßstrom: 5 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG oder B 16 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DFL A 255
Art.-Nr.: 924389
oder gleichwertig.
2-poliger Überspannungs-Ableiter für alle
Installationssysteme der 230 V-Endgeräte
Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Geräteeinbaudosen und in Kabelkanälen
kompakte Bauform
Akustische Defektanzeige
mit Testfunktion
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Gesamtableitstoßstrom: 5 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG oder B 16 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DFL A 255
Art.-Nr.: 924389
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNflex D
Überspannungs-Ableiter für alle Installationssysteme der Endgeräteebene; mit Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung und Testfunktion.
Art.-Nr. 924395 - DFL D 255
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Defektanzeige | Hupe ein |
Einbaumaße | 36 x 46 x 19 mm |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Defektanzeige | Hupe ein |
Einbaumaße | 36 x 46 x 19 mm |
GTIN: 4013364076334, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 79.3 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Überspannungs-Ableiter DEHNflex D 255
2-poliger Überspannungs-Ableiter für alle
Installationssysteme der 230 V-Endgeräte mit
Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Geräteeinbaudosen und in Kabelkanälen
kompakte Bauform
Akustische Defektanzeige
mit Testfunktion
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Gesamtableitstoßstrom: 5 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG oder B 16 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62 305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DFL D 255
Art.-Nr.: 924395
oder gleichwertig.
2-poliger Überspannungs-Ableiter für alle
Installationssysteme der 230 V-Endgeräte mit
Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Geräteeinbaudosen und in Kabelkanälen
kompakte Bauform
Akustische Defektanzeige
mit Testfunktion
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Gesamtableitstoßstrom: 5 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG oder B 16 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62 305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DFL D 255
Art.-Nr.: 924395
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –