DEHNprotector – Kombi-Adapter
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45089607/HDVORSCHAU/909320a0001_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45089607/HDVORSCHAU/909320a0001_16-9.jpg)
- Kombinierter Überspannungsschutz der Energie- und Datenseite eines Endgerätes
- Schutz von TV- und SAT-Geräten, Telefonanlagenund Ethernet-Komponenten
- Optische Betriebs- und Defektanzeige
- Leichte Nachrüstung durch einfache Installation
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45089609/HDVORSCHAU/909320_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45089609/HDVORSCHAU/909320_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45089610/HDVORSCHAU/909310a3_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45089610/HDVORSCHAU/909310a3_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45089611/HDVORSCHAU/909310a4_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45089611/HDVORSCHAU/909310a4_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45089608/HDVORSCHAU/909300_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45089608/HDVORSCHAU/909300_Kat.jpg)
Art.-Nr. 909300 DPRO 230 TV
GTIN 4013364117723, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 241.20 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Schutz der Datenseite | |
Ableiterklasse | B |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 60 V |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-Schirm (PE) (In ) | 5 kA |
Einfügungsdämpfung 0-2400 MHz | ≤ 1,5 dB |
Anschluss Eingang / Ausgang | F-Buchse / F-Buchse |
Schutz der Energieseite | |
SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,35 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 16 A gL/gG oder B 16 A |
DPRO 230 NT
Kombinierter Überspannungsschutz für Energie- und Datenseite eines digitalen Netzabschlusses NT (IP-Telefonie), insbesondere Telekommunikationsschnittstellen bis VVDSL und G.fast (bis 1 Gbit/s). Energieseitig mit optischer Betriebs- und Defektanzeige und integrierter Kindersicherung.
1 Produkt
Art.-Nr. 909310 DPRO 230 NT
GTIN 4013364117747, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 258.60 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Schutz der Datenseite | |
Ableiterklasse | Q |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In ) | 2,5 kA |
Grenzfrequenz (fG ) | 220 MHz |
Anschluss Eingang / Ausgang | RJ12 Buchse / RJ12 Buchse |
Schutz der Energieseite | |
SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,35 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
DPRO 230 LAN100
Kombinierter Überspannungsschutz für Energieseite und Dateneingang zum Schutz von LAN-Komponenten. Schutzschaltung aller Aderpaare für Ethernetpinbelegung.
Erfüllt die Anforderungen für Channel Class D nach EN 50173 und ist damit für 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) geeignet.
Mit optischer Betriebs- und Defektanzeige und integrierter Kindersicherung.
1 Produkt
Art.-Nr. 909321 DPRO 230 LAN100
GTIN 4013364126152, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 271.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Schutz der Datenseite | |
Ableiterklasse | Q |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 3,3 V |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Grenzfrequenz (fG ) | 180 MHz |
Anschluss Eingang / Ausgang | RJ45 Buchse geschirmt / RJ45 Buchse geschirmt |
Schutz der Energieseite | |
SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,25 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |