Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Software DEHNsupport Toolbox
Lizenz bestellen

DEHNsupport Toolbox - Bestellformular

Berechnungsprogramme für Blitzschutzsysteme EN 62305-2/-3

DEHNsupport bietet mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche Fachleuten die Möglichkeit, die von ihnen zu schützenden Objekte gemäß normativer Vorgaben zu betrachten.

Hinweis: Die in der DEHNsupport Toolbox verfügbaren Normen basieren auf den Normenversionen Edition 1 und/oder Edition 2 der Blitzschutznorm IEC 62305-2. Eine Risikoanalyse gemäß Edition 3 der IEC 62305-2 wird zeitnah zum Erscheinungsdatum der neuen Normenversion in unserem neuen DEHNrisk Web Tool angeboten werden und ist nicht Bestandteil der DEHNsupport Toolbox (voraussichtlich Q4 2024).

Basic Version Distance Version Free Version
DEHN Risk Tool - Risikomanagement ✔︎ ✔︎
DEHN Air Termination Tool - Fangstangen berechnen ✔︎ ✔︎
DEHN Earthing Tool - Erderlängen berechnen ✔︎ ✔︎
DEHN Distance Tool- Trennungsabstand berechnen ✔︎
Listenpreis* 240,00 € 370,00 € 00,00 €

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt

Software Kombinationen

Sie erhalten die Software in verschiedenen Kombinationen:

  • DEHNsupport Basic Version
    Mit Risikoanalyse, Erderlängenberechnung, Fangstangenlängenermittlung
     
  • DEHNsupport Distance Edition
    Mit Risikoanalyse, Erderlängenberechnung, Fangstangenlängenermittlung, Trennungsabstandsberechnung nach dem Knotenpunkt-Potential-Verfahren
     
  • Upgrade von der Basic auf die Distance Edition
    Erweiterung der bereits installierten Basic-Version um die Trennungsabstandsberechnung nach dem
    Knotenpunkt-Potential-Verfahren

Systemvoraussetzungen

  • Unterstützte Betriebssysteme:
    Windows 7
    Windows 8
    Windows 8.1
    Windows 10
  • Office-Paket mit Textverarbeitung und Tabellenkalkulation
  • Internet-Verbindung (optional)

Software bestellen

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten durch die DEHN SE elektronisch zu Zwecken der Werbung und Marktforschung verarbeitet werden. Ich kann die vorstehende Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen durch schriftliche Erklärung - auch per e-Mail an [email protected] - gegenüber der DEHN SE, Hans-Dehn-Straße 1, 92318 Neumarkt widerrufen.

Hinweis: Die in der DEHNsupport Toolbox verfügbaren Normen basieren auf den Normenversionen Edition 1 und/oder Edition 2 der Blitzschutznorm IEC 62305-2. Eine Risikoanalyse gemäß Edition 3 der IEC 62305-2 wird zeitnah zum Erscheinungsdatum der neuen Normenversion in unserem neuen DEHNrisk Web Tool angeboten werden und ist nicht Bestandteil der DEHNsupport Toolbox (voraussichtlich Q4 2024).

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Contact

Haben Sie Fragen?

Team DEHNsupport

Telefon: +49 9181 906 2297

nach oben