Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Software DEHNsupport Toolbox
Übersicht - Module

Software DEHNsupport Toolbox

Machen Sie sich die Planung leicht mit der Berechnungs-Software DEHNsupport Toolbox. Mit Hilfe der vier Module bewerten Sie das Gefährdungspotential von baulichen Anlagen. Sie erstellen eine Risikoanalyse und berechnen Fangstangen-, Erderlängen sowie Trennungsabstände.

Für Ihr Projekt erhalten Sie einen übersichtlichen Plan mit den passenden Schutzgeräten.

Hinweis: Die in der DEHNsupport Toolbox verfügbaren Normen basieren auf den Normenversionen Edition 1 und/oder Edition 2 der Blitzschutznorm IEC 62305-2. Eine Risikoanalyse gemäß Edition 3 der IEC 62305-2 wird zeitnah zum Erscheinungsdatum der neuen Normenversion in unserem neuen DEHNrisk Web Tool angeboten werden und ist nicht Bestandteil der DEHNsupport Toolbox.

Alle Module auf einen Blick

Basic Version Distance Edition Free Version
DEHN Risk Tool - Risikomanagement ✔︎ ✔︎
DEHN Air Termination Tool - Fangstangen berechnen ✔︎ ✔︎
DEHN Earthing Tool - Erderlängen berechnen ✔︎ ✔︎
DEHN Distance Tool - Trennungsabstand berechnen ✔︎
Listenpreis* 240,00 € 370,00 € 00,00 €

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt

Contact

Haben Sie Fragen?

Team DEHNsupport

Telefon: +49 9181 906 2297

Ihre Vorteile mit der Software DEHNsupport Toolbox

4 Module helfen Ihnen das Gefährdungspotential von baulichen Anlagen zu bewerten. Sie erstellen eine Risikoanalyse und berechnen Fangstangen-, Erderlängen sowie Trennungsabstände. Für Ihr Projekt erhalten Sie einen übersichtlichen Plan mit den passenden Schutzgeräten.

Gefährdungspotential ermitteln

Mit dem DEHN Risk Tool - Risikomanagement ermitteln Sie das Gefährdungspotential für die bauliche Anlage und finden die passende Schutzklasse für Ihr Gebäude. Mit dem DEHN Risk Tool bewerten Sie das Risiko und erhalten

  • die Schutzklasse für das Blitzschutzsystem und
  • den Vorschlag für ein komplettes Schutzsystem
    inklusive der notwendigen Schirmungsmaßnahmen gegen LEMP (Lightning Electromagnetic Pulses)

Sie benötigen eine Risikoanalyse für internationale Projekte?

Kein Problem - mit dem DEHN Risk Tool planen Sie auf der Grundlage der länderspezifischen Normen und der zugehörigen Berechnungswerte.

  • International - IEC 62305
  • Europa - EN 62305
  • Belgium - NBN EN 62305
  • Deutschland - DIN EN 62305 (VDE 0185-305)
  • Frankreich - NF EN 62305
  • Großbritannien - BS EN 62305
  • Italien - CEI EN 62305 (CEI 81-10)
  • Kroatien - HRN EN 62305
  • Mazedonien - MKS N.B4.801
  • Österreich - ÖVE/ÖNORM EN 62305
  • Polen - PN EN 62305
  • Russland - МЭК 62305-2
  • Slowakei - STN EN 62305
  • Tschechische Republik - ČSN EN 62305
  • Ungarn - MSZ EN 62305

Fangstangenlängen berechnen

Mit dem DEHN Air-Termination Tool ermitteln Sie die Fangstangenlänge nach IEC 62305-3.

Für unterschiedliche Gebäudekonstellationen werden die Fangstangenlängen in Abhängigkeit zur Schutzklasse des Blitzschutzsystems berechnet.

Erderlängen berechnen

Mit dem DEHN Earthing Tool ermitteln Sie die notwendige Erderlänge nach Blitzschutznorm IEC 62305-3.

 

Grundlage für die Berechnung ist

  • die Art des Erders (Fundamenterder, RIngerder, Tiefenerder)
  • die Blitzschutzklasse
  • der pezifische Bodenwiderstand

Trennungsabstand berechnen

Das DEHN Distance Tool erleichtert Ihnen die Berechnung des Trennungsabstands nach dem Knotenpunkt-Potential-Verfahren.

Vorgefertigte Gebäudetypen stehen in einer Bildgalerie zur Auswahl bereit. Das spart Ihnen Zeit und erleichtert die Planungsarbeit.

Download

Hier die DEHNsupport Toolbox downloaden.

Contact

Haben Sie Fragen?

Team DEHNsupport

Telefon: +49 9181 906 2297

nach oben