AlpTransit Gotthard
Der AlpTransit Gotthard Tunnel ist die wichtigste Transitachse für die Nord-Süd-Verbindung durch die Schweiz. Eine zuverlässige Stromversorgung ist in diesem Fall existenziell wichtig.
Hochwertige Ableiter von DEHN unterstützen den sicheren Betrieb einer der entscheidenden Transitstrecken in Europa.

DEHN Lösung | Innerer Blitzschutz für die Stromversorgung der Lüftungs-, Kommunikations-, Beleuchtungs- und Sicherungsanlagen im gesamten Tunnel. |
Kunde | Alpiq Burkhalter Technik AG (ABAG) | Burkhalter Technics AG, Zürich | Alpiq InTec Ost AG, Spreitenbach | Elektro-Bau AG, Rothrist |
Branche | Bahntechnik |
Produkte | DEHNbloc M 1 255 FM, DEHNguard M TNS 275 FM, DEHNventil M TNS 255 FM |
Die Herausforderung
Eine zuverlässige Stromversorgung ist entscheidend für den sicheren Betrieb des Tunnels. Sie darf auch durch Blitzströme und Überspannungen nicht beeinträchtigt werden.
In dieser Anlage muss die gesamte 50 Hz-Stromversorgung geschützt werden. Von den Hauptverteilungen bis zu den 176 Querschlägen.
Mit Blick auf die hohen qualitativen Anforderungen fiel die Produktentscheidung auf die energetisch koordinierten Ableiter von DEHN.
protected.

Die Lösung
Das Schutzkonzept umfasst die gesamte Stromversorgung.
Bestandteile sind Kommunikation, Beleuchtung, Steuerung, Sicherheitsanlagen wie Achszähler und Weichensignale sowie das Funksignal ETCS (European Train Control System). Die Verfügbarkeit der von DEHN geschützten Stromversorgung beträgt 99,999996 %. Das entspricht der TIER-Klassifizierung 4.
Vor Blitzteilströmen schützt der modulare Ableiter DEHNbloc M mit Radax-Flow-Funkenstreckentechnik. Die damit einhergehende Folgestrombegrenzung bietet eine Folgestromausschaltselektivität auch bei sehr kleinen Anlagensicherungen. Die energetische Koordination zu den nachgeschalteten DEHNguard Ableitern ist ohne zusätzliche Leitungslängen gesichert. Alle eingesetzten Ableiter der Red/Line Familie bieten einen Fernmeldeausgang, um der Leitstelle Betriebsbereitschaft zu signalisieren.
Download Referenz
Referenz | AlpTransit Gotthard | DEHN schützt die Gotthard Bahn | .pdf 1.0 MB |
Sie möchten Ihr Überspannungsschutzkonzept optimieren?
Sie erreichen uns telefonisch unter +49 9181 906 1750
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.