Signalisierungssysteme für
Hochgeschwindigkeitsverbindungen
Hochgeschwindigkeitsverbindungen
Die Hochgeschwindigkeitsstrecke der TCDD zwischen Istanbul und Ankara bietet eine zukunftssichere, nachhaltige Mobilität für den Personenverkehr.
Für den zuverlässigen Betrieb sorgt unter anderem ein umfassendes Blitz- und Überspannungsschutzkonzept von DEHN.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2023-10/eskisehir-railways-station_2560x1707.jpg?itok=XZIzktBw)
DEHN Lösung | Äußerer Blitzschutz von Leittechnik-Gebäuden, Koordinierter Blitz- und Überspannungsschutz der Energieversorgung und der Leit- und Sicherungstechnik (LST) |
Kunde | Staatliche Eisenbahngesellschaft Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) |
Branche | Bahntechnik |
Produkte | HVI-Leitung, BLITZDUCTOR XT (kombinierter Blitzstrom- und Überspannungsableiter mit integrierter Life-Check-Überwachung), DEHNvap DEHNguard |
Die Herausforderung
Mit einer Streckenlänge von 533 km bietet die Hochgeschwindigkeitsstrecke eine ideale Angriffsfläche für den Blitz. Schäden entstehen hier durch direkte Blitzeinschläge und Überspannungen.
Direkte Blitzeinschläge verursachen elektromagnetische Störquellen, wobei Einkopplungen über die Fahrleitung, die Schienen und die Masten stattfinden können.
Überspannungen werden vor allem durch Schalthandlungen und Dauerbeeinflussungsspannungen im benachbarten Streckenkabel hervorgerufen. Die moderne Leit- und Sicherungstechnik ist mit ihrer hochempfindlichen Elektronik besonders störanfällig.
Es gilt vor allem, Systemausfälle zu vermeiden, denn Verspätungen, Zugausfälle und notwendige Reparaturen verursachen hohe Kosten.
Mit einem umfassenden Blitz- und Überspannungsschutzkonzept kann die zuverlässige Verfügbarkeit auch bei Gewitter deutlich erhöht werden.
protected.
![](/sites/default/files/styles/2_3_ratio_500_x_750/public/media/images/2023-10/keyvisual-bahninfrastruktur_2560x1707_AdobeStock_82481652_0_0.jpg?itok=ZT6zxeVR)
Die Lösung
Geplant und umgesetzt wurde dieses Konzept direkt vor Ort von den Kollegen der DEHN-Niederlassung in Istanbul.
Es beinhaltet einen getrennten äußeren Blitzschutz mit HVI-Technologie für die Gebäude der Leit- und Sicherungstechnik (LST) sowie einen umfassenden Überspannungsschutz für die Energieversorgung und die LST. So ist ein optimaler Endgeräteschutz unter Berücksichtigung aller anlagenspezifischen Gegebenheiten gewährleistet.
Im speziellen wurde der Schutz für ferngespeiste Tonfrequenz- Gleisstromkreise zur lückenlosen Frei- und Besetztmeldung von Gleisabschnitten optimiert. Die leistungsfähigen Überspannungsableiter der Serien DEHNvap, DEHNguard und BLITZDUCTOR XT mit Überwachungsfunktion ermöglichen die ständige Zustandsüberwachung der Ableiter und eine schnelle und einfache Prüfung ohne Entfernen der Module,
Somit sind die Voraussetzung für die Predictive Maintenace optimal gegeben.
Download Referenz
Referenz | TCDD | DEHN schützt Signalisierungssysteme für Hochgeschwindigkeitsverbindungen in der Türkei | .pdf 1.0 MB |
Sie möchten Ihr Überspannungsschutzkonzept optimieren?
Sie erreichen uns telefonisch unter +49 9181 906 1750
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.