Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Überbrückungsseile

Zum Verbinden / Überbrücken von Metallverkleidungen oder als Ausgleich gewisser, temperaturbedingter Längenänderungen für Runddrähte geeignet; Anschluss z. B. mit KS-Verbinder Art.-Nr. 301 019.
Zum Verbinden / Überbrücken von Erdungsfestpunkten. Geeignet für den Schutz- und Funktionspotenzialausgleich.

Konfigurierbare Längen Outdoor

Für die Anwendung im Außenbereich (H01N2-D)
Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

5 Produkte

Art.-Nr. 377316 UEBS 16 L... B10.5 CU SW OD

GTIN 4013364522459, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 411.90 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsseil Länge Variabel
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Außenbereich.
Länge: 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H01N2-D
Querschnitt: 16 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC schwarz

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 16 L... B10.5 CU SW OD
Art.-Nr.: 377316
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Länge (l1) 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh Cu /gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil Cu
Kabel H01N2-D
Querschnitt 16 mm2
Befestigung [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis Für die Anwendung im Außenbereich
Isolierung PVC schwarz
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

Artikel 377316 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377316 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 377325 UEBS 25 L... B10.5 CU SW OD

GTIN 4013364522466, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 558.80 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsseil Länge Variabel
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Außenbereich.
Länge: 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H01N2-D
Querschnitt: 25 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC schwarz

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 25 L... B10.5 CU SW OD
Art.-Nr.: 377325
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Länge (l1) 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh Cu /gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil Cu
Kabel H01N2-D
Querschnitt 25 mm2
Befestigung [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis Für die Anwendung im Außenbereich
Isolierung PVC schwarz
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

Artikel 377325 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377325 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 377335 UEBS 35 L... B10.5 CU SW OD

GTIN 4013364522473, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 937.30 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsseil Länge Variabel
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Außenbereich.
Länge: 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H01N2-D
Querschnitt: 35 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC schwarz

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 35 L... B10.5 CU SW OD
Art.-Nr.: 377335
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Länge (l1) 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh Cu /gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil Cu
Kabel H01N2-D
Querschnitt 35 mm2
Befestigung [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis Für die Anwendung im Aussenbereich
Isolierung PVC schwarz
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

Artikel 377335 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377335 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 377350 UEBS 50 L... B10.5 CU SW OD

GTIN 4013364522480, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.02 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsseil Länge Variabel
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Außenbereich.
Länge: 350 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H01N2-D
Querschnitt: 50 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC schwarz

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 50 L... B10.5 CU SW OD
Art.-Nr.: 377350
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Länge (l1) 350 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh Cu /gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil Cu
Kabel H01N2-D
Querschnitt 50 mm2
Befestigung [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis Für die Anwendung im Außenbereich
Isolierung PVC schwarz
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

Artikel 377350 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377350 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 377370 UEBS 70 L... B10.5 CU SW OD

GTIN 4013364522497, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.40 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsseil Länge Variabel
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Außenbereich.
Länge: 350 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H01N2-D
Querschnitt: 70 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC schwarz

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 70 L... B10.5 CU SW OD
Art.-Nr.: 377370
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Länge (l1) 350 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh Cu /gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil Cu
Kabel H01N2-D
Querschnitt 70 mm2
Befestigung [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis Für die Anwendung im Außenbereich
Isolierung PVC schwarz
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

Artikel 377370 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377370 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Konfigurierbare Längen Indoor

Für die Anwendung im Innenbereich (H07V-K)
Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

10 Produkte

Art.-Nr. 377216 UEBS 16 L... B10.5 CU SW ID

GTIN 4013364494565, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 411.90 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsseil Länge Variabel
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Innenbereich.
Länge: 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H07V-K
Querschnitt: 16 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC schwarz

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 16 L... B10.5 CU SW ID
Art.-Nr.: 377216
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Länge (l1) 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh Cu /gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil Cu
Kabel H07V-K
Querschnitt 16 mm2
Befestigung [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis Für die Anwendung im Innenbereich
Isolierung PVC schwarz
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

Artikel 377216 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377216 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 377217 UEBS 16 L... B10.5 CU GNGE ID

GTIN 4013364494572, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 411.90 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsseil Länge Variabel
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Innenbereich.
Länge: 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H07V-K
Querschnitt: 16 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC grün-gelb

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 16 L... B10.5 CU GNGE ID
Art.-Nr.: 377217
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Länge (l1) 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh Cu /gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil Cu
Kabel H07V-K
Querschnitt 16 mm2
Befestigung [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis Für die Anwendung im Innenbereich
Isolierung PVC grün-gelb
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

Artikel 377217 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377217 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 377225 UEBS 25 L... B10.5 CU SW ID

GTIN 4013364494589, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 558.80 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsseil Länge Variabel
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Innenbereich.
Länge: 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H07V-K
Querschnitt: 25 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC schwarz

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 25 L... B10.5 CU SW ID
Art.-Nr.: 377225
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Länge (l1) 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh Cu /gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil Cu
Kabel H07V-K
Querschnitt 25 mm2
Befestigung [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis Für die Anwendung im Innenbereich
Isolierung PVC schwarz
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

Artikel 377225 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377225 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 377226 UEBS 25 L... B10.5 CU GNGE ID

GTIN 4013364494596, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 558.80 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsseil Länge Variabel
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Innenbereich.
Länge: 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H07V-K
Querschnitt: 25 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC grün-gelb

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 25 L... B10.5 CU GNGE ID
Art.-Nr.: 377226
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Länge (l1) 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh Cu /gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil Cu
Kabel H07V-K
Querschnitt 25 mm2
Befestigung [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis Für die Anwendung im Innenbereich
Isolierung PVC grün-gelb
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

Artikel 377226 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377226 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 377235 UEBS 35 L... B10.5 CU SW ID

GTIN 4013364494602, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 937.30 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsseil Länge Variabel
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Innenbereich.
Länge: 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H07V-K
Querschnitt: 35 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC schwarz

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 35 L... B10.5 CU SW ID
Art.-Nr.: 377235
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Länge (l1) 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh Cu /gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil Cu
Kabel H07V-K
Querschnitt 35 mm2
Befestigung [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis Für die Anwendung im Innenbereich
Isolierung PVC schwarz
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

Artikel 377235 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377235 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 377236 UEBS 35 L... B10.5 CU GNGE ID

GTIN 4013364494619, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 937.30 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsseil Länge Variabel
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Innenbereich.
Länge: 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H07V-K
Querschnitt: 35 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC grün-gelb

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 35 L... B10.5 CU GNGE ID
Art.-Nr.: 377236
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Länge (l1) 200 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh Cu /gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil Cu
Kabel H07V-K
Querschnitt 35 mm2
Befestigung [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis Für die Anwendung im Innenbereich
Isolierung PVC grün-gelb
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

Artikel 377236 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377236 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 377250 UEBS 50 L... B10.5 CU SW ID

GTIN 4013364494725, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.02 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsseil Länge Variabel
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Innenbereich.
Länge: 350 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H07V-K
Querschnitt: 50 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC schwarz

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 50 L... B10.5 CU SW ID
Art.-Nr.: 377250
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Länge (l1) 350 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh Cu /gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil Cu
Kabel H07V-K
Querschnitt 50 mm2
Befestigung [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis Für die Anwendung im Innenbereich
Isolierung PVC schwarz
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

Artikel 377250 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377250 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 377251 UEBS 50 L... B10.5 CU GNGE ID

GTIN 4013364494732, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.02 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsseil Länge Variabel
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Innenbereich.
Länge: 350 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H07V-K
Querschnitt: 50 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC grün-gelb

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 50 L... B10.5 CU GNGE ID
Art.-Nr.: 377251
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Länge (l1) 350 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh Cu /gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil Cu
Kabel H07V-K
Querschnitt 50 mm2
Befestigung [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis Für die Anwendung im Innenbereich
Isolierung PVC grün-gelb
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

Artikel 377251 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377251 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 377270 UEBS 70 L... B10.5 CU SW ID

GTIN 4013364494749, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.40 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsseil Länge Variabel
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Innenbereich.
Länge: 350 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H07V-K
Querschnitt: 70 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC schwarz

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 70 L... B10.5 CU SW ID
Art.-Nr.: 377270
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Länge (l1) 350 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh Cu /gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil Cu
Kabel H07V-K
Querschnitt 70 mm2
Befestigung [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis Für die Anwendung im Innenbereich
Isolierung PVC schwarz
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

Artikel 377270 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377270 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 377271 UEBS 70 L... B10.5 CU GNGE ID

GTIN 4013364494756, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.40 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsseil Länge Variabel
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im Innenbereich.
Länge: 350 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh: Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil: Cu
Kabel: H07V-K
Querschnitt: 70 mm2
Befestigung: [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: PVC grün-gelb

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 70 L... B10.5 CU GNGE ID
Art.-Nr.: 377271
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Länge (l1) 350 - 1500 mm *)
Werkstoff Kabelschuh Cu /gal (Ni)Sn
Werkstoff Seil Cu
Kabel H07V-K
Querschnitt 70 mm2
Befestigung [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis Für die Anwendung im Innenbereich
Isolierung PVC grün-gelb
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Seillänge bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

Artikel 377271 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377271 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Standardlängen

Für die Anwendung im Außenbereich geeignet

4 Produkte

Art.-Nr. 377210 UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU

GTIN 4013364083028, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 53.01 g, VPE: 10.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsseil Länge 200mm
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im
Außenbereich geeignet.
Länge: 200 mm
Werkstoff Kabelschuh: Al
Werkstoff Seil: Cu
Querschnitt: 16 mm2
Befestigung: [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: Gummi EM5 schwarz

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU
Art.-Nr.: 377210
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Länge (l1) 200 mm
Werkstoff Kabelschuh Al
Werkstoff Seil Cu
Querschnitt 16 mm2
Befestigung [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis Für die Anwendung im Außenbereich geeignet. Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5mm 2 Stück Nieten Ø6mm oder bei Materialstärken ≥ 2mm 2 Stück Blechtreibschrauben Ø6,3mm aus NIRO zu verwenden (beiseitig)
Isolierung Gummi EM5 schwarz
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 377210 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377210 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 377310 UEBS 16 L300 B10.5 B6.5 AL CU

GTIN 4013364033382, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 88.50 g, VPE: 100.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsseil Länge 300mm
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im
Außenbereich geeignet.
Länge: 300 mm
Werkstoff Kabelschuh: Al
Werkstoff Seil: Cu
Querschnitt: 16 mm2
Befestigung: [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: Gummi EM5 schwarz

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 16 L300 B10.5 B6.5 AL CU
Art.-Nr.: 377310
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Länge (l1) 300 mm
Werkstoff Kabelschuh Al
Werkstoff Seil Cu
Querschnitt 16 mm2
Befestigung [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis Für die Anwendung im Außenbereich geeignet. Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5mm 2 Stück Nieten Ø6mm oder bei Materialstärken ≥ 2mm 2 Stück Blechtreibschrauben Ø6,3mm aus NIRO zu verwenden (beiseitig)
Isolierung Gummi EM5 schwarz
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 377310 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377310 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 377410 UEBS 16 L400 B10.5 B6.5 AL CU

GTIN 4013364083035, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 90.40 g, VPE: 10.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsseil Länge 400mm
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im
Außenbereich geeignet.
Länge: 400 mm
Werkstoff Kabelschuh: Al
Werkstoff Seil: Cu
Querschnitt: 16 mm2
Befestigung: [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: Gummi EM5 schwarz

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 16 L400 B10.5 B6.5 AL CU
Art.-Nr.: 377410
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Länge (l1) 400 mm
Werkstoff Kabelschuh Al
Werkstoff Seil Cu
Querschnitt 16 mm2
Befestigung [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis Für die Anwendung im Außenbereich geeignet. Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5mm 2 Stück Nieten Ø6mm oder bei Materialstärken ≥ 2mm 2 Stück Blechtreibschrauben Ø6,3mm aus NIRO zu verwenden (beiseitig)
Isolierung Gummi EM5 schwarz
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 377410 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377410 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 377510 UEBS 16 L500 B10.5 B6.5 AL CU

GTIN 4013364033399, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 110.00 g, VPE: 10.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überbrückungsseil Länge 500mm
Überbrückungsseil zum Verbinden
oder Überbrücken
von Metallverkleidungen.
Für die Anwendung im
Außenbereich geeignet.
Länge: 500 mm
Werkstoff Kabelschuh: Al
Werkstoff Seil: Cu
Querschnitt: 16 mm2
Befestigung: [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Isolierung: Gummi EM5 schwarz

Fabrikat: DEHN
Typ: UEBS 16 L500 B10.5 B6.5 AL CU
Art.-Nr.: 377510
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Länge (l1) 500 mm
Werkstoff Kabelschuh Al
Werkstoff Seil Cu
Querschnitt 16 mm2
Befestigung [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis Für die Anwendung im Außenbereich geeignet. Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5mm 2 Stück Nieten Ø6mm oder bei Materialstärken ≥ 2mm 2 Stück Blechtreibschrauben Ø6,3mm aus NIRO zu verwenden (beiseitig)
Isolierung Gummi EM5 schwarz
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 377510 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 377510 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben