Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

MV-Klemmen mit Arretiernase

MehrzweckVerbindungs-Klemme mit Arretiernase zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme; zweiteilig.

Die Arretiernase dient der sicheren Verriegelung der MV-Klemme bei Kreuzanordnung.

Mit Sechskantschraube

1 Produkt

Art.-Nr. 391079 MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A

GTIN 4013364487130, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 95.18 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Sechskantschraube NIRO (V4A)
Mehrzweck-Verbindungsklemme
mit Verdrehschutz
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und
Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 35-70 mm2
Materialstärke: 2,5 / 2,5 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A
Art.-Nr.: 391079
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 35-70 mm2
Schraube di M10 x 40 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 *) kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 391079 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 391079 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Flachrundschraube

1 Produkt

Art.-Nr. 391070 MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A

GTIN 4013364487123, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 105.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Flachrundschraube NIRO (V4A)
Mehrzweck-Verbindungsklemme
mit Verdrehschutz
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Flachrundschraube
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 3,0 / 2,5 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A
Art.-Nr.: 391070
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemme NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Schraube e M10 x 40 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 *) kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 391070 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 391070 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben