Klemmen, Verbinder
MV-Klemmen
MehrzweckVerbindungs-Klemme zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme; zweiteilig.
MV-Klemmen mit Arretiernase
MehrzweckVerbindungs-Klemme mit Arretiernase zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme; zweiteilig.
- Sichere Verriegelung der MV-Klemme bei Kreuzanordnung
- Zeitersparnis bei der Montage durch Einschrauben-Technik
MMV-Klemmen
Mini-MehrzweckVerbindungs-Klemme zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme, mit Verdrehschutz.
MAXI-MV-Klemmen
MAXI-MehrzweckVerbindungs-Klemme zur universellen Anwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme, für den Anschluss von Tiefenerdern oder Bewehrungseisen; dreiteilig, mit Gewinde im Unterteil.
Klemmbock-Variantenprogramm
Z. B. als Anschluss mit Endstück für Konstruktionen oder an Regenrohrschellen.
Klemmbock mit Vierkantloch 11 mm und Flachrundschraube.
KS-Verbinder
KlemmSchrauben-Verbinder zum blitzstromtragfähigen Anschluss von Rundleitern z. B. an Flachprofile, Regenrohrschellen oder andere Teile der Blitzschutzanlage.
Verbinder
Verbindung von Rundleitern für T- und Längsanordnungen.
ES-Trennklemme
Ein-Schrauben-Trennklemme zum Verbinden der Ableitungen mit den Erdeinführungen.
Universal-Verbinder
Für Kreuz-, T- und Parallel-Verbindungen und Doppelleiter-Anschluss.
Parallelverbinder
Zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung.
Verbindungsmuffen
Für den Zusammenschluss von zwei Rundleitern in Längsanordnung mit vier Schrauben.
Kreuzstücke für oberirdische Verbindungen
Von Leitern in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung.
Kreuzstücke für ober- und unterirdische Verbindungen
Von Leitern in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung.
Kreuzstücke mit Flachrundschrauben für ober- und unterirdische Verbindungen
Von Leitern in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung. Ausführung mit Verdrehschutz für die Montage mit einem Werkzeug.
SV-Klemmen für unterirdische Verbindungen
Schräg-Verbinder-Klemmen für Kreuz-, Parallel- und T-Verbindungen.
SV-Klemmen für ober- und unterirdische Verbindungen
Schräg-Verbinder-Klemmen für Kreuz-, Parallel- und T-Verbindungen, mit Verdrehschutz der Schrauben.
SVP-Klemmen für ober- und unterirdische Verbindungen
Schräg-Verbinder-Parallel-Klemmen für Kreuz- und Parallelverbindungen, mit geschlitztem Oberteil (kein Entfernen der Schrauben notwendig).
Anschlussklemmen
Für den Anschluss an Stahlkonstruktionen und Stahlbleche.
Anschlussklemmen für Stahlträger
Schwere Ausführung, für den Anschluss an Stahlkonstruktionen.
Anschlussklemmen mit Druckstück
Für den Anschluss an Stahlkonstruktionen und Stahlbleche mit Einschraubentechnik.
Falzklemmen
Zum Verbinden von Leitungen mit Falzen bzw. zum Verbinden von Leitungen mit Falzen unterschiedlicher Werkstoffe.
Falzklemmen mit vergrößerter Anschlussfläche
Zum Verbinden von Leitungen mit Falzen; vergrößerte Kontaktfläche.
Dachrinnenklemmen
Zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen.
Dachrinnenklemmen mit Einschraubentechnik
Zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen.
Schneefanggitterklemmen
Zum Verbinden von Leitungen mit Schneefanggittern, Anschluss mit Zweischrauben-Überleger, längs.
Anschlusslaschen
Zum Anschließen von Metallverkleidungen durch Nieten oder Schrauben.
Klemmschuhe
Zum Anschluss von Leitungen an Konstruktionsteile.
Klemmstück
Zum Anschluss von Flachmaterial an Konstruktionsteile oder z. B. Anschlussklemmen für Stahlträger (ohne Bohrung im Flachband).
FS-Klemmen
Zum Verbinden von Fangstangen / -spitzen mit einer oder zwei Leitungen; bei zwei Anschlussleitungen bessere Aufteilung des Blitzstromes und Reduzierung des Trennungsabstandes.
Stangenklemmen
Zum Verbinden von Fangstangen mit Leitungen, zur Längsverbindung für alle Leiterwerkstoffe.
Zur Querverbindung (Kreuz-Anordnung) nur für St/tZn und NIRO geeignet.
Verbindungsmuffe für Fangstangen
Mit Prägungen (Anschlag) beim Verbinden von Fangstangen mit größeren Längen (Transportlänge).
Bei der Verwendung der Verbindungsmuffe ist eine zusätzliche Befestigung der Fangstange oberhalb der Muffe erforderlich.
MV-Klemmen für Fangstangen
MehrzweckVerbindungs-Klemme zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme; zweiteilig.
Cupalhülsen
Für korrosionsbeständige Verbindungen zwischen Stahl oder Aluminium und Kupfer.
Cupalbleche
Bleche in Streifen für korrosionsbeständige Verbindungen zwischen Stahl oder Aluminium und Kupfer.
UNI-Trennklemmen
Zum Verbinden der Ableitungen mit den Erdeinführungen bzw. für den Zusammenschluss von Leitungen aus unterschiedlichen Werkstoffen.
Ö-Norm-Trennklemme
Mit Verbindungsschraube, für Rundleiter.
Verbindungs- / Trennklemmen
Zwei- bzw. dreiteiliges Verbindungssystem mit Gewinde im Unterteil.
Trennmuffen
Zum Verbinden der Ableitungen mit den Erdeinführungen.
Zweimetall-Trennklemme mit Schirm
Ausführung Zweimetall für den Zusammenschluss von Leitungen aus unterschiedlichen Werkstoffen.
Verbindungsbauteile 200 kA (10/350 μs)
Zum Einsatz in der Schutzklasse I und II des Blitzschutzsystems (LPL I, II).
Klemmen geprüft in Anlehnung an die DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mit einem Blitzstoßstrom von 200 kA (10/350 µs).