Stative Äußerer Blitzschutz
Sparen Sie Manpower und Zeit mit unseren Drei- und Vierbeinstativen.
Schnell, sicher und mit nur einem Werkzeug aufzubauen.
Zu den Komponenten des äußeren Blitzschutzes gehören unsere Drei- und Vierbeinstative für Fangstangen und Stützrohre. Sie sind schnell, mit nur einem Werkzeug und nur einer Person aufgebaut. So kann bis zu 40 % der Aufbauzeit gespart werden - im Vergleich zu bisherigen Stativen. Grundlage dafür ist die montagefreundliche Klapp- und Rasttechnik, die vormontierten Befestigungen sowie das stufenlose Ausrichten. Das macht den Aufbau schneller, sicherer und einfacher.

40% Zeit beim Aufbau des Statives sparen
Das Sockelhaltersystem bietet einen besonders guten Halt und ist in der Ausführung als Drei- und Vierbeinstativ verfügbar. Beide ermöglichen die Montage von:
- Fangstangen (Ø 40mm)
- DEHNiso-Combi-Stützrohre mit Fangspitze/-stange
- HVI-Stützrohr (Ø 50mm)/ HVI-Leitung verlegt im/am Stützrohr
Ausführungen Drei- und Vierbeinstative
/www.dehn.de/store/f/55880095/HDVORSCHAU/107390.jpg)
107390
Dreibeinstativ klein
klappbar mit Halbschale für Rohre D40/50mm Radius 680mm NW 10° NIRO
/www.dehn.de/store/f/55880145/HDVORSCHAU/107391.jpg)
107391
Dreibeinstativ groß
klappbar mit Halbschale für Rohre D40/50mm Radius 1330mm NW 10° NIRO
/www.dehn.de/store/f/55880157/HDVORSCHAU/107490.jpg)
107490
Vierbeinstativ klein
klappbar mit Halbschale für Rohre D40/50mm Radius 680mm NW 10° NIRO
Alle Vorteile auf einen Blick.

Schneller, montagefreundlicher Aufbau
Vormontierte Schrauben, Schellen und Fixierhaken sparen wertvolle Zeit. Muttern und Schrauben müssen nicht erst demontiert werden und gehen dabei auch nicht verloren. In der kalten Jahreszeit kann dadurch mit Handschuhen gearbeitet werden.

Stufenloses und einfaches Ausrichten
Eine Person allein kann das Stativ ins Wassermaß bringen. Die Wasserwaage wird dafür auf das Stativ gelegt. Der Monteur variiert durch ein einfaches Verschieben der Eckpunkte/ KS-Verbinder die Höhe und passt es dadurch an die jeweilige Dachneigung an.
Ein einziges Werkzeug
Eine 13er Schlüsselweite passt für alle Verschraubungen. Weiteres Werkzeug muss nicht gewechselt und auch nicht erst auf das Dach getragen werden. Dies spart Zeit, Gewicht und Mühen beim Transport.
Kompaktes Verpackungsmaß
Die Auslieferung der Stative erfolgt kompakt zusammengebaut. Das spart Platz beim Transport bis aufs Dach, reduziert Verpackungsmüll und Entsorgungskosten.
Minimieren der Verletzungsgefahr
Das verwendete Rohrsystem hat keine scharfen Kanten. Das macht die Arbeit sicherer, denn Schnittwunden und Verletzungen in den Handflächen werden damit verhindert.

Anschlussmöglichkeit von bis zu 6 Leitungen
Der Blitzstrom kann direkt am Stativ auf mehrere Leitungen aufgeteilt werden. Am vorhandenen Doppelüberleger werden zwei Leitungen angeschlossen. Eine Erweiterung auf bis zu sechs Leitungen ist durch zusätzliche Doppelüberleger möglich und damit kostengünstig zu realisieren.
Dezente Optik
Durch die schmalen Streben fallen die Stative kaum auf. Sie gliedern sich harmonisch in die Umgebung ein und reduzieren zugleich die Sonnenreflexion und -blendung.
Einfaches seitliches Einklappen der Stützrohre
Mittels der Aussparung in der Halterung lassen sich Stützrohre einfach von der Seite einführen. Dies erspart das bisher starre Einfädeln von oben sowie wertvolle Montagezeit. Und minimiert zugleich das Unfallrisiko.
Masthalterung in Griffhöhe
Auch bei großen Stativen ist die Masthalterung komfortabel in Griffhöhe zu erreichen. Für das Befestigen sind keine Erhöhungen - wie z.B. Leitern oder Tritthilfen - notwendig, sondern können sicher und einfach von einer Person ausgeführt werden.
Zubehör für Drei- und Vierbeinstative
Das Adapterset
Bei einer Fangstange von D 40 mm benötigen Sie zur Reduzierung von D 50 mm auf D 40 mm das Adapterset.
Zum Adapterset
Das Sockelhalterstangenset
Bei der Anpassung des Neigungswinkels wird Zubehör benötigt. Die Anzahl der benötigten Sockelhalterstangensets ist abhängig vom jeweiligen Neigungsgrad und System. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Einbauanleitung.
Zum Sockelhalterstangenset
Downloads
Flyer | Neue Drei- und Vierbeinstative für Fangstangen und Stützrohre | Schnell, sicher und mit einem Werkzeug aufzubauen | .pdf 3.9 MB |
Teleskopierbare Fangstangen
Praktisch im Transport – sicher und schnell im Aufbau

Das praktische Verpackungsmaß der telekopierbaren Fangstangen vereinfacht den Transport, die Lagerhaltung sowie die Montage. Die kurze Aufbaulänge und integrierte Rasttechnik minimieren zudem die Verletzungsgefahr: Kürzere Fangstangen reduzieren beim Einlegen das Risiko des Umkippens. Die Rasttechnik arretiert automatisch die einzelnen Segmenteile der Stangen. Dies verhindert, dass nach dem Ausziehen Mastsegmente unkontrolliert zurückrutschen.
Produktflyer AuswahlhilfeNoch Fragen?
Wir sind für Sie da. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Zum technischen Support +49 9181 906 1750