DEHN Erdungsset
– Wohngebäude zukunftsfähig erden
– Wohngebäude zukunftsfähig erden
DEHN Erdungsset mit Tiefenerdern ist speziell für Einfamilienhäuser die ideale Lösung. Es beinhaltet alle Komponenten für eine zukunftsfähige Erdungsanlage. So führen Sie die Installation Ihrer Erdung einfach und sicher aus.

Erdungsset mit Tiefenerdern

- Für Einfamilienhäuser mit einer Grundfläche bis 120 m2 und einem maximalen Umfang von 80 m
- Besonders geeignet für den Neubau ohne Keller
- Einfache Lagerung und Transport durch das kompakte Maß mit einer Länge von 2 m
- Erfüllt alle Anforderungen für eine zukunftsfähige Erdungsanlage
Alles in einem Set:
Zukunftsfähige Erdung für Wohngebäude
Das Erdungsset (Art.-Nr. 690 001) ist für den Einsatz bei Wohngebäuden bis 120 m2 Grundfläche. Bestehend aus Rundmaterial, Tiefenerdern und Montagezubehör lässt sich mit den Komponenten eine vollumfängliche Erdungsanlage errichten. Geeignet für alle gängigen Grundrisse. Im Lieferumfang enthalten:
- Stahldraht verzinkt, gerichtet und abgelängt auf 2 m
- Edelstahldraht, gerichtet und abgelängt auf 2 m
- Schlagspitzen
- Tiefenerder
- Dichtmanschetten
- Anschlussschellen
- MV-Klemmen
- Verbindungsklemme
- Potentialausgleichsschiene
- Korrosionsschutzbinde
- Kennzeichnung für Anschlussfahne
- Einbauanleitung
- Handschuhe
- Prüfprotokoll
Mit zwei Erdungssets schaffen Sie die Basis für eine kombinierte Potentialausgleichsanlage, die für ein komplettes äußeres Blitzschutz-System der Blitzschutzklasse III bis zu 60 m Gebäudeumfang eingesetzt werden kann. Genau richtig, wenn das Projekt EMV-Maßnahmen erfordert. Auch zukünftige Veränderungen sind bei dieser Lösung realisierbar.

Installationszubehör
- Kombihammer mit SDS-Max.-Aufnahme
- Hammereinsatz SDS-Max.-Aufnahme
- Alternativ: Hammer und Schlagkopf
- Durchgangsprüfer für Durchgangsmessung
Zusätzliche Hilfsmittel:
- Ratsche oder Gabel-/Ringschlüssel
- Bohrer und Bohrmaschine
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Seitenschneider
- Hammer
- evtl. Spaten oder Schaufel
Aufbauvarianten
Das Erdungsset enthält Tiefenerder für die Ausführung von 2 x 5 m oder 4 x 3 m. So sind Sie für alle Varianten gerüstet, falls beispielsweise steiniger Untergrund vorhanden ist.
Unsere Empfehlung: Mit einer kombinierten Potentialausgleichsanlage sind Sie für zukünftige Veränderungen an der elektrischen Anlage, z. B. die Errichtung eines äußeren Blitzschutzsystems, gerüstet. Für die Umsetzung ist 2x das Erdungsset erforderlich.
Wie funktioniert der Aufbau?
Wie Sie alle Bestandteile Schritt für Schritt zum funktionsfähigen Erder zusammenbauen, erfahren Sie im Video.
Erdungsset und Installationszubehör
/www.dehn.de/store/f/55887520/HDVORSCHAU/690001.jpg)
690001
DEHN Erdungsset
Erdungsset mit Tiefenerdern zum Einsatz bei Wohngebäuden bis 120 m2 Grundfläche und ohne Blitzschutzsystem. Besonders geeignet für Gebäude ohne Keller.
/www.dehn.de/store/f/57411400/HDVORSCHAU/620030.jpg)
620030
Hammereinsatz für Tiefenerder
Hammereinsatz zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Vibrationshämmern. Ausführung mit SDS-max (rund 18 x 175 mm) Aufnahme.
/www.dehn.de/store/f/55889843/HDVORSCHAU/620002.jpg)
620002
Schlagkopf für Tiefenerder
Schlagkopf zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Handschlegl. Ausführung für Tiefenerder D20 mm.
Downloads
Flyer | DEHN Erdungsset mit Tiefenerdern | DEHN Erdungsset mit Tiefenerdern | .pdf 0.3 MB |
Leitfaden | Erdungsanlage nach DIN 18014 im Wohnbau | Zwei alternative Ausführungsformen: Tiefenerder und Ringerder | .pdf 13.7 MB |
Formblatt | Dokumentation und Durchgangsmessung der Erdungsanlage | nach DIN 18014:2023-06 | .pdf 1.3 MB |
Formblatt | Planung einer Erdungsanlage für Ein- und Mehrfamilienhäuser | nach DIN 18014:2023-06 | .pdf 4.2 MB |
Sie haben Fragen zum DEHN Erdungsset?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zu unserem Erdungsset. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.