HVI light plus
Der Allrounder im isolierten Blitzschutz
Der Allrounder im isolierten Blitzschutz
Die hochspannungsfeste, isolierte Ableitung bietet Vorteile für Montage und Planung. Dies ermöglicht die Vielzahl der in ihr vereinten Produkteigenschaften: Der integrierte Berührungsschutz, der nicht erforderliche zusätzliche Potentialanschluss, die Zulassung für den Ex-Bereich, ein Innenleiter von nur 16 mm2 und vieles mehr. Damit passt sie für eine Vielzahl der Blitzschutzprojekte.

All-in-One
20 Jahre Erfahrung vereint in einer Leitung

- Eindrahtiger Innenleiter
- Trennungsabstand in Luft von 60 cm
- Berührungsschutz durch zusätzlichen grauen Mantel
- Ex-Zulassung
- Brandklasse Eca
- Halogenfrei
- Signalgrau, optional überstreichbar
- Kein zusätzlicher Potentialanschluss notwendig
Alle Vorteile auf einen Blick

Einfache Montage & Kostenersparnis
dank eindrahtigem Innenleiter und nicht notwendigen zusätzlichen Potentialanschluss.

Berührungsschutz
durch zusätzlichen grauen Mantel.

Optische Integration
mittels Grauton, der mit Betonmauer harmoniert.
Produktvarianten
/www.dehn.de/store/f/56729224/HDVORSCHAU/819636.jpg)
819636
HVI light plus Leitung für Rohrinnenverlegung
Mit einem Kopfstück für die Innenverlegung und einem Anschlusselement (lose beigefügt).
/www.dehn.de/store/f/56729236/HDVORSCHAU/819638.jpg)
819638
HVI light plus Leitung für Rohraußenverlegung
Mit einem Kopfstück für die Außenverlegung und einem Anschlusselement (lose beigefügt).
/www.dehn.de/store/f/56729251/HDVORSCHAU/819609.jpg)
819609
HVI light plus Leitung (abgelängt)
HVI light plus Leitung abgelängt für die Konfektionierung vor Ort. Die Leitung wird als Bund geliefert.
/www.dehn.de/store/f/56729242/HDVORSCHAU/819600.jpg)
819600
HVI light plus 100 m
Die HVI light plus Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert. Länge 100 m.
HVI Blitzschutz
Wann benötigen Sie welche Leitung?

Seminare & Workshops

HVI-Montage-Workshop
In einem eintägigen Workshop stellen wir den Aufbau des HVI Blitzschutzes und seiner einzelnen Komponenten vor. Anhand von verschiedenen Beispielen werden Montagehinweise behandelt und in einer Übung vertieft.

HVI und getrennter Blitzschutz
Schwerpunkt dieses Seminars ist die fachgerechte Anwendung von HVI-Leitungen. Es werden die speziellen Anforderungen von Dachaufbauten, Ableitungen in/an der Gebäudekonstruktion, Potentialausgleich und Erdung erarbeitet.

GDRM-Anlagen
In diesem eintägigen Seminar werden Schutzmaßnahmen für Gas-, Druck-, Regel-, Mess-Anlagen (GDRM-Anlagen) nach DIN EN 62305 und weiteren Normen vorgestellt und anhand von Praxisbeispielen angewendet.
Downloads
Flyer | HVI light plus | Der Allrounder im isolierten Blitzschutz. | .pdf 299 KB |
Broschüre | Sicherheitsinstruktion | Berührungs- und Schrittspannungsschutz | .pdf 5 MB |
Noch mehr Antworten
Mit dem DEHN-Newsletter bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Sie können ganz einfach Ihre bevorzugten Themengebiete auswählen und erhalten dann regelmäßig aktuelle Infos und Tipps rund um unsere Produkt- und Serviceangebote.
Sie haben Fragen zur neuen
HVI light plus?
Sie erreichen unseren technischen Support telefonisch unter +49 9181 906 1750.
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen zum HVI light plus.