Erdung und Potentialausgleich fürs Einfamilienhaus

Eine funktionsfähige Erdungsanlage ist die Grundlage für den sicheren Betrieb der elektrischen Systeme im Einfamilienhaus. Sie leitet den Blitzstrom in die Erde, wo er keinen Schaden anrichten kann. Das ist für Neubauten und Bestandsgebäude gleichermaßen wichtig. Die Erdung sorgt somit auch dafür, dass die Bewohner vor gefährlich hohen Spannungen geschützt sind.

Schenken Sie der Planung und Ausführung der Erdungsanlage genügend Aufmerksamkeit, denn Versäumnisse oder Fehler in der Errichtungsphase können Eigentümer nachträglich nicht mehr, oder nur mit sehr hohem Aufwand, korrigieren lassen.

1: Erdungsanlage mit Tiefenerdern 2: Potentialausgleich Photovoltaik 2: Potentialausgleich Photovoltaik 3: Potentialausgleich Antenne 1: Erdungsanlage mit Tiefenerdern 2: Potentialausgleich Photovoltaik 2: Potentialausgleich Photovoltaik 3: Potentialausgleich Antenne
1: Erdungsanlage mit Ringerder 1: Erdungsanlage mit Ringerder 2: Kombinierte Potentialausgleichsanlage (CBN) 3: Haupterdungsschiene / Erdungsfestpunkt 3: Haupterdungsschiene / Erdungsfestpunkt 4: Potentialausgleich Photovoltaik 4: Potentialausgleich Photovoltaik 5: Potentialausgleich Antenne 1: Erdungsanlage mit Ringerder 1: Erdungsanlage mit Ringerder 2: Kombinierte Potentialausgleichsanlage (CBN) 3: Haupterdungsschiene / Erdungsfestpunkt 3: Haupterdungsschiene / Erdungsfestpunkt 4: Potentialausgleich Photovoltaik 4: Potentialausgleich Photovoltaik 5: Potentialausgleich Antenne

Der richtige Weg zur normgerechten Erdung für Einfamilienhäuser.

Gerade bei Wohngebäuden ohne Keller bietet sich zur schnellen Installation eines normativen Erdungssystems die Variante mit Tiefenerdern an. Diese lässt sich schnell und einfach installieren. Speziell hierfür wurde das Erdungsset zur Erstellung einer Basiserdungsanlage mit niederimpedantem Erdungsanschluss – ohne kombinierte Potentialausgleichsanlage – konzipiert.

Bei der Verwendung von zwei Erdungssets kann zusätzlich eine kombinierte Potentialausgleichsanlage errichtet und damit die Grundlage für ein äußeres Blitzschutzsystem geschaffen werden.

Der richtige Weg zur normgerechten Erdung für Einfamilienhäuser.

Wenn durch den Kelleraushub bereits ein Graben um das Gebäude existiert, kann ein Ringerder ohne Mehraufwand erdfühlig verlegt werden

Eine Erdungsanlage kann mit Ringerder ohne kombinierten Potentialausgleich erfolgen, sofern die normativen Bedingungen für den Verzicht auf die kombinierte Potentialausgleichsanlage erfüllt sind (s. Formblatt zur Planung einer Erdungsanlage für Einfamilienhäuser). Der Ringerder wird als geschlossener Ring um die bauliche Anlage verlegt. Dabei ist eine Maschenweite von max. 20 m x 20 m einzuhalten.

DEHN empfiehlt für ein Standardwohngebäude die Errichtung einer Erdungsanlage mit niederimpedanter Anschlussmöglichkeit (L-Anordnung zusätzlich im Beton), um für zukünftige Veränderungen der Elektroinstallation vorbereitet zu sein. Sofern ein äußeres Blitzschutzsystem errichtet wird, ist eine kombinierte Potentialausgleichsanlage (zusätzlicher, geschlossener Ring im Beton) zwingend vorgeschrieben.

690001 

DEHN Erdungsset

Erdungsset mit Tiefenerdern zum Einsatz bei Wohngebäuden bis 120 m2 Grundfläche und ohne Blitzschutzsystem. Besonders geeignet für Gebäude ohne Keller.

Merken  Details

620030 

Hammereinsatz für Tiefenerder

Hammereinsatz zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Vibrationshämmern. Ausführung mit SDS-max (rund 18 x 175 mm) Aufnahme.

Merken  Details

620002 

Schlagkopf für Tiefenerder

Schlagkopf zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Handschlegl. Ausführung für Tiefenerder D20 mm.

Merken  Details

578370 

Durchgangsprüfer EP

Durchgangsprüfer für die Messung von Widerständen bei z. B. Fang-, Ableitungen und Erdungsanlagen nach DIN 18014 mit einem Prüfstrom von 200 mA.

Merken  Details

540250 

UNI-Erdungsklemme für PV-Schienengestell

UNI-Erdungsklemme nach DIN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Merken  Details

365250 

UNI-Falzklemme

UNI-Falzklemme nach DIN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Merken  Details

540263 

UNI-Erdungsklemme für sonstige Anlagenteile

UNI-Erdungsklemme zum Einbinden von Anlagenteilen in den Funktionspotentialausgleich, Blitzschutz-Potentialausgleich oder in die Funktionserdung.

Merken  Details

540100 

Antennen-Bandrohrschelle

Antennen-Bandrohrschelle nach DIN EN 62561-1 zum Einbinden von Rohren in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Merken  Details

540121 

Anschlussklemme für Tiefenerder

Anschlussklemme 16 mm2 nach DIN EN 62561-1 zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern oder Seilen an Tiefenerdern.

Merken  Details

860335 

Bandstahl, NIRO V4A

Edelstahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.

Merken  Details

860010 

Rundstahl, NIRO V4A

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen, Erdungsanlagen und Potentialausgleich.

Merken  Details

391079 

MV-Klemme mit Arretiernase

Mehrzweck-Verbindungsklemme mit Verdrehschutz nach DIN EN 62561-1 zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern.

Merken  Details

860115 

Anschlussfahne V4A für äußeren Blitzschutz

Runddraht Rd 10 mm (V4A) nach DIN EN 62561-2, als Anschlussfahne, aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO (V4A), für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage.

Merken  Details

557125 

Korrosionsschutzbinde mit Perforation

Korrosionsschutzbinde zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen im Erdreich.

Merken  Details

852335 

Bandstahl

Stahlband St/tZn nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

Merken  Details

800010 

Runddraht

Stahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

Merken  Details

308025 

Verbindungsklemme

Verbindungsklemme St/tZn nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Rundleitern. Ausführung für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen.

Merken  Details

563200 

Potentialausgleichs­schiene

Potentialausgleichsschiene K12 nach DIN EN 62561-1, für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 (Haupterdungsschiene) und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Merken  Details

478011 

Erdungsfestpunkt

Erdungsfestpunkt NIRO (V4A) nach DIN EN 62561-1, als korrosionsfreien Anschluss der Ableitung z. B. an die Bewehrung von Gebäuden oder an die Erdungsanlage, für den Schutzpotentialausgleich und / oder den Funktionspotentialausgleich zum Einbau in die Schalung.

Merken  Details

478530 

Druckwasserdichte Wanddurchführung für weiße Wanne

Zur druckwasserdichten Durchführung der Erd- / Potentialausgleichsleiter durch Betonwände. Inklusive Anschlussstück mit Vierkantloch für den Anschluss mit Klemmbock bei Rundleitern oder Kreuzstück bei Flachbändern.

Merken  Details

540250 

UNI-Erdungsklemme für PV-Schienengestell

UNI-Erdungsklemme nach DIN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Merken  Details

365250 

UNI-Falzklemme

UNI-Falzklemme nach DIN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Merken  Details

540263 

UNI-Erdungsklemme für sonstige Anlagenteile

UNI-Erdungsklemme zum Einbinden von Anlagenteilen in den Funktionspotentialausgleich, Blitzschutz-Potentialausgleich oder in die Funktionserdung.

Merken  Details

540100 

Antennen-Bandrohrschelle

Antennen-Bandrohrschelle nach DIN EN 62561-1 zum Einbinden von Rohren in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Merken  Details

540121 

Anschlussklemme für Tiefenerder

Anschlussklemme 16 mm2 nach DIN EN 62561-1 zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern oder Seilen an Tiefenerdern.

Merken  Details

Mit Sicherheit normgerecht

Die DIN 18014 legt Mindestanforderungen für die Planung, Umsetzung und Dokumentation von Erdungsanlagen in Gebäuden fest.

Zur Norm

Downloads

Nutzen Sie den Filter, um schneller zu Ihrem Thema zu finden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Bro­schüre Erdungs­anlagen für Ge­bäude nach DIN 18014:2023-06 .pdf 9.8 MB
Bro­schüre Anwendungs­hilfe DIN 18014 Anwendungs­hilfe des ZVEH zur DIN 18014:2023-06 .pdf 2.8 MB
Broschüre Leitfaden In 10 Schritten zur richtigen Erdungs­anlage nach DIN 18014 im Wohn­bau .pdf 13 MB
Broschüre Wohn­gebäude optimal schützen Lösungen für Blitz- und Über­spannungs­schutz bei Neu­bau und Reno­vierung .pdf 19 MB
Flyer Erdungs­set mit Tiefen­erdern Wohn­gebäude zukunfts­fähig erden .pdf 523 KB
Formblatt Planung der Erdungs­anlage für Ein- und Mehr­familien­häuser nach DIN 18014:2023-06 .pdf 4.2 MB
Formblatt Doku­mentation und Durchgangs­messung der Erdungs­anlage nach DIN 18014:2023-06 .pdf 1.4 MB

Jetzt herunterladen:
Auswahl-Poster für das Einfamilienhaus

Laden Sie jetzt unser Auswahl-Poster mit unseren Produkten in den Bereichen Überspannungsschutz und Erdung zur Erfüllung der Normen DIN VDE 0100-443/-534 und DIN 18014 herunter.

Jetzt herunterladen!

DEHNacademy

E-Learning

Basiswissen
Blitzschutz | Erdung

In diesem Web-Training lernen Sie die Komponenten Fangeinrichtung, Ableitung und Erdung einer äußeren Blitzschutzanlage kennen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie bei der Planung einer Äußeren Blitzschutzanlage vorgehen können.

Dauer 15 min.

Details

Online-Seminar

Erdungsanlage für Wohngebäude

Die Erdungsanlage ist der grundlegende Baustein der Elektroinstallation. Im Seminar lernen Sie, wie Sie die Erdungsanlage normgerecht planen und errichten und bekommen wertvolle Hinweise zu den Themen Messung und Dokumentation.

Details

Expertenwissen

Aktuelle Informationen sowie Unterstützung bei der Planung und Ausführung.

Sie haben Fragen zu Erdung und Potentialausgleich für Einfamilienhäuser?

Ob Fragen zu Produkten oder Anwendungen, zur Planung, Risikoanalyse oder normativen Vorgaben: Die Experten des Technischen Supports unterstützen Sie gerne.

Per Telefon, E-Mail oder nach Absprache auch vor Ort.

Zum technischen Support