Anschlussfahnen gerichtet / gewinkelt
Runddrähte
Art.-Nr. 860110 - AF 10 V4A 1000
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Länge (l1) | 1000 mm |
Abmessung | Ø10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Länge (l1) | 1000 mm |
Abmessung | Ø10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
GTIN: 4013364150256, Zolltarifnummer: 72222031, Bruttogewicht: 624 G, Verpackungseinheit: 5 ST
Anschlussfahnen gerichtet für den Anschluss
der Ableitungen an die Erdungsanlage aus
korrosionsfestem Edelstahl NIRO (V4A)
Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202).
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Länge: 1000 mm
Abmessung: Ø10 mm
Querschnitt: 78 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: AF 10 V4A 1000
Art.-Nr.: 860110
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Runddrähte
Art.-Nr. 860115 - AF 10 V4A 1500
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Länge (l1) | 1500 mm |
Abmessung | Ø10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Länge (l1) | 1500 mm |
Abmessung | Ø10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
GTIN: 4013364101104, Zolltarifnummer: 72222031, Bruttogewicht: 930 G, Verpackungseinheit: 5 ST
Anschlussfahnen gerichtet für den Anschluss
der Ableitungen an die Erdungsanlage aus
korrosionsfestem Edelstahl NIRO (V4A)
Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202).
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Länge: 1500 mm
Abmessung: Ø10 mm
Querschnitt: 78 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: AF 10 V4A 1500
Art.-Nr.: 860115
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Runddrähte
Art.-Nr. 860129 - AF 10 V4A 2000
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Länge (l1) | 2000 mm |
Abmessung | Ø10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Länge (l1) | 2000 mm |
Abmessung | Ø10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
GTIN: 4013364486782, Zolltarifnummer: 72222031, Bruttogewicht: 1.244 KG, Verpackungseinheit: 5 ST
Anschlussfahnen gerichtet für den Anschluss
der Ableitungen an die Erdungsanlage aus
korrosionsfestem Edelstahl NIRO (V4A)
Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202).
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Länge: 2000 mm
Abmessung: Ø10 mm
Querschnitt: 78 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: AF 10 V4A 2000
Art.-Nr.: 860129
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Runddrähte
Art.-Nr. 860130 - AF 10 V4A 3000
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Länge (l1) | 3000 mm |
Abmessung | Ø10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Länge (l1) | 3000 mm |
Abmessung | Ø10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
GTIN: 4013364101111, Zolltarifnummer: 72222031, Bruttogewicht: 1.8 KG, Verpackungseinheit: 5 ST
Anschlussfahnen gerichtet für den Anschluss
der Ableitungen an die Erdungsanlage aus
korrosionsfestem Edelstahl NIRO (V4A)
Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202).
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Länge: 3000 mm
Abmessung: Ø10 mm
Querschnitt: 78 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: AF 10 V4A 3000
Art.-Nr.: 860130
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Flachbänder
Art.-Nr. 860210 - AF 30X3.5 V4A 1000
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Länge (l1) | 1000 mm |
Abmessung | 30 x 3,5 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Länge (l1) | 1000 mm |
Abmessung | 30 x 3,5 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
GTIN: 4013364159365, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 830 G, Verpackungseinheit: 5 ST
Anschlussfahnen gerichtet für den Anschluss der
Ableitungen an die Erdungsanlage aus korrosionsfestem
Edelstahl NIRO (V4A)
Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202).
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Länge: 1000 mm
Abmessung: 30 x 3,5 mm
Querschnitt: 105 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: AF 30X3.5 V4A 1000
Art.-Nr.: 860210
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Flachbänder
Art.-Nr. 860215 - AF 30X3.5 V4A 1500
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Länge (l1) | 1500 mm |
Abmessung | 30 x 3,5 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Länge (l1) | 1500 mm |
Abmessung | 30 x 3,5 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
GTIN: 4013364101081, Zolltarifnummer: 72202021, Bruttogewicht: 1.25 KG, Verpackungseinheit: 5 ST
Anschlussfahnen gerichtet für den Anschluss der
Ableitungen an die Erdungsanlage aus korrosionsfestem
Edelstahl NIRO (V4A)
Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202).
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Länge: 1500 mm
Abmessung: 30 x 3,5 mm
Querschnitt: 105 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: AF 30X3.5 V4A 1500
Art.-Nr.: 860215
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Flachbänder
Art.-Nr. 860230 - AF 30X3.5 V4A 3000
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Länge (l1) | 3000 mm |
Abmessung | 30 x 3,5 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Länge (l1) | 3000 mm |
Abmessung | 30 x 3,5 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
GTIN: 4013364101098, Zolltarifnummer: 72202021, Bruttogewicht: 2.48 KG, Verpackungseinheit: 5 ST
Anschlussfahnen gerichtet für den Anschluss der
Ableitungen an die Erdungsanlage aus korrosionsfestem
Edelstahl NIRO (V4A)
Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202).
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Länge: 3000 mm
Abmessung: 30 x 3,5 mm
Querschnitt: 105 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: AF 30X3.5 V4A 3000
Art.-Nr.: 860230
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Flachbänder gelocht
Art.-Nr. 860425 - AF 30X3.5 V2A B6.5X12 3000
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Werkstoff-Nr. | 1.4301 |
Länge (l1) | 3000 mm |
Abmessung | 30 x 3,5 mm |
Befestigung | [6x] 6,5 x 12 mm |
Lochabstand | 500 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Werkstoff | NIRO |
Werkstoff-Nr. | 1.4301 |
Länge (l1) | 3000 mm |
Abmessung | 30 x 3,5 mm |
Befestigung | [6x] 6,5 x 12 mm |
Lochabstand | 500 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
GTIN: 4013364227774, Zolltarifnummer: 72202021, Bruttogewicht: 2.4 KG, Verpackungseinheit: 5 ST
Anschlussfahnen gelocht für den Anschluss der
Ableitungen an die Erdungsanlage aus korrosionsfestem
Edelstahl NIRO. Nach DIN EN 62561-2.
Werkstoff: NIRO
Werkstoff-Nr.: 1.4301
Länge: 3000 mm
Abmessung: 30 x 3,5 mm
Querschnitt: 105 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: AF 30X3.5 V2A B6.5X12 3000
Art.-Nr.: 860425
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Flachbänder gelocht
Art.-Nr. 860430 - AF 30X3.5 V4A B6.5X12 3000
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Länge (l1) | 3000 mm |
Abmessung | 30 x 3,5 mm |
Befestigung | [6x] 6,5 x 12 mm |
Lochabstand | 500 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Länge (l1) | 3000 mm |
Abmessung | 30 x 3,5 mm |
Befestigung | [6x] 6,5 x 12 mm |
Lochabstand | 500 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
GTIN: 4013364227781, Zolltarifnummer: 72202021, Bruttogewicht: 2 KG, Verpackungseinheit: 5 ST
Anschlussfahnen gelocht für den Anschluss der
Ableitungen an die Erdungsanlage aus korrosionsfestem
Edelstahl NIRO (V4A). Nach DIN EN 62561-2.
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Länge: 3000 mm
Abmessung: 30 x 3,5 mm
Querschnitt: 105 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: AF 30X3.5 V4A B6.5X12 3000
Art.-Nr.: 860430
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Flachbänder gewinkelt
Art.-Nr. 860315 - AF 30X3.5 V4A ZW 1500
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Länge (l1) | 1500 mm |
Abmessung | 30 x 3,5 mm |
Anschluss | Trennklemme oder KS-Verbinder |
Befestigung | [3x] Ø6,5 mm |
Lochabstand | 500 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Länge (l1) | 1500 mm |
Abmessung | 30 x 3,5 mm |
Anschluss | Trennklemme oder KS-Verbinder |
Befestigung | [3x] Ø6,5 mm |
Lochabstand | 500 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
GTIN: 4013364150058, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 1.25 KG, Verpackungseinheit: 5 ST
Anschlussfahnen gewinkelt für den Anschluss der
Ableitungen an die Erdungsanlage aus korrosionsfestem
Edelstahl NIRO (V4A) Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil
202).
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Länge: 1500 mm
Abmessung: 30 x 3,5 mm
Anschluss: Trennklemme oder KS-Verbinder
Querschnitt: 105 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: AF 30X3.5 V4A ZW 1500
Art.-Nr.: 860315
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Flachbänder gewinkelt
Art.-Nr. 860330 - AF 30X3.5 V4A ZW 3000
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Länge (l1) | 3000 mm |
Abmessung | 30 x 3,5 mm |
Anschluss | Trennklemme oder KS-Verbinder |
Befestigung | [6x] Ø6,5 mm |
Lochabstand | 500 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Länge (l1) | 3000 mm |
Abmessung | 30 x 3,5 mm |
Anschluss | Trennklemme oder KS-Verbinder |
Befestigung | [6x] Ø6,5 mm |
Lochabstand | 500 mm |
Querschnitt | 105 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
GTIN: 4013364150065, Zolltarifnummer: 72202021, Bruttogewicht: 2.5 KG, Verpackungseinheit: 5 ST
Anschlussfahnen gewinkelt für den Anschluss der
Ableitungen an die Erdungsanlage aus korrosionsfestem
Edelstahl NIRO (V4A) Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil
202).
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Länge: 3000 mm
Abmessung: 30 x 3,5 mm
Anschluss: Trennklemme oder KS-Verbinder
Querschnitt: 105 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: AF 30X3.5 V4A ZW 3000
Art.-Nr.: 860330
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –