Erdeinführung, Anschlussfahnen, Leitungshalter, Trennstellenkästen
Erdeinführungsstangen-Set
Komplett mit Trennmuffe und Anschlussklemmen (KS-Schrauben).
Erdeinführungsstangen
Für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage.
Anschlussfahnen gerichtet / gewinkelt
Für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage; aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO.
Kennzeichnung für Anschlussfahnen
Zum Aufstecken auf Runddrähte oder Bänder als auffällige Kennzeichnung (wie nach DIN 18014 gefordert) während der Bauphase.
Leitungshalter DEHNhold
Leitungshalter zum Befestigen von Rundleitern mit geschlitztem Überleger, feste Leitungsführung.
Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. Al, NIRO, St/tZn und Cu.
Leitungshalter mit Überleger – flache Bauform
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6, für Rund- und Flachleiter.
Mit Abdeckscheibe aus Kunststoff (grau).
Leitungshalter mit Überleger und Abdeckbund
Kompletteinheit mit Abdeckbund für das Verlegen von Leitungen, feste Leitungsführung.
Leitungshalter für Wärmedämm-Verbundsysteme
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6, feste Leitungsführung.
Stangenhalter DEHNhold
Zum Befestigen von Fang- und Erdeinführungsstangen mit geschlitztem Überleger, feste Leitungsführung.
Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. Al, NIRO, St/tZn und Cu.
Stangenhalter mit Überleger und Abdeckbund
Kompletteinheit mit Abdeckbund für das Verlegen von Fang- und Erdeinführungsstangen, feste Leitungsführung.
Stangenhalter für Wärmedämm-Verbundsysteme
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6, mit Abdeckbund (ZG) und Kunststoffdübel Ø10 mm.
Stangenhalter DEHNfix
Haltersystem mit zwei Funktionen (Befestigung des Halters und des Leiters), feste Leitungsführung.
Nur für massive Steine oder Beton geeignet.
Stangenhalter mit Kralle
Für Wandbefestigung mit Befestigungsschraube M6, feste Leitungsführung.
Flachbandhalter DEHNhold
Zum Befestigen von Flachleitern mit geschlitztem Überleger, feste Leitungsführung.
Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. Al, NIRO, St/tZn und Cu.
Flachbandhalter mit Überleger – flache Bauform
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6.
Flachbandhalter mit Überleger und Abdeckbund
Kompletteinheit mit Abdeckbund für das Verlegen von Flachbändern.
Flachband- / Rundleitungshalter mit Druckstück
Für Wandmontage.
Druckstück mit Schraube M8 für das Verlegen von Flachband bis 11 mm und Rundleitern 6-10 mm.
Krampen
Zur Befestigung von Leitungen z. B. an Holzmasten und dergleichen.
Krampen für Flachbänder
Zur Befestigung von Bändern z. B. an Holzmasten und dergleichen.
Hartschaumplattendübel
Hartschaumplattendübel zum Befestigen von Leitungs-, Flachband- und Stangenhaltern in Wärmedämm-Verbundsystemen.
Antrieb mit Innenvielrund (TX40).
Montage mit Holzschrauben Ø4,5 mm.
Dieser Dübel ist für die Befestigung von Leitungshaltern nur geeignet, wenn keine zusätzlichen Zugkräfte auf die Ableitung wirken.
Holzschrauben mit Gewindekopf
Stockschraube, zum Befestigen von Leitungs-, Flachband- und Stangenhaltern mit Innengewinde.
FIX-Trennstelle
Mit Isolierstück und Trennlasche.
UF-Trennstellenkästen
Für Unterflurmontage, zum Trennen der Ableitung von der Erdungsanlage beim Messen.
Trennstellenkästen
Für den Betonbau mit eingebauter Trennstelle.
Ausführung mit Betonbauzeichen.
Trennstellenkasten für WDV-Systeme
Der teleskopierbare Trennstellenkasten ist speziell für den Einbau in WDV-Systemen (Vollwärmeschutz) konzipiert.
Mit dem Trennstellenkasten können Montagehöhen von 90-140 mm stufenlos eingestellt werden. Der zusätzliche Abstandshalter ermöglicht den Einsatz bei Dämmstoffstärken bis 320 mm.
Revisionstüren
Für Unterputz-Trennstellen.
Nummernschilder variabel
Mit dem variablen Nummernschild können Messstellen, Ableitungen sowie Anschlussfahnen gekennzeichnet werden. Durch die vorgeprägten Nummerneinsätze, kann ohne Zusatzwerkzeug (Schlagzahl) das Nummernschild vor Ort schnell und individuell bestückt werden. Eine einheitliche Kennzeichnung ist somit gegeben.
Nummernschilder beschriftbar
Mit dem 7-Segment Nummernschild und dem dazugehörigen Lackstift können Zahlen von 1-999 aber auch bestimmte Kombinationen wie z. B. A01, b02, C03, d04 usw. erstellt werden. Der spezielle schwarze Lackstift hat sich in der Anwendung mit dem Nummernschild über einen langen Zeitraum bewährt, ist stark deckend, trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig sowie abriebbeständig. Andere Farben oder Stifte können nicht empfohlen werden.
Das Nummernschild ohne Vorprägung kann für die Beschriftung vor Ort mit Schlagzahlen Größe 10 mm verwendet werden.
Träger für VDB-Prüfplakette
Zum Befestigen der Prüfplakette an der Ableitung oder der Erdeinführung.
Zweischrauben-Überleger
Mit Gewinde M6, zum Kombinieren mit Hinweisschild "Achtung! Potentialausgleich" Art.-Nr. 480 599 oder z. B. mit Nummernschildern.