Verbindungsklemmen für Bewehrungen
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45081862/HDVORSCHAU/308030a3_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45081862/HDVORSCHAU/308030a3_16-9.jpg)
Anordnung:
(II) = parallel
(+) = kreuz
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45081866/HDVORSCHAU/308045a1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45081866/HDVORSCHAU/308045a1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45081867/HDVORSCHAU/308035_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45081867/HDVORSCHAU/308035_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45081863/HDVORSCHAU/Fundamenterder_Tabelle_braun.jpg)
Lit.: Stahl für die Bewehrung von Beton nach DIN EN 10080:2005.
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45081863/HDVORSCHAU/Fundamenterder_Tabelle_braun.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45081865/HDVORSCHAU/308046_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45081865/HDVORSCHAU/308046_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45081864/HDVORSCHAU/308045.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45081864/HDVORSCHAU/308045.jpg)
Art.-Nr. 308025 VK A UNI ST
GTIN 4013364035881, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 102.00 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Rd | (+) 6-10 / 6-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | (+) 6-10 / 30 mm |
Klemmbereich Fl / Fl | (II) 30 / 30 mm |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9 kA |
Art.-Nr. 308026 VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN
GTIN 4013364035874, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 111.00 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Fl | (+) 6-10 / 30 mm |
Klemmbereich Fl / Fl | (+ / II) 30 / 30 mm |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 13 kA |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 308030 VK A R22 F40 STBL
GTIN 4013364030749, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 130.00 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/blank |
Klemmbereich Rd / Fl | (+) 6-22 / 30-40 mm |
Schraube | di M10 x 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1,0 kA |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 308035 VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
GTIN 4013364123472, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 169.60 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/blank |
Klemmbereich Rd / Rd | (+/II) 6-22 / 6-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | (+) 6-22 / 40 mm |
Schraube | di M10 x 60 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1,0 kA |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 308045 BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL
GTIN 4013364124455, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 266.50 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/blank |
Klemmbereich Rd / Rd | (II) 16-48 / 6-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | (II) 16-48 / 30-40 mm |
Schraube | Bügelschraube M10 x 48 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 16 kA |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 308046 BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
GTIN 4013364124462, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 292.40 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/blank |
Klemmbereich Rd / Rd | (+/II) 16-48 / 6-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | (II) 16-48 / 30-40 mm |
Schraube | Bügelschraube M10 x 48 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,9 kA |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 308040 MAMVK 8.16 15.25 STBL
GTIN 4013364055902, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 462.30 g, VPE: 20.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/blank |
Klemmbereich Rd / Rd | (+/II) 8-16 / 15-25 mm |
Schraube | di M12 x 65 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 10,2 kA |
Zulassung | UL 467 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 390050 MVK 8.10 SKM10X30 STTZN
GTIN 4013364095991, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 101.00 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | di M10 x 30 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 391050 MVK 10 SKM10X35 STTZN
GTIN 4013364087064, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 103.00 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Schraube | di M10 x 35 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 390550 MVK 8.10 SKM10X30 FSC STTZN
GTIN 4013364096042, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 103.00 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | di M10 x 30 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 306121 PV 6.22 FRM10X40 STBLANK
GTIN 4013364284920, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 163.16 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/blank |
Klemmbereich Rd / Rd | 6-22 / 6-22 mm |
Schraube | e M10 x 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,1 kA |
Art.-Nr. 306122 PV 6.22 FRM10X40 STTZN
GTIN 4013364284937, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 167.12 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Rd | 6-22 / 6-22 mm |
Schraube | e M10 x 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,1 kA |