Erdungsfestpunkte
Bei dem Doppelgewinde M10 und M12 folgende Mindestlängen der Schrauben beachten:
35 mm bei M10 (Gewindelänge 40 mm)
15 mm bei M12 (Gewindelänge 20 mm)
– Anschlussmöglichkeiten an der Anschlussachse mit Kreuzstück z. B. Art.-Nr. 319 201 oder Verbindungsklemme z. B. Art.-Nr. 308 025 für die Armierung
– Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleichsschiene z. B. Endstücke Art.-Nr. 390 499
– Anschlussmöglichkeit für Flachleiter an der Anschlussplatte (vorne) oder ohne Anschlussachse (hinten) z. B. Anschlussklemme Art.-Nr. 478 141 oder 478 129
– Anschlussachse eingeschraubt oder verpresst
– Abdeckung aus Kunststoff (gelb) aufrastbar und mit druckgeprüftem O-Ring abgedichtet (Prüfdruck 0,5 bar)
Typ M
Art.-Nr. 478011 - EFPM M10 12 V4A L230 STTZN
Preis laden ...
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | St/tZn |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,5 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | St/tZn |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,5 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364033054, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 312.5 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebäuden
oder an die Erdungsanlage für den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich
Typ M mit Anschlussachse (l = 180 mm, Ø10 mm)
Anschlussgewinde: M10 / M12
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff Achse: St/tZn
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 6,5 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A L230 STTZN
Art.-Nr.: 478011
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Typ M
Art.-Nr. 478019 - EFPM M10 12 V4A L230 V2A
Preis laden ...
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | NIRO |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | NIRO |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364072107, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 310.1 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebäuden
oder an die Erdungsanlage für den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich
Typ M mit Anschlussachse (l = 180 mm, Ø10 mm)
Anschlussgewinde: M10 / M12
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff Achse: NIRO
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 3,9 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A L230 V2A
Art.-Nr.: 478019
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Typ M ohne Anschlussachse
Art.-Nr. 478012 - EFPM M10 12 V4A
Preis laden ...
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,3 kA (mit Kabelschuh aus Kupfer) |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,3 kA (mit Kabelschuh aus Kupfer) |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364069183, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 192 G, Verpackungseinheit: 20 ST
M10/M12
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebäuden
oder an die Erdungsanlage für den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich
Ausführung ohne Anschlussachse
Anschlussgewinde: M10 / M12
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 9,3 kA (mit
Kabelschuh aus Kupfer)
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A
Art.-Nr.: 478012
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Typ M verpresst
Art.-Nr. 478041 - EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN
Preis laden ...
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | St/tZn |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,7 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | St/tZn |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,7 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364105157, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 318.9 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebäuden
oder an die Erdungsanlage für den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich
Typ M mit verpresster Anschlussachse (l = 180 mm, Ø10
mm)
Anschlussgewinde: M10 / M12
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff Achse: St/tZn
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 3,7 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN
Art.-Nr.: 478041
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Typ M verpresst
Art.-Nr. 478049 - EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A
Preis laden ...
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | NIRO |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,3 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | NIRO |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,3 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364105164, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 318.1 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebäuden
oder an die Erdungsanlage für den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich
Typ M mit verpresster Anschlussachse (l = 180 mm, Ø10
mm)
Anschlussgewinde: M10 / M12
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff Achse: NIRO
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 3,3 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A
Art.-Nr.: 478049
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Typ M verpresst mit zusätzlicher Wassersperre
Art.-Nr. 478051 - EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN
Preis laden ...
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | St/tZn |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,7 kA |
Werkstoff Wassersperre | PVC |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | St/tZn |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,7 kA |
Werkstoff Wassersperre | PVC |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364124448, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 370 G, Verpackungseinheit: 10 ST
(V4A) M10/M12
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebäuden
oder an die Erdungsanlage für den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich
Typ M mit verpresster Anschlussachse und zusätzlicher
Wassersperre gegen das weitere Eindringen von Wasser
entlang der Achse in die Wand
(geprüft mit Druckluft 5 bar nach
FprEN 62561-5 (Stand 06 2008))
Anschlussgewinde: M10 / M12
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff Achse: St/tZn
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 3,7 kA
Werkstoff Wassersperre: PVC
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN
Art.-Nr.: 478051
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Typ M mit MV-Klemme
Art.-Nr. 478112 - EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN
Preis laden ...
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff MV-Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Klemme Rd / Rd | 8-10 mm |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,3 kA |
Ausführung | mit O-Ring und MV-Klemme |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff MV-Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Klemme Rd / Rd | 8-10 mm |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,3 kA |
Ausführung | mit O-Ring und MV-Klemme |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364118140, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 286.4 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebäuden
oder an die Erdungsanlage für den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich
Typ M mit MV-Klemme für Rundleiter 8-10 mm,
Bauform mit geringem Platzbedarf in der Schalung
Anschlussgewinde: M10 / M12
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff MV-Klemme: St/tZn
Klemmbereich Klemme Rd / Rd: 8-10 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 9,3 kA
Ausführung: mit O-Ring und MV-Klemme
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN
Art.-Nr.: 478112
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Typ K
Art.-Nr. 478200 - EFPK M10 12 V4A L230 STTZN
Preis laden ...
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | St/tZn |
Anschlussplatte Ø | 46 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,5 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | St/tZn |
Anschlussplatte Ø | 46 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,5 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364035652, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 278.2 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebäuden
oder an die Erdungsanlage für den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich
Typ K mit Kunststoffring und Anschlussachse
(l = 180 mm, Ø10 mm)
Anschlussgewinde: M10 / M12
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Werkstoff Achse: St/tZn
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 6,5 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: EFPK M10 12 V4A L230 STTZN
Art.-Nr.: 478200
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte
- Weitere Dokumente –