AC-/DC-Ladestationen
Schnell & sicher
Schnell & sicher
Um Schäden für Menschen und Fahrzeuge zu vermeiden und Werte zu sichern, müssen AC-/DC-Ladestationen gemäß der Normenvorgaben der DIN VDE 0100-443, DIN VDE 0100-722, DIN VDE 0100-534 und VDE-AR-N 4100 umfassend vor Blitzen und Überspannungen geschützt werden. Mit unserem Angebot für den Arbeitsschutz bieten wir zusätzlich Lösungen an, die auch Ihr Team bei der Installation und Wartung umfassend schützen.

DEHN Schutzlösungen
für AC-/DC-Ladestationen
Überzeugen Sie sich von DEHN Schutzlösungen. Sie finden jeweils eine exemplarische Darstellung unserer spezifischen Lösung, sämtliche damit verbundenen Produkte, Dokumente und Services. Bei weiteren Fragen sind wir für Sie da.
Überspannungsschutz
Umfassende Sicherung für sämtliche Energie- und Datenleitungen zum Schutz sensibler Komponenten und der Fahrzeuge.
Erdung
Die Erdungsmaßnahmen stellen den Personenschutz sowie die großflächige Verteilung von Blitzströmen sicher. Potentialsteuerungsmaßnahmen verhindern gefährliche Schritt- und Berührungsspannung.
Arbeitsschutz
Sicherer Betrieb und Wartung der Ladeinfrastruktur mit qualitativ hochwertigen Arbeitsmitteln für die 5 Sicherheitsregeln und störlichtbogengeprüfter persönlicher Schutzausrüstung.
DEHN Dienstleistungen
für AC-/DC-Ladestationen
Wir unterstützen Sie auch als Produzent von Wallboxen, als Bauherr, Projektentwickler oder Planer.
Ortsbegehung
Unterstützung bei der Konzeption der Schutzkonzepte für neu errichtete Ladestationen sowie bei Fragen zur Auswirkung auf die Bestandsanlage.
Test- & Prüfzentrum
Wir führen Systemprüfungen zur Sicherstellung und zum Nachweis einer maximalen Schutzwirkung für AC-/DC-Ladestationen und des Elektrofahrzeuges durch.
Installation & Wartung
Mit DEHN INSTATEC als E-Mobility Experte bieten wir Ihnen Installation und Wartung aus einer Hand.
Produkte AC-/DC-Ladestationen
Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für den Überspannungsschutz, Blitzschutz und Arbeitsschutz. Für eine effiziente Planung, einen bequemen Einkauf, problemlosen Einbau und nachhaltige Wartung.
/www.dehn.de/store/f/57329353/HDVORSCHAU/900385.jpg)
900385
DEHNvap EMOB
Kombi-Ableiter mit RAC-Funkenstreckentechnologie und FM-Kontakt zum Schutz der Ladeinfrastruktur.
/www.dehn.de/store/f/57608156/HDVORSCHAU/972147.jpg)
972147
DEHNguard ME DC
Modularer Kombi-Ableiter Speziell für den Einsatz für Systeme bis 1000 V DC-Dauerspannung und Nichtansprechen bis zu 1250 V DC; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
/www.dehn.de/store/f/55848072/HDVORSCHAU/909396.jpg)
909396
DEHNshield ZP
Schutz im Vorzählerbereich: Kombi-Ableiter mit RAC-Funkenstreckentechnologie für das 40 mm-Sammelschienensystem.
/www.dehn.de/store/f/57006197/HDVORSCHAU/929161.jpg)
929161
DEHNpatch
Universeller Überspannungsableiter zum Schutz von Ethernet-Schnittstellen.
/www.dehn.de/store/f/56189983/HDVORSCHAU/927244.jpg)
927244
BLITZDUCTORconnect
Modularer Kombi-Ableiter zum Schutz von MSR-Kreisen, Bus- und Telekommunikationssystemen.
/www.dehn.de/store/f/55857356/HDVORSCHAU/952589.jpg)
952589
Verdrahtungszubehör STAK
Ermöglicht eine EMV-optimale Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534.
/www.dehn.de/store/f/57576787/HDVORSCHAU/563200.jpg)
563200
Potentialausgleichsschienen
Potentialausgleichsschienen für Schutz- und Funktionspotentialausgleich sowie Blitzschutz-Potentialausgleich.
/www.dehn.de/store/f/56630006/HDVORSCHAU/540121.jpg)
540121
Anschlussklemmen
Dauerhaft korrosionsbeständig: zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern oder Seilen an Tiefenerdern.
/www.dehn.de/store/f/57156973/HDVORSCHAU/556130.jpg)
556130
Korrosionsschutzbinden
Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen.
/www.dehn.de/store/f/56609388/HDVORSCHAU/610020.jpg)
610020
Anschlussklemmen
Dauerhaft korrosionsbeständig: zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern, Flachbändern, Seilen an Tiefenerdern.
/www.dehn.de/store/f/57777476/HDVORSCHAU/785900.jpg)
785906
Set DEHNcare PSA Indoor
Persönliche Schutzausrüstung gibt Sicherheit bei elektrischen Störlichtbögen. Zum Einsatz im Innenbereich.
/www.dehn.de/store/f/56774642/HDVORSCHAU/745500.jpg)
745500
Erdungs– und Kurzschließvorrichtungen
Komplettes Set für Niederspannungs-Kabelverteiler im robusten Stahlblechkoffer.
/www.dehn.de/store/f/55863933/HDVORSCHAU/785465.jpg)
785465
Abdecktücher und Isoliermatten
Zum Abdecken benachbarter, unter Spannung stehender Teile. Nennspannung bis 1000 V.
protected.


DEHNvap EMOB
E-Check ganz einfach: beim DEHNvap EMOB lässt sich die Isolationsmessung im angeschlossenen Zustand bis 1000 V DC unkompliziert durchführen.
Weitere InformationenDownloads
Wenn Sie weitere Informationen oder ein anderes Dokumenten-Format benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Broschüre | Elektromobilität | Schutzkonzepte für die Ladeinfrastruktur der Elektromobilität | .pdf 3.0 MB |
Flyer | Auswahlhilfe E-Mobility | Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte | .pdf 1.8 MB |
Flyer | Elektromobilität | Normgerecht geschützt - sicher laden! | .pdf 301 KB |
Flyer | DEHNguard ME DC | Für maximale Anlagen- und Betriebssicherheit | .pdf 1.2 MB |
Broschüre | Intelligente Energienetze | Versorgungssicherheit heute und morgen | .pdf 3.8 MB |
Flyer | Safety Kit | Schützen Sie ihre Mitarbeiter | .pdf 0.5 MB |
Broschüre | Prüf- & Testzentrum | DEHN prüft und analysiert | .pdf 1.8 MB |
Referenz | alpitronic | DC Ladestationen hypercharger | .pdf 0.9 MB |
Referenz | Spelsberg | Normgerechte Lösungen für jeden Anwendungsfall | .pdf 0.9 MB |
Referenz | ABL | DEHN schützt Ladesäulen für die Elektromobilität der ABL | .pdf 1.1 MB |
Schutzvorschlag | Elektromobilität | Blitz- und Überspannungsschutz für die Elektromobilität | .pdf 3.5 MB |
Schutzvorschlag | Elektromobilität | Erdungs- und Potentialausgleichsmaßnahmen für die Ladeinfrastruktur | .pdf 1.6 MB |
Wissen zur Schutzlösung
Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Busladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.
Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.

alpitronic GmbH / S.r.l.
Unsere Referenz: alpictronic setzt auf die geprüfte Qualitätslösung DEHNvap EMOB. Der speziell für die Ladeinfrastruktur konzipierte Kombi-Ableiter mit Schutzwirkung Typ 1 + 2 + 3 kann universell eingesetzt werden und bietet einen maximalen Schutz bei Blitzströmen und Überspannungen.
Download ReferenzFAQs
Muss meine Ladesäule geerdet werden?
Dies ist abhängig von der Schutzart des Gehäuses der Ladesäule. Sind Blitzstromableiter Typ 1 verbaut, ist ein zusätzlicher separater Potentialausgleichsanschluss an die örtliche Erdung vorzunehmen. In der Praxis erfolgt die örtliche Erdung von Ladestationen auf Basis der DIN 18014 oder durch lokale Tiefenerder.
Welche Kriterien sind bei der Auswahl der richtigen Blitzstrom- und Überspannungsableiter zu beachten?
Entscheidend ist der Installationsort des Ladepunkts bzw. der Systembestandteile der Ladeinfrastruktur. Wenn die Zuleitungen in Blitzschutzzone 0-A installiert werden, bzw. Trennungsabstände zu Äußeren Blitzschutzsystemen nicht eingehalten werden, sind Blitzstromableiter Typ 1 zu verwenden. Wenn der Ladepunkt und deren Zuleitungen in Blitzschutzzone 0-B installiert werden, sind zum Schutz Überspannungsableiter Typ 2 ausreichend.
Müssen Daten- und Kommunikationsleitungen vor Überspannungen geschützt werden?
Um einen wirksamen Schutz zu erreichen, ist es erforderlich, alle eingeführten kupferbasierenden Leitungen mit geeigneten Blitzstrom- und Überspannungsableitern zu schützen. Dies gilt auch für Daten- und Kommunikationsleitungen.
Welcher Blitz- und Überspannungsschutz sollte in einer Ladesäule auf jeden Fall installiert sein?
Gemäß DIN VDE 0100-443 stellen Überspannungsableiter Typ 2 wie z.B. DEHNguard oder DEHNcord 3P die Grundanforderung dar. Werden Ladesäulen in exponierten Bereichen wie auf freien Parkplatzflächen installiert, ist der Einsatz von Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2, z.B. DEHNvap EMOB zu prüfen.
Welche Normen sind bei der Installation von Wallboxen und Ladesäulen bezüglich Überspannungsschutz zu berücksichtigen?
Grundsätzlich sind DIN VDE 0100-443, DIN VDE 0100-534 und DIN VDE 0100-722 zu berücksichtigen. Handelt es sich um Ladestationen mit direktem Anschluss an das Niederspannungsnetz, ist zusätzlich in Deutschland die VDE-AR-N 4100 zu berücksichtigen.

Schutz der Ladeinfrastruktur
Welche normativen Forderungen muss ich einhalten? Welche Maßnahmen sichern meine Ladestation auf der Basis des Blitz-Schutzzonen-Konzepts? Erfahren Sie mehr.

E-Mobility Flottenbetreiber
Schützen Sie Ihre Ladeinfrastruktur vor Schäden durch Blitze und Überspannungen - von der Trafostation über die Ladesäule bis zum Elektrofahrzeug.
Sie haben Fragen zum Schutz von AC-/DC-Ladestationen?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von AC-/DC-Ladestationen. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.