Blitz- und Überspannungsschutz für AC-/DC-Ladestationen
Im privaten, halböffentlichen und öffentlichen Raum werden aktuell immer mehr Ladestationen errichtet – damit steigt auch die Notwendigkeit von umfassenden Schutzkonzepten. Dies gilt sowohl für AC- als auch für DC-Ladeeinrichtungen. Bei einem Gewitter ist die empfindliche Elektronik für die Steuerung, Zählung und Kommunikation besonders gefährdet. Je nach Standort und Charakteristik der Bedrohung ist ein individuell abgestimmtes Blitz- und Überspannungsschutzkonzept erforderlich, um Investitionen zu sichern und Schäden zu vermeiden.

Produkte
Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für den Blitz- und Überspannungsschutz von AC-/DC-Ladestationen. Für eine effiziente Planung, einen bequemen Einkauf, problemlosen Einbau und nachhaltige Wartung.
/www.dehn.de/store/f/56668675/HDVORSCHAU/961205.jpg)
961205
DEHNvenCI 255 FM
Einpoliger Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 auf Funkenstreckenbasis mit FM-Kontakt und integrierter Ableitervorsicherung; 230/400 V AC.
/www.dehn.de/store/f/57670539/HDVORSCHAU/956315a0001_16-9.jpg)
DEHNventil M2 255 FM
Modularer Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 mit RAC-Funkenstreckentechnologie und FM-Kontakt; 230/400 V AC.
/www.dehn.de/store/f/56189983/HDVORSCHAU/927244.jpg)
927244
BLITZDUCTORconnect ML2 BD 24
Modularer Kombi-Ableiter TYPE 1 mit Push-in-Anschlusstechnik; z.B. zum Schutz von RS485-Bussystemen oder 24 V Signalen.
/www.dehn.de/store/f/57257146/HDVORSCHAU/927408.jpg)
927408
BLITZDUCTORconnect CL2 BD
Platzsparender, kompakter Kombi-Ableiter in 12 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdfreier DC-Versorgungen für informationstechnische Systeme und MSR Kreise.
/www.dehn.de/store/f/57329368/HDVORSCHAU/900585.jpg)
900585
DEHNvap EMOB M 3P 255 FM
Universell einsetzbarer Kombi-Ableiter, speziell für den Einsatz in Stromversorgungssystemen für Ladeinfrastruktur. Bestehend aus Basisteil und steckbarem Schutzmodul basierend auf RAC-Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte und platzsparende Montage.
/www.dehn.de/store/f/55852504/HDVORSCHAU/900439.jpg)
900439
DEHNcord 3P TT 275 FM
Dreiphasiger, kompakter Ableiter für TT- und TN-S-Systeme. Zum Einsatz in Kabelübergangskästen, Unterflursystemen, Kabelkanälen und Geräteeinbaudosen.
/www.dehn.de/store/f/55857356/HDVORSCHAU/952589.jpg)
952589
Stiftanschlussklemme STAK 25
Stiftanschlussklemme zur Umsetzung einer EMV-optimalen Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534 von Blitzstrom- und Überspannungs-Ableitern.
/www.dehn.de/store/f/57608156/HDVORSCHAU/972147.jpg)
972147
DEHNguard ME DC Y 1000 FM
Modularer Kombi-Ableiter für Gleichstromanwendungen; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt. Speziell für den Einsatz für Systeme bis 1000 V DC-Dauerspannung und Nichtansprechen bis zu 1250 V DC.
/www.dehn.de/store/f/57006197/HDVORSCHAU/929161.jpg)
929161
DEHNpatch Class EA
Universeller, platzsparender Kombi-Ableiter in 19 mm Baubreite und RJ45 Anschlusstechnik mit Statusanzeige für die einfache Wartung.
/www.dehn.de/store/f/56189983/HDVORSCHAU/927244.jpg)
927244
BLITZDUCTORconnect ML2 BD
Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.
/www.dehn.de/store/f/57257146/HDVORSCHAU/927408.jpg)
927408
BLITZDUCTORconnect CL2 BD HC10A 24
Platzsparender, kompakter Kombi-Ableiter in 12 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdfreier DC-Versorgungen für informationstechnische Systeme und MSR Kreise.
/www.dehn.de/store/f/57006138/HDVORSCHAU/929221.jpg)
929221
DEHNpatch – Ableiter für Datennetze und Ethernet-Anwendungen
Universeller Überspannungs-Ableiter für GBit Ethernet Applikationen, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen bis Klasse E im Indoor- und Outdoorbereich.
/www.dehn.de/store/f/55852716/HDVORSCHAU/900448.jpg)
900448
DEHNcord L 2P 275 SO IP
Zweipoliger Ableiter für alle Installationssysteme; kompakte Abmessungen. Schutzart IP 65. Mit Abschaltfunktion im Fehlerfall.

DEHNguard M DC ACI 1250 FM
Entdecken Sie unseren Spezialisten für High Power Charging und Schnellladesäulen: Der modulare Typ 2-Ableiter DEHNguard M DC ACI 1250 FM wurde speziell für den Einsatz in DC-Ladeeinrichtungen bis 1250 V konzipiert. Dank integrierter ACI-Schalter-Funkenstreckenkombination vereinen seine Schutzmodule den nötigen Überspannungsschutz mit der Vorsicherung. Sie sparen sich die externe Vorsicherung – und daraus folgen viele weitere Pluspunkte.
Weitere InformationenDownloads
Wenn Sie weitere Informationen oder ein anderes Dokumentenformat benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Broschüre | Elektromobilität | Schutzkonzepte für die Ladeinfrastruktur der Elektromobilität | .pdf 3.0 MB |
Flyer | Auswahlhilfe E-Mobility | Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte | .pdf 1.8 MB |
Broschüre | Intelligente Energienetze | Versorgungssicherheit heute und morgen | .pdf 3.8 MB |
Flyer | Safety Kit | Schützen Sie ihre Mitarbeiter | .pdf 0.5 MB |
Flyer | DEHNguard ME DC | Für maximale Anlage- und Betriebssicherheit | .pdf 1.2 MB |
Broschüre | Prüf- & Testzentrum | DEHN prüft und analysiert | .pdf 1.8 MB |
Referenz | alpitronic | DC Ladestationen hypercharger | .pdf 0.9 MB |
Referenz | Spelsberg | Normgerechte Lösungen für jeden Anwendungsfall | .pdf 0.9 MB |
Schutzvorschlag | Elektromobilität | Blitz- und Überspannungsschutz für die Elektromobilität | .pdf 3.5 MB |
Wissen zur Schutzlösung
Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Busladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.
Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.
DEHNconcept
Nutzen Sie das DEHN Engineering-Know-how für Ihre Projekte. Von der Risikoanalyse bis zur Planung von Äußerem Blitzschutz-, Erdungs- und Überspannungsschutzkonzepten.
Sie haben Fragen zum Schutz von AC-/DC-Ladestationen?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von AC-/DC-Ladestationen. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.