DEHNcord
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45051828/HDVORSCHAU/900445a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45051828/HDVORSCHAU/900445a1_16-9.jpg)
- Einpoliger, zweipoliger oder dreipoliger Überspannungsschutz mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung
- Optische Defektanzeige
- Versionen mit Abschaltfunktion des Laststromkreises im Fehlerfall und Schutz der Steuerphase
- Kompakte Bauform auch für Außenbereich
- Zum Einsatz in Kabelübergangskästen, Unterflursystemen, Kabelkanälen und Geräteeinbaudosen
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45051829/HDVORSCHAU/900447a2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45051829/HDVORSCHAU/900447a2.jpg)
Art.-Nr. 900439 DCOR 3P TT 275 FM
GTIN 4013364436053, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 129.38 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 350 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA |
Art.-Nr. 900430 DCOR L 2P 275
GTIN 4013364157286, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 73.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG |
Zulassungen | KEMA |
Art.-Nr. 900432 DCOR L 2P 320
GTIN 4013364157309, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 74.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG |
Zulassungen | KEMA |
Art.-Nr. 900431 DCOR L 1P 275
GTIN 4013364310827, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 60.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG |
Zulassungen | KEMA |
Art.-Nr. 900433 DCOR L 1P 320
GTIN 4013364157316, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 61.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG |
Zulassungen | KEMA |
Art.-Nr. 999906 DCOR L 2P SN1864
GTIN 4013364310926, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 70.50 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Art.-Nr. 999937 DCOR L 2P SN1860
GTIN 4013364303195, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 86.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Art.-Nr. 900446 DCOR L 2P 275 SO LTG
GTIN 4013364292970, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 62.50 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Zulassungen | KEMA |
Art.-Nr. 900445 DCOR L 3P 275 SO LTG
GTIN 4013364280380, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 71.50 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Zulassungen | KEMA |
SK EK480 G2S-2d LM DCOR
Der Sicherungskasten EK480 ist ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Langmatz, welches sich durch hochwertige Verarbeitung und praxisbewährte Eigenschaften auszeichnet. Die EK480 Produktreihe erfüllt alle mechanischen und elektrischen Anforderungen und Normen. Leuchten mit hochwertiger Elektronik können so wirkungsvoll gegen Überspannungen durch Schalthandlungen oder Naheinschläge geschützt werden.
1 Produkt
Art.-Nr. 900443 SK EK480 G2S-2d LM DCOR
GTIN 4013364394322, Zolltarifnr. (EU): 85362010, Bruttogewicht: 788.00 g, VPE: 20.00 Stk.
Technische Daten
Daten Sicherungskasten | |
Abmessungen | 276 x 81 x 70 mm |
ab Mastinnendurchmesser | 89 mm |
Klemmtechnik | Zugang: Schiebeklemmtechnik / Abgang: Federklemmtechnik |
Maximaler klemmbarer Kabelquerschnitt | 1 - 3 Kabel (4 bzw. 5 x 16 mm2) |
Abgangsklemmen | max. 2,5 mm2 |
Daten Überspannungsschutzgerät DEHNcord L 3P 275 SO LTG | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Art.-Nr. 900435 DCOR L 2P 275 SO LT
GTIN 4013364292963, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 70.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-PEN] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-PEN] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Zulassungen | KEMA |
Art.-Nr. 900447 DCOR L 3P 275 SO IP
GTIN 4013364282216, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 146.60 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Art.-Nr. 900448 DCOR L 2P 275 SO IP
GTIN 4013364293007, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 139.90 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Art.-Nr. 900449 DCOR R 3P 275
GTIN 4013364320031, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 151.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 2,5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 5 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Steckverbindung | Hirschmann STAK 3 / STAS 3 |