Schutz von Weichenheizungen
Weichenheizungen sind unverzichtbar für den reibungslosen Bahnbetrieb, besonders in Regionen mit kalten Wintern. Blockierte oder eingefrorene Weichen können den Bahnverkehr erheblich beeinträchtigen oder sogar zum Stillstand bringen. Durch die gezielte Erwärmung bleiben die Weichen auch bei extremen Witterungsbedingungen beweglich und steuerbar.
Mit Schutzlösungen von DEHN setzen Sie Blitzschutz, Erdung und Überspannungsschutz für Weichenheizungen ganzheitlich betrachtet und effizient um.

Lösungen für Weichenheizungen
Aufwendige Heizungssysteme verhindern vereiste und verschneite Weichen. Blitzeinschläge, Überspannungen und elektromagnetische Störungen können das komplexe System der Weichenheizung gefährden. Mit einem maßgeschneiderten Blitzschutzzonen-Konzept von DEHN schützen Sie Anlagen umfassend und effektiv.
/www.dehn.de/store/f/57670783/HDVORSCHAU/951315.jpg)
951315
DEHNventil M
Mehrpoliger Kombiableiter DEHNventil modular, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen.
/www.dehn.de/store/f/58093638/HDVORSCHAU/942315.jpg)
942315
DEHNguard MP TT 275 FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP, Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet.
/www.dehn.de/store/f/56189810/HDVORSCHAU/927210.jpg)
927210
BLITZDUCORconnect ML2 B 180
Platzsparender, modularer Blitzstrom-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Einzeladern für den Blitzschutz-Potentialausgleich sowie die Ausführung einer indirekten Erdung geschirmter Leitungen.
/www.dehn.de/store/f/55871531/HDVORSCHAU/910710.jpg)
910710
DEHNrecord IRCM
Condition Monitoring Einheit DEHNrecord, Hutschienengeräte-Set mit integriertem optischen Sender/Empfänger sowie optische Umlenkeinheit für die zustandsorientierte Überwachung von Ableitern BLITZDUCTORconnect und DEHNpatch mit LifeCheck.
/www.dehn.de/store/f/57006197/HDVORSCHAU/929161.jpg)
929161
DEHNpatch Class EA
Universeller, platzsparender Kombi-Ableiter in 19 mm Baubreite und RJ45 Anschlusstechnik mit Statusanzeige für die einfache Wartung.
Mit Sicherheit richtlinienkonform
Alle Lösungen und Produkte von DEHN sind normgerecht. Erfahren Sie mehr über bahnspezifische Anforderungen und wie Sie diese mit unseren Lösungen erfüllen.
Bahnspezifische Normen im Überblick
Optimal geschützte Weichenheizungen
E-Learning
Lernen Sie Produkte und Konzepte für den Überspannungsschutz und die Erdung von Weichenheizungen kennen.
Mehr InformationenDownloads
Broschüre | Bahn-Infrastruktur | DEHN schützt die Bahn-Infrastruktur | .pdf 5.3 MB |
Immer informiert mit unserem Newsletter
In unseren Newslettern beleuchten wir die neuesten Technologien und Strategien zum Blitz- und Überspannungsschutz – nicht nur für den Bahnbereich.
Bleiben Sie informiert und schützen Sie Ihre Systeme und Prozesse effektiv.
Haben Sie Fragen zu Schutzlösungen für die Bahn-Infrastruktur?
Treten Sie in den Dialog mit uns kontaktieren Sie unsere Experten für eine individuelle Beratung.
Ihr Ansprechpartner für Norddeutschland:
Oliver Nomigkeit
Key Account Manager Bahn
+49 9181 906-8031
[email protected]
Ihr Ansprechpartner für Süddeutschland:
Stefan Benz
Key Account Manager Bahn
+49 9181 906-1050
[email protected]
Fachberatung und Unterstützung finden Sie auch beim technischen Support.
Zum technischen Support