Schutz von
GSM-R- und FRMCS-Systemen
GSM-R- und FRMCS-Systemen
Für die Echtzeitdatenübertragung zwischen Zug und Strecke ist eine hochleistungsfähige, drahtlose Verbindung unverzichtbar. Kommunikationssysteme für Schienenverkehrssysteme werden deshalb mehr und mehr digitalisiert und mit hochempfindlicher Elektronik ausgerüstet. Das macht sie störanfälliger als noch vor einem Jahrzehnt. Fallen Kommunikationssysteme durch Blitzeinschlag oder Überspannungen aus, können Verspätungen oder Ausfälle im Bahnverkehr auftreten – oftmals verbunden mit hohen Kosten.
Mit Schutzlösungen von DEHN vermeiden Sie Anlagenstillstände und Betriebsstörungen und schützen Menschen an Bahnübergängen und sorgen für den sicheren Betrieb von Fernmeldeanlagen und Mobilfunkstandorten.

Lösungen für GSM-R- und FRMCS-Systeme
Das GSM-R-System (Global System for Mobile Communications - Railway) ist ein spezielles Mobilfunksystem, das für die Kommunikation im Bahnverkehr entwickelt und angepasst wurde. Das FRMCS-System (Future Railway Mobile Communication System) schafft die notwendige Konnektivität für digitale Zukunftstechnologien im Bahnbetrieb.
Um gute Übertragungsreichweiten zu ermöglichen, stehen die Funkmasten meist in exponierter Lage. Damit ist die Gefahr für einen direkten Blitzeinschlag besonders hoch. Mit einem sorgfältig geplanten Blitz- und Überspannungsschutzkonzept erhöhen Sie die Verfügbarkeit von essentiellen Kommunikationssystemen und schützen Personen, die sich im Umkreis der Anlagen befinden.
/www.dehn.de/store/f/56977269/HDVORSCHAU/900352.jpg)
900352
DEHNvap M NG 3P 100 FM
Modularer Kombi-Ableiter (Typ 1 + 2). Zum Schutz der 230/400 V Stromversorgung von Mobilfunkanlagen in der Hauptverteilung.
/www.dehn.de/store/f/57144684/HDVORSCHAU/971126.jpg)
971126
DEHNsecure M 1 60 FM
Einpoliger, koordinierter Blitzstromableiter DEHNsecure modular, Klassifikation Typ 1 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen geeignete Funkenstreckentechnologie.
/www.dehn.de/store/f/57006138/HDVORSCHAU/929221.jpg)
929221
DEHNpatch CLE IP66
Universeller Überspannungsableiter für GBit Ethernet Applikationen, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen im Indoor- und Outdoorbereich (IP 66).
/www.dehn.de/store/f/57006197/HDVORSCHAU/929161.jpg)
929161
DEHNpatch Class EA
Universeller, platzsparender Kombi-Ableiter in 19 mm Baubreite und RJ45 Anschlusstechnik mit Statusanzeige für die einfache Wartung.
/www.dehn.de/store/f/56729251/HDVORSCHAU/819609.jpg)
819609
HVI light plus Leitung (abgelängt)
HVI light plus Leitung abgelängt (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Mit Sicherheit richtlinienkonform
Alle Lösungen und Produkte von DEHN sind normgerecht. Erfahren Sie mehr über bahnspezifische Anforderungen und wie Sie diese mit unseren Lösungen erfüllen.
Bahnspezifische Normen im ÜberblickProdukt-Highlights

HVI check
Einfache Funktions- und Zustandsbestimmung von hochspannungsfesten, isolierten Ableitungen (HVI).
Mehr Informationen
Mobilfunknetze sichern und verfügbar halten
Schutzkonzepte für den sicheren Betrieb, hochverfügbare Netze und reduzierte Wartungsaufwände.
Mehr InformationenDownloads
Broschüre | Bahn-Infrastruktur | DEHN schützt die Bahn-Infrastruktur | .pdf 5.3 MB |
Immer informiert mit unserem Newsletter
In unseren Newslettern beleuchten wir die neuesten Technologien und Strategien zum Blitz- und Überspannungsschutz – nicht nur für den Bahnbereich.
Bleiben Sie informiert und schützen Sie Ihre Systeme und Prozesse effektiv.
Haben Sie Fragen zu Schutzlösungen für die Bahn-Infrastruktur?
Treten Sie in den Dialog mit uns kontaktieren Sie unsere Experten für eine individuelle Beratung.
Ihr Ansprechpartner für Norddeutschland:
Oliver Nomigkeit
Key Account Manager Bahn
+49 9181 906-8031
[email protected]
Ihr Ansprechpartner für Süddeutschland:
Stefan Benz
Key Account Manager Bahn
+49 9181 906-1050
[email protected]
Fachberatung und Unterstützung finden Sie auch beim technischen Support.
Zum technischen Support