Bahnerdung
Um den Bahnbetrieb zu sichern und Personen zu schützen, sind Bahnerdung und Rückstromführung unverzichtbar.
Sie sorgen dafür, dass im Schadensfall – wie bei einem Fahrdrahtriss – keine gefährlichen Spannungen auf Personen oder Betriebsmittel übertragen und die Stromversorgung sicher abgeschaltet wird.
DEHN bietet alle notwendigen Erdungskomponenten aus einer Hand: von der Bahnerdung mit Erdungsbrücken und Erdungsverbindern bis hin zur Gebäudeerdung.

Lösungen für die Bahnerdung
Die Bahnerdung umfasst die kurzschlussstromfeste Verbindung aller leitfähigen Komponenten, der Rückleitung und der gesamten Erdung am Unterwerk. Dazu zählen Oberleitungsmasten, Gleise, Stahl- und Stahlbetonbrücken, Tunnelanlagen, leitfähige Komponenten auf Bahnsteigen, Schallschutzwände, Begrenzungen und Geländer sowie Erdungsanlagen für die Energietechnik und Telekommunikationsanlagen.
Mit umfangreichen Möglichkeiten von DEHN schützen Sie die Infrastruktur für den Bahnbetrieb und die Personen im Bahnumfeld.
/www.dehn.de/store/f/57853017/HDVORSCHAU/419040.jpg)
419041
Kupfer-Kabel-Erdungsbrücken D BEB 4 / 5
Kupfer-Kabel-Erdungsbrücke nach Richtline der DB Netz AG Ril 997.0205A01, zur Erdung, Rückstromführung sowie dem Potentialausgleich im Nutzungsbereich von Bahnstrecken.
/www.dehn.de/store/f/57853116/HDVORSCHAU/419290.jpg)
419291
CuStAl-Kabel-Erdungsverbinder D BEB 29
Kupfer-Stahl-Aluminium-Kabel-Erdungsverbinder nach Richtline der DB Netz AG Ril 997.0205A01, zur Erdung, Rückstromführung sowie dem Potentialausgleich im Nutzungsbereich von Bahnstrecken.
/www.dehn.de/store/f/57853112/HDVORSCHAU/419290.jpg)
419290
CuStAl-Kabel-Erdungsverbinder D BEB 29
Kupfer-Stahl-Aluminium-Kabel-Erdungsverbinder nach Richtline der DB Netz AG Ril 997.0205A01, zur Erdung, Rückstromführung sowie dem Potentialausgleich im Nutzungsbereich von Bahnstrecken.
/www.dehn.de/store/f/57852966/HDVORSCHAU/419010_1.jpg)
419010
Flachstahl-Erdungsbrücken D BEB 1
Flachstahl-Erdungsbrücke nach Richtline der DB Netz AG Ril 997.0205A01, zur Erdung, Rückstromführung sowie dem Potentialausgleich im Nutzungsbereich von Bahnstrecken.
/www.dehn.de/store/f/57852959/HDVORSCHAU/419160.jpg)
419160
Edelstahl-Erdungsbrücken D BEB 16
Edelstahl-Erdungsbrücke nach Richtline der DB Netz AG Ril 997.0205A01, zur Erdung, Rückstromführung sowie dem Potentialausgleich im Nutzungsbereich von Bahnstrecken. Anschlusselement aus NIRO mit Anschlussgewinde M16.
/www.dehn.de/store/f/57853088/HDVORSCHAU/419110.jpg)
419110
Erdungsverbinder für Großrohrerdung D BEB 11
Erdungsbrücke für Großrohrerdung nach Richtline der DB Netz AG Ril 997.0205A01, zur Erdung, Rückstromführung sowie dem Potentialausgleich im Nutzungsbereich von Bahnstrecken.
/www.dehn.de/store/f/57853098/HDVORSCHAU/419400.jpg)
419400
Erdungsverbinder für Großrohrerdung D BEB 40
Erdungsbrücke für Großrohrerdung nach Richtline der DB Netz AG Ril 997.0205A01, zur Erdung, Rückstromführung sowie dem Potentialausgleich im Nutzungsbereich von Bahnstrecken.
/www.dehn.de/store/f/57852938/HDVORSCHAU/419000.jpg)
419000
Edelstahl-Erdungsbrücken
Edelstahl-Erdungsbrücke nach Richtlinie der DB Netz AG Ril 997.0205A01, zur Erdung, Rückstromführung sowie dem Potentialausgleich im Nutzungsbereich von Bahnstrecken.
/www.dehn.de/store/f/57587247/HDVORSCHAU/419761.jpg)
419761
Pressverbinder
Pressverbinder aus Al zum Verbinden von zwei Prellleitern Ø16 mm.
/www.dehn.de/store/f/57587251/HDVORSCHAU/419763.jpg)
419763
Pressverbinder
Pressverbinder aus Al zum Verbinden von einem Bahnerdungskabel 100/110 mm2 mit einem Prellleiter Ø16 mm.
/www.dehn.de/store/f/57587240/HDVORSCHAU/419750.jpg)
419750
Winkelhalter
Winkelhalter aus St/tZn zur Befestigung von Prellleiter Rd 10-16 mm an Gabionenwänden und Stabmattenzäunen Rd 4-8 mm. Montiert mit Überleger DEHNquick.
/www.dehn.de/store/f/55875437/HDVORSCHAU/275260.jpg)
275260
Leitungshalter
Stangenhalter mit geschlitztem Überleger und Abdeckbund, zum Befestigen von Fang- und Erdeinführungsstangen Rd 16 mm, feste Leitungsführung. Ausführung vormontiert mit Schraube und Dübel.
Grundlagen zur Bahnerdung: Bahnerdung und Rückstromführung
Um Personen und Anlagen bei einem Oberleitungsriss zu schützen, müssen alle elektrisch leitfähigen Teile direkt oder indirekt mit den Fahrschienen verbunden werden. Die Grundlage für die Bahnerdung bildet die Bahnerde. Die Fahrschienen sind dabei die zentralen Komponenten: Sie sind direkt mit dem lokalen Erdreich verbunden, somit geerdet und übernehmen die Rückstromführung. Dabei leiten sie den Strom der Oberleitung zurück zum Unterwerk. Alle Verbindungen zwischen leitfähigen Anlagenteilen im Rissbereich der Oberleitung und den Fahrschienen müssen kurzschlussstromfest ausgeführt sein. Das bedeutet, Erdungsbrücken und Erdungsverbinder müssen dem maximal auftretenden Strom standhalten.

Bahnerdung im Überblick:
1) Der Betriebsstrom fließt vom Unterwerk über die Oberleitung zum Triebfahrzeug und versorgt dieses mit Energie.
2) Über die Rückleitung (Fahrschiene) fließt der Strom wieder zurück zum Unterwerk. Die Fahrschienen bilden die Bahnerde: leitfähig und geerdet dienen Sie der Rückleitung des Fahrstromes (Rückstromführung).
Kurzschlussstromfestigkeit
Alle Verbindungen zwischen leitfähigen Anlagenteilen und den Fahrschienen müssen kurzschlussstromfest ausgeführt sein, um den maximal auftretenden Strömen standzuhalten. Zudem müssen sie von der DB InfraGO AG freigegeben sein.

Erdungsbrücken für die Lärmschutzwand
D BEB 16 – der Allrounder unter den Bahnerdern mit hoher Standfestigkeit und einfacher Montage.
Die Erdungsbrücke besteht aus einem Edelstahlzylinder und einem angeschweißten Stahlwinkel.
Die runde Ausführung verhindert schief montierte Elemente.

Ertüchtigung der Stabgitterzäune an der Altmannbrücke in Hamburg mit Prellleitern
Referenz
Die Hans Thormählen GmbH & Co. KG setzt bei der Erneuerung von Erdungsanlagen auf Komponenten von DEHN.
Mehr InformationenSeminare

Bahnerdung
Erfahren Sie mehr über die Bedeutung der Bahnerdung und wie Maßnahmen in der Praxis normenkonform umgesetzt werden.

Prellleiter
Lernen Sie konkrete Beispiele zum Einsatz von Prellleitern bei der Bahnerdung.
Downloads
Broschüre | DEHN Bahnerdung | Lösung vom Spezialisten | .pdf 14.6 MB |
Flyer | Der Prellleiter | Schutzlösung für die sichere Rückstromführung | .pdf 4.1 MB |
Messprotokol | Dokumentation Bahnerdung | Nach Vorgabe RiL 997.0205 | .pdf 0.83 MB |
Broschüre | Bahn-Infrastruktur | DEHN schützt die Bahn-Infrastruktur | .pdf 5.3 MB |
Immer informiert mit unserem Newsletter
In unseren Newslettern beleuchten wir die neuesten Technologien und Strategien zum Blitz- und Überspannungsschutz – nicht nur für den Bahnbereich.
Bleiben Sie informiert und schützen Sie Ihre Systeme und Prozesse effektiv.
Haben Sie Fragen zu Schutzlösungen für die Bahn-Infrastruktur?
Treten Sie in den Dialog mit uns kontaktieren Sie unsere Experten für eine individuelle Beratung.
Ihr Ansprechpartner für Norddeutschland:
Oliver Nomigkeit
Key Account Manager Bahn
+49 9181 906-8031
[email protected]
Ihr Ansprechpartner für Süddeutschland:
Stefan Benz
Key Account Manager Bahn
+49 9181 906-1050
[email protected]
Fachberatung und Unterstützung finden Sie auch beim technischen Support.
Zum technischen Support