DEHNguard M DC ACI 1250 FM
Höchste Sicherheit für höchste Ladepower
Höchste Sicherheit für höchste Ladepower
Entdecken Sie unseren Spezialisten für High Power Charging und Schnellladesäulen: Der modulare Typ 2-Ableiter DEHNguard M DC ACI 1250 FM wurde speziell für den Einsatz in DC-Ladeeinrichtungen bis 1250 V konzipiert. Dank integrierter ACI-Schalter-Funkenstreckenkombination vereinen seine Schutzmodule den nötigen Überspannungsschutz mit der Vorsicherung. Sie sparen sich die externe Vorsicherung – und daraus folgen viele weitere Pluspunkte.

Alle Vorteile auf einen Blick
Schon jetzt bereit für die
IEC 61643-41
Mit einem Schutzpegel von 2,5 kV und einer Kurzschlussfestigkeit von 100 kA wurden die Parameter bereits in Anlehnung an die kommende Norm angepasst.
Platzsparend
Durch die integrierte ACI-Technologie muss keine externe Vorsicherung mehr verbaut werden. Das spart wertvollen Platz in bestehenden Ladesäulen und erlaubt die kompaktere Gestaltung neuer Modelle.
Keine Dimensionierung nötig
Der Wegfall der externen Vorsicherung erspart die aufwendige Dimensionierung von Vorsicherung, Selektivität und Anschlussquerschnitt beim Design neuer Ladesäulen. Die integrierte Schalter-Funkenstreckenkombination ist exakt auf den Ableiter abgestimmt.
Kostenersparnis
Die normalerweise notwendige externe Vorsicherung für den Überspannungsableiter jedes Ladepols entfällt. Je mehr Ladepole Ihr HPC-Ladepark also besitzt, desto mehr sparen Sie.
Einfache Wartung
Die steckbaren Module können im Defektfall schnell und mühelos getauscht werden. Darüber hinaus informiert der potentialfreie Fernmeldekontakt immer zuverlässig über den Status des Ableiters.
Durchdacht bis ins Detail
1. „+“, „-“ und „PE“ Anschluss: bis 25 mm2 (flexibel) und bis 35 mm2 (mehrdrähtig, starr)
2. Einsatz ohne Vorsicherung
3. Kurzschlussstrom: 100 kA
4. Statusanzeige
5. ACI-Technologie mit integrierter Schalter-Funkenstreckenkombination
6. Fernmeldekontakt für eine einfache Fernüberwachung
Das „Keine-Sorge-Prinzip“ von DEHN
ACI-Technologie: Für maximale Sicherheit im Schaltschrank
Unsere Typ 1- und Typ 2- Ableiter mit ACI-Technologie besitzen eine integrierte Schalter-Funkenstreckenkombination. Diese ersetzt die sonst notwendige Vorsicherung und spart Ihnen die zeitaufwendige Dimensionierung. Darüber hinaus ermöglichen die innovativen Ableiter eine flexible Montage und heben den Schutz Ihrer Anlagenverfügbarkeit auf ein neues Niveau.

Die DEHN ACI-Technologie
- Zuverlässigkeit und Anlagenverfügbarkeit auf höchstem Niveau
- Dimensionierungssicherheit und Platzersparnis durch Wegfall der separaten Vorsicherung
- Lange Lebensdauer durch hohe TOV-Festigkeit und Leckstromfreiheit
- Einfache Installation dank kleinerem Anschlussquerschnitt

Effektive Schutzlösung auch für Batteriespeicher
Batteriespeicher werden maßgeblich durch die Auswirkungen von Blitzentladungen gefährdet. Die daraus resultierenden Überspannungen überschreiten dabei um ein Vielfaches die Spannungsfestigkeit der verbauten elektronischen Komponenten innerhalb der Speicher. Die ständige Verfügbarkeit dieser Speicher ist ein entscheidender Faktor für die Energiewende. Der DEHNguard M DC ACI 1250 FM kommt in DC-Batteriespeichern bis zu einer maximalen Kurzschlussfestigkeit (ISCCR) ≤ 100 kA t ≤ 7,5 ms zum Einsatz.
Gleich weiterlesenSchnell zum Produkt
Downloads
Flyer | DEHNguard M DC ACI | Höchste Sicherheit für höchste Ladepower | .pdf 1.1 MB |
White Paper | ACI-Technologie | Ein innovatives Gerätekonzept für SPDs | .pdf 2.23 MB |
Sie haben Fragen zum
DEHNguard M DC ACI?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum DEHNguard M DC ACI. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.