Abdecktücher bis 1000 V
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46383172/HDVORSCHAU/785471a6_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46383172/HDVORSCHAU/785471a6_16-9.jpg)
- Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen
- Zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen
- Verschiedene Längen, Breiten und Stärken
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46383173/HDVORSCHAU/785467a1_16-9.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46383173/HDVORSCHAU/785467a1_16-9.jpg)
Art.-Nr. 785465 ATK 135 50M NS
GTIN 4013364088733, Zolltarifnr. (EU): 39204390, Bruttogewicht: 41.50 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Länge | 50 m |
Breite | 1350 mm |
Dicke | 0,5 mm |
Farbe | glasklar |
Art.-Nr. 785467 ATK 120 25M NS
GTIN 4013364088740, Zolltarifnr. (EU): 39204390, Bruttogewicht: 38.00 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Länge | 25 m |
Breite | 1200 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Farbe | transparent |
Art.-Nr. 785466 ATK 135 ..M NS
GTIN 4013364088030, Zolltarifnr. (EU): 39204390, Bruttogewicht: 0.83 g/mm, VPE: 500.00 mm
Technische Daten
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Länge | beliebig bis 50 m *) |
Breite | 1350 mm |
Dicke | 0,5 mm |
Farbe | glasklar |
Mindestbestelllänge | 500 mm |
*) Länge bei Bestellung angeben! Hinweis: Nur in 500 mm Schritten lieferbar. |
Art.-Nr. 785468 ATK 120 ..M NS
GTIN 4013364088757, Zolltarifnr. (EU): 39204390, Bruttogewicht: 0.00 m/mm, VPE: 500.00 mm
Technische Daten
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Länge | beliebig bis 25 m *) |
Breite | 1200 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Farbe | transparent |
Mindestbestelllänge | 500 mm |
*) Länge bei Bestellung angeben! Hinweis: Nur in 500 mm Schritten lieferbar. |
Art.-Nr. 785471 ATN 140 10M NS
GTIN 4013364088764, Zolltarifnr. (EU): 39204390, Bruttogewicht: 20.00 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Länge | 10 m |
Breite | 1400 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Farbe | rot ● |
Art.-Nr. 785472 ATN 140 ..M NS
GTIN 4013364087057, Zolltarifnr. (EU): 39204390, Bruttogewicht: 1.95 g/mm, VPE: 500.00 mm
Technische Daten
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Länge | beliebig bis 10 m *) |
Breite | 1400 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Farbe | rot ● |
Mindestbestelllänge | 500 mm |
*) Länge bei Bestellung angeben! Hinweis: Nur in 500 mm Schritten lieferbar. |
Art.-Nr. 785646 WBN 200 2,5M NS
GTIN 4013364089174, Zolltarifnr. (EU): 39204310, Bruttogewicht: 760.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Länge | 2,5 m |
Breite | 200 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Farbe | rot ● |