Abdecken und Abschranken
Isolierende Schutzplatten bis 36 kV
Isolierende Schutzplatten nach DIN VDE 0682-552 zum Schutz gegen zufälliges Berühren unter Spannung stehender Anlagenteile an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Isoliermatten bis 1000 V
Gummi-Isoliermatten nach EN/IEC 61111 zur Standortisolierung beim Arbeiten unter Spannung bis 1000 V oder in der Nähe unter Spannung stehender Anlagen.
Isoliermatten bis 36 kV
Gummi-Isoliermatten nach EN/IEC 61111 zur Standortisolierung beim Arbeiten unter Spannung bis 36 kV oder in der Nähe unter Spannung stehender Anlagen.
Isoliermatten mit Durchschlagfestigkeit 50 kV
Isoliermatten zum Auslegen in elektrischen Schalt- und Prüfräumen. Durchschlagsfestigkeit 50 kV geprüft nach DINVDE 0303 Teil 21.
ACHTUNG: Nicht als Standortisolierung zum Arbeiten unter Spannung zugelassen.
Abdecktücher bis 1000 V
Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen.
Isolierkappen bis 1000 V
NEUZur Isolation blanker Enden elektrischer Leitungen.