Erdung & Potentialausgleich
AC-/DC-Ladestationen.
AC-/DC-Ladestationen.
Der Blitzstrom wird großflächig kontrolliert in der Erde verteilt, gefährliche Überspannungen werden reduziert. Die für den Menschen gefährliche Schritt- und Berührungsspannung wird durch Potentialsteuerung verhindert.

Produkte
Erdung & Potentialausgleich
AC-/DC-Ladestationen
Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für die Erdung von AC-/DC-Ladestationen. Für eine effiziente Planung, einen bequemen Einkauf, problemlosen Einbau und nachhaltige Wartung.
/www.dehn.de/store/f/57576787/HDVORSCHAU/563200.jpg)
563200
Potentialausgleichsschienen
Potentialausgleichsschienen für Schutz- und Funktionspotentialausgleich sowie Blitzschutz-Potentialausgleich.
/www.dehn.de/store/f/56630006/HDVORSCHAU/540121.jpg)
540121
Anschlussklemme NIRO (V4A)
Dauerhaft korrosionsbeständig: zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern oder Seilen an Tiefenerdern.
/www.dehn.de/store/f/57156973/HDVORSCHAU/556130.jpg)
556130
Korrosionsschutzbinden
Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen.
/www.dehn.de/store/f/57417084/HDVORSCHAU/860908_teil.jpg)
860020
Rundstahl NIRO (V4A)
10mm Runddraht; zur Errichtung einer lokalen Erdungsanlage.
/www.dehn.de/store/f/56541963/HDVORSCHAU/319209.jpg)
319209
Kreuzklemme NIRO (V4A)
Für Klemmverbindungen im Erdreich; Rd 8-10 mm / Fl 30 x 3,5 mm.
/www.dehn.de/store/f/55889325/HDVORSCHAU/620902_oben.jpg)
620902
Tiefenerder NIRO (V4A)
Länge: 1500 mm, Durchmesser: 20 mm; zur Errichtung einer lokalen Erdung.
Downloads
Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder unsere Produkte kennenlernen wollen, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Broschüre | Elektromobilität | Schutzkonzepte für die Ladeinfrastruktur der Elektromobilität | .pdf 3.0 MB |
Flyer | Auswahlhilfe E-Mobility | Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte | .pdf 1.8 MB |
Broschüre | Intelligente Energienetze | Versorgungssicherheit heute und morgen | .pdf 3.8 MB |
Flyer | Safety Kit | Schützen Sie ihre Mitarbeiter | .pdf 0.5 MB |
Broschüre | DEHNguard | Blitz- und Überspannungsschutz für Gleichstromanwendungen bis zu 950 V | .pdf 0.3 MB |
Broschüre | Prüf- & Testzentrum | DEHN prüft und analysiert | .pdf 1.8 MB |
Referenz | alpitronic | DC Ladestationen hypercharger | .pdf 0.9 MB |
Referenz | Spelsberg | Normgerechte Lösungen für jeden Anwendungsfall | .pdf 0.9 MB |
Schutzvorschlag | Elektromobilität | Blitz- und Überspannungsschutz für die Elektromobilität | .pdf 3.5 MB |
Schutzvorschlag | Elektromobilität | Erdungs- und Potentialausgleichsmaßnahmen für die Ladeinfrastruktur | .pdf 1.6 MB |
Wissen zur Schutzlösung
Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Busladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.
Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.
DEHNconcept
Nutzen Sie das DEHN Engineering-Know-how für Ihre Projekte. Von der Risikoanalyse bis zur Planung von Äußerem Blitzschutz-, Erdungs- und Überspannungsschutzkonzepten.
Sie haben Fragen zum Schutz von AC-/DC-Ladestationen?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von AC-/DC-Ladestationen. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.