Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Anschlussklemmen

Zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern.

Für Tiefenerder Ø20-30 mm

1 Produkt

Art.-Nr. 610010 AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN

GTIN 4013364022010, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 786.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemme für Tiefenerder D 20-30mm St/TZn
Anschlussklemmen zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern,
Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 8-12,5 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 50-95 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 18 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN
Art.-Nr.: 610010
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl 8-12,5 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 50-95 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 18 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 610010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 610010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für Tiefenerder Ø20-25 mm

Anschlussklemme zum Einbinden von Rohren (z.B. Antennenstandrohren) in den Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.

1 Produkt

Art.-Nr. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A

GTIN 4013364380660, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 147.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemme für Tiefenerder D 20-25mm NIRO (V4A)
Anschlussklemmen zum Kreuz- und Parallelanschluss
von Rundleitern oder Seilen an Tiefenerdern
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Art.-Nr.: 540121
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 540121 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540121 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für Tiefenerder Ø20 mm

1 Produkt

Art.-Nr. 610020 AK TE 20 7.10 FL40 V4A

GTIN 4013364054110, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 446.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemme für Tiefenerder D 20mm NIRO (V4A)
Anschlussklemmen zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern,
Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 25-120 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 8 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK TE 20 7.10 FL40 V4A
Art.-Nr.: 610020
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd / Fl 7-10 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 25-120 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 610020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 610020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben