Erdung und Potentialausgleich fürs Mehrfamilienhaus
Eine funktionsfähige Erdungsanlage ist die Grundlage für den sicheren Betrieb der elektrischen Systeme im Mehrfamilienhaus. Sie dient unter Anderem zur Erfüllung der Schutzmaßnahmen in der elektrischen Anlage und reduziert Potentialunterschiede bei einem Blitzeinschlag, da sie den Blitzstrom gezielt im Erdreich verteilt.
Schenken Sie der Planung und Ausführung der Erdungsanlage genügend Aufmerksamkeit, denn Versäumnisse oder Fehler in der Errichtungsphase können Eigentümer nachträglich nicht mehr, oder nur mit sehr hohem Aufwand, korrigieren lassen.

Der richtige Weg zur normgerechten Erdung für Mehrfamilienhäuser.
Der Ringerder wird außerhalb des Gebäudefundamentes erdfühlig in das Erdreich verlegt und bildet einen geschlossenen Ring um die bauliche Anlage. Bei größeren Gebäuden sind zusätzlich Querverbindungen einzulegen. Dabei ist eine Maschenweite von max. 20 m x 20 m einzuhalten.
Wird für das Mehrfamilienhaus ein Blitzschutzsystem gemäß DIN EN 62305 geplant, ist die Maschenweite des Ringerders auf 10 m x 10 m zu reduzieren. Diese verringerte Maschenweite ist bei jedem Mehrfamilienhaus zu empfehlen, um eine Nachrüstung des äußeren Blitzschutzes zu ermöglichen.
Zusätzlich kann bei Mehrfamilienhäusern neben dem Ringerder eine kombinierte Potentialausgleichsanlage (CBN) erforderlich sein. Der CBN ist ein in der Bodenplatte verlegten Schutz- und Funktionspotentialausgleichsleiter, welcher alle 2 m elektrisch leitfähig mit der Bewehrung zu verbinden ist. Der CBN wird als geschlossener Ring entlang der Außenkanten im Beton eines Gebäudefundamentes eingebettet, die Maschenweite des CBN ist max. 20 m x 20 m. Zuletzt wird dieser in regelmäßigen Abständen, max. 20 m mit dem Ringerder verbunden.
/www.dehn.de/store/f/57372971/HDVORSCHAU/860325.jpg)
860335
Bandstahl, NIRO V4A
Edelstahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und bei Erdungsanlagen.
/www.dehn.de/store/f/56982652/HDVORSCHAU/860908_teil.jpg)
860010
Rundstahl, NIRO V4A
Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen, Erdungsanlagen und Potentialausgleich.
/www.dehn.de/store/f/55876066/HDVORSCHAU/391079.jpg)
391079
MV-Klemme mit Arretiernase
Mehrzweck-Verbindungsklemme mit Verdrehschutz nach DIN EN 62561-1 zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern.
/www.dehn.de/store/f/55888086/HDVORSCHAU/860130_teil.jpg)
860115
Anschlussfahne V4A für äußeren Blitzschutz
Runddraht Rd 10 mm (V4A) nach DIN EN 62561-2, als Anschlussfahne, aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO (V4A), für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage.
/www.dehn.de/store/f/57156962/HDVORSCHAU/557125.jpg)
557125
Korrosionsschutzbinde mit Perforation
Korrosionsschutzbinde zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen im Erdreich.
/www.dehn.de/store/f/57372810/HDVORSCHAU/810335.jpg)
852335
Bandstahl
Stahlband St/tZn nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
/www.dehn.de/store/f/56982590/HDVORSCHAU/800008_teil.jpg)
800010
Runddraht
Stahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
/www.dehn.de/store/f/56616593/HDVORSCHAU/308025.jpg)
308025
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme St/tZn nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Rundleitern. Ausführung für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen.
/www.dehn.de/store/f/56616606/HDVORSCHAU/308026.jpg)
308026
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme St/tZn nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Flachleitern. Ausführung für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen.
/www.dehn.de/store/f/55988335/HDVORSCHAU/563200.jpg)
563200
Potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichsschiene K12 nach DIN EN 62561-1, für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 (Haupterdungsschiene) und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
/www.dehn.de/store/f/56601817/HDVORSCHAU/478011.jpg)
478011
Erdungsfestpunkt
Erdungsfestpunkt NIRO (V4A) nach DIN EN 62561-1, als korrosionsfreien Anschluss der Ableitung z. B. an die Bewehrung von Gebäuden oder an die Erdungsanlage, für den Schutzpotentialausgleich und / oder den Funktionspotentialausgleich zum Einbau in die Schalung.
/www.dehn.de/store/f/55888788/HDVORSCHAU/478530.jpg)
478530
Druckwasserdichte Wanddurchführung für weiße Wanne
Zur druckwasserdichten Durchführung der Erd- / Potentialausgleichsleiter durch Betonwände. Inklusive Anschlussstück mit Vierkantloch für den Anschluss mit Klemmbock bei Rundleitern oder Kreuzstück bei Flachbändern.
/www.dehn.de/store/f/57309839/HDVORSCHAU/274160.jpg)
274160
DEHNhold
Leitungshalter mit geschlitztem Überleger, zum Befestigen von Rundleitern. Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. Al, NIRO, St/tZn und Cu, feste Leitungsführung.
/www.dehn.de/store/f/56642850/HDVORSCHAU/540250.jpg)
540250
UNI-Erdungsklemme für PV-Schienengestell
UNI-Erdungsklemme nach DIN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.
/www.dehn.de/store/f/55891922/HDVORSCHAU/365250_064295.jpg)
365250
UNI-Falzklemme
UNI-Falzklemme nach DIN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.
/www.dehn.de/store/f/56642885/HDVORSCHAU/540263_1.jpg)
540263
UNI-Erdungsklemme für sonstige Anlagenteile
UNI-Erdungsklemme zum Einbinden von Anlagenteilen in den Funktionspotentialausgleich, Blitzschutz-Potentialausgleich oder in die Funktionserdung.
/www.dehn.de/store/f/55889315/HDVORSCHAU/620902_oben.jpg)
620903
Tiefenerder NIRO V4A
Tiefenerder nach DIN EN 62561-2 zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen. Ausführung Typ AZ mit abgesetztem Rändelzapfen.
Mit Sicherheit normgerecht
Die DIN 18014 legt Mindestanforderungen für die Planung, Umsetzung und Dokumentation von Erdungsanlagen in Gebäuden fest.
Zur NormDownloads
Nutzen Sie den Filter, um schneller zu Ihrem Thema zu finden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Broschüre | Erdungsanlagen für Gebäude | nach DIN 18014:2023-06 | .pdf 9.8 MB |
Broschüre | Anwendungshilfe DIN 18014 | Anwendungshilfe des ZVEH zur DIN 18014:2023-06 | .pdf 2.8 MB |
Broschüre | Wohngebäude optimal schützen | Lösungen für Blitz- und Überspannungsschutz bei Neubau und Renovierung | .pdf 19 MB |
Formblatt | Planung | der Erdungsanlage für Ein- und Mehrfamilienhäuser nach DIN 18014:2023-06 | .pdf 4.2 MB |
Formblatt | Dokumentation und Durchgangsmessung | der Erdungsanlage nach DIN 18014:2023-06 | .pdf 1.4 MB |
DEHNacademy

Basiswissen Blitzschutz | Erdung
In diesem Web-Training lernen Sie die Komponenten Fangeinrichtung, Ableitung und Erdung einer äußeren Blitzschutzanlage kennen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie bei der Planung einer Äußeren Blitzschutzanlage vorgehen können.
Dauer 15 min.

Basiswissen Fundamenterder
In diesem Web-Training lernen Sie den Aufbau des Fundamenterders bei erdfühligem und isoliertem Fundament kennen und was Sie beim Thema Korrosion beachten müssen.
Dauer 15 min.
Expertenwissen
Aktuelle Informationen sowie Unterstützung bei der Planung und Ausführung.
Sie haben Fragen zu Erdung und Potentialausgleich für Mehrfamilienhäuser?
Ob Fragen zu Produkten oder Anwendungen, zur Planung, Risikoanalyse oder normativen Vorgaben: Die Experten des Technischen Supports unterstützen Sie gerne.
Per Telefon, E-Mail oder nach Absprache auch vor Ort.
Zum technischen Support