Die unterschätzte Gefahr der Routine
Immer an der richtigen Anlage arbeiten

Mehr erfahren

DEHNcube 2 YPV
Generator­anschluss­kästen für PV-Anlagen

Mehr erfahren

DALI DEHNcord 1P
Kompakter 2-in-1-Ableiter

Mehr erfahren

Sanieren, Modernisieren, Renovieren
Überspannungsschutz einfach nachrüsten

Mehr erfahren

Durch unsere Expertise im Blitzschutz, Überspannungs­schutz und elektrischen Arbeitsschutz ermöglichen wir seit 1910 den sicheren Betrieb elektrischer Anlagen auch in komplexen Szenarien.

DEHN protects.

Immer die passende Schutzlösung.

Damit Ihre Anlage zuverlässig läuft und alle Systeme sicher funktionieren. Hier finden Sie umfassende Schutzkonzepte und Lösungen. Sicher, effizient und normgerecht.

Produkt-Highlights

391070 

MV-Klemmen mit Arretiernase

Mehrzweck-Verbindungsklemme mit Verdrehschutz nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern.

Merken  Details

105185 

Teleskopierbare Fangstange

Teleskopierbare Fangstange zum Schutz von Dachaufbauten, zur Befestigung z. B. an Wänden, im Stativ oder sonstigen Konstruktionen.

Merken  Details

819609 

HVI light plus Leitung (abgelängt)

HVI light plus Leitung abgelängt für die Konfektionierung vor Ort. Die Leitung wird als Bund geliefert.

Merken  Details

927408 

BLITZDUCTORconnect 10 A

Der kompakte Kombi-Ableiter schützt Signal­kreise der MSR-Technik in Anwendungen bis 10 A Nennstrom.

Merken  Details

910920 

DEHNrecord SD

Für maximale Spannungs­qualität im Nieder­spannungs­netz: Spannungs­unterbrechungen und Flicker über nur ein Gerät messen.

Merken  Details

 

Potentialausgleichs­schiene PAS EX

Zündfunkenfreie Potential­ausgleichs­schienen für Zone 1/21 und 2/22. Auch in Wasserstoff­anwendungen einsetzbar.

Details

107490 

Vierbeinstativ klein

Für Fangstangen D40, DEHNiso-Combi-Stützrohre und HVI-Stützrohre mit Innen- und außenverlegter HVI-Leitung.

Merken  Details

900439 

DEHNcord 3P

Schützt die Wallbox auf kleinstem Raum: Damit Lade­einrichtungen und Elektro­fahrzeuge stets verfügbar sind.

Merken  Details

927290 

BLITZDUCTORconnect MVG

Ril-konform: Schützt signal­technische Anlagen der Leit- und Sicherungs­technik mit zwei Signal­adern auf nur 6 mm Baubreite.

Merken  Details

819636 

HVI light plus Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung)

Mit einem Kopfstück für die Innenverlegung und einem Anschlusselement (lose beigefügt).

Merken  Details

Wissensthemen

DEHNplan: Das Blitzschutz Tool

Mit der BIM-fähigen Software planen Sie zeitsparend den normenkonformen äußeren Blitzschutz für Ihr Projekt.

Jetzt planen

Ihr DEHNacademy Seminarprogramm

Melden Sie jetzt sich und Ihr Team an zu unseren Präsenzschulungen.

Jetzt anmelden

Unser neuer Katalog: Blitzschutz und Erdung

Innovative Lösungen, praxisnahe Anwendungen und detaillierte Produktinformationen. Jetzt informieren und Sicherheit neu denken.

Zur Bestellung