Bei diesen Produkten handelt es sich um Auslaufartikel. Restbestände sind noch bis spätestens 30.06.2025 lieferbar.
Wichtiger Hinweis:
Schutzkleidung gegen Hochdruckwasserstrahl DEHNcare WJP
1000 bar? Hält Ihre PSA das aus?
Sicheres Arbeiten mit Hochdruckwasserstrahlen. Hochdruckfest. Wasserabweisend. Bequem.
Die Schutzkleidung DEHNcare WJP schützt Ihre Mitarbeiter beim Hochdruckreinigen mit Wasserstrahlen bis zu 1000 bar (geprüft mit Flachstrahldüse Typ B gemäß Prüfgrundsatz GS-IFA-P15).
DEHNcare WJP Advanced ist der erste geprüfte und nach neuer PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl.
Die Highlights des WJP-Schutzanzugs auf einen Blick

Vorteile für den Träger
- Schutz vor Verletzungen durch Hochdruckwasserstrahlen
- besonders angenehm zu tragen, da atmungsaktiv
- extrem leicht - nur 2,3 kg bei Größe M
- rundum wasserabweisend
- waschbar bei 60°

Vorteile für den Arbeitgeber und die Sicherheitsfachkraft
- Rechtssicher: nach dem AschG geeignete PSA zum Schutz vor den Gefahren durch Hochdruckwasserstrahlen (mehr im Infopaper)
- zertifiziert nach der PSA-Verordnung
- der erste dem Prüfgrundsatz GS-IFA-P15 entsprechende Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl
- nachhaltig, da waschbar
- Branding mit Ihrem Firmenlogo möglich
Zubehör DEHNcare WJP
Der Strumpf, der schützt

Hochdruckfeste Schutzstrümpfe als Basisschutz im Fußbereich
Um wirklich sicher zu sein, blieb bislang nur die Wahl zwischen UHP-Boots oder Sicherheitsschuhen in Kombination mit Gamaschen.
UHP-Boots sind vielen zu schwer und klobig - bei der Lösung „mit Gamasche“ wird es in der Praxis häufig versäumt, diese anzulegen... sei es aus Zeitmangel oder Bequemlichkeit.
Die geniale Lösung: DEHNcare WJP Schutzstrumpf: Einmal anziehen und schon passt alles. Das lästige An- und Ausziehen der Gamaschen entfällt. Ihr Mitarbeiter muss sich keine Gedanken um die Sicherheit machen - er kann direkt an die Arbeit gehen.
Der WJP Schutzstrumpf wird direkt im Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe getragen. Der hautfreundliche Strumpf aus Polyamid und Elastan ist atmungsaktiv, das hochdruckfeste 3-Lagen-Laminat schützt zuverlässig bei Hochdruckwasserstrahlen bis 1000 bar.
Bitte denken Sie dran: Der Basisschutz gegen Hochdruckwasserstrahlen bis 1000 bar für Fuß und Schienbein ist nur in Verbindung mit einem S5-Sicherheitsgummistiefel gegeben.
Hochdruckfester Schutzhandschuh

DEHNcare WJP Handschutz
Angenehm zu tragen, optimaler Schutz – profitieren Sie vom durchdachten Handschuhdesign, das einen besonders guten Tragekomfort mit hohem Schutz verbindet.
Die spezielle Anti-Rutschbeschichtung in der Handinnenfläche garantiert höchste Sicherheit beim Arbeiten mit der Hochdrucklanze.
Die Schutzhandschuhe sind aus dem bewährten Mehrlagenlaminat gefertigt, das bereits beim DEHNcare WJP Advanced Schutzanzug verwendet wird.
Zuverlässiger Schutz in vielen Branchen
Überzeugen Sie sich selbst

Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahlen
Alle Vorteile des DEHNcare WJP Advanced auf einen Blick.

Der 1000 bar Hochdruckwasser-Stofftest
Hier sehen Sie den Unterschied:
Herkömmlicher Nässeschutz vs. DEHNcare WJP Advanced
Schnittverletzungen vermeiden – Unbeschwert arbeiten

Das Plus an Sicherheit
Der Schutzanzug ist bis 1000 bar geprüft und hochdruckfest. Ein erhöhter Schutz vor Abrieb und Schnittverletzungen besteht in den besonders gefährdeten Bereichen an den Armen, Beinen und im Kniebereich.

Ein wahres Leichtgewicht
Der Overall wiegt nur 2,3 kg und ist somit besonders leicht. Der Träger bleibt beweglich und ermüdet nicht so schnell.

Schnell wieder einsatzbereit
Der Anzug ist waschbar bis 60 Grad. Auch die chemische Reinigung ist möglich. Das heißt, Sie brauchen weniger Einweganzüge und schonen so die Umwelt.

Unbeschwertes Arbeiten
Das 2-lagige Verbundmaterial ist wasserabweisend, schnittfest und dabei atmungsaktiv. Für ein besonders angenehmes Tragegefühl.
Mehr wissen

Haben Sie technische Fragen?
Technischer Support Arbeitsschutz
Telefon: +49 9181 906 1510