DEHNcare WJP Schutzstrümpfe
- Optimaler Zehen-Spann-Schienbein-Schutz bis 1000 bar; ACHTUNG: Schutz ist nur in Verbindung mit einem S5-Sicherheitsgummistiefel gegeben!
- Geprüft in Anlehnung an den Prüfgrundsatz GS-IFA-P 15 (Flachstrahldüse)
- Hervorragende Passform in vier Größen
- Umweltbewusst – waschbar: bis 30°
Schutzstrümpfe
Art.-Nr. 786722 - WJP FP 39 40
*
Preis laden ...
Paar
Hochdruckfest | ≤ 1000 bar** |
Größe | 39-40 (M) |
Material | Polyamid / Polyester |
Ausführung | Tragbar mit S5-Sicherheitsgummistiefel |
Normen / Prüfgrundsatz | EN ISO 13688, GS-IFA-P15 (in Anlehnung) |
Prüfparameter gemäß GS-IFA-P15 | Flachstrahldüse Typ B |
– Abstand (Düse – Prüfmusteroberfläche) | 7,5 cm |
– Winkel (Hochdruck-Wasserstrahl) | 15 ° |
– Geschwindigkeit (Vorschub) | 0,5 m/s |
– Wassermenge (Hochdruck-Wasserstrahl) | 22 l/min |
– Druck (Hochdruck-Wasserstrahl) | 1200 bar* |
Hochdruckfest | ≤ 1000 bar** |
Größe | 39-40 (M) |
Material | Polyamid / Polyester |
Ausführung | Tragbar mit S5-Sicherheitsgummistiefel |
Normen / Prüfgrundsatz | EN ISO 13688, GS-IFA-P15 (in Anlehnung) |
Prüfparameter gemäß GS-IFA-P15 | Flachstrahldüse Typ B |
– Abstand (Düse – Prüfmusteroberfläche) | 7,5 cm |
– Winkel (Hochdruck-Wasserstrahl) | 15 ° |
– Geschwindigkeit (Vorschub) | 0,5 m/s |
– Wassermenge (Hochdruck-Wasserstrahl) | 22 l/min |
– Druck (Hochdruck-Wasserstrahl) | 1200 bar* |
GTIN: 4013364439146, Zolltarifnummer: 61159699, Bruttogewicht: 230.601 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Schutzstrümpfe
Art.-Nr. 786723 - WJP FP 41 42
*
Preis laden ...
Paar
Hochdruckfest | ≤ 1000 bar** |
Größe | 41-42 (L) |
Material | Polyamid / Polyester |
Ausführung | Tragbar mit S5-Sicherheitsgummistiefel |
Normen / Prüfgrundsatz | EN ISO 13688, GS-IFA-P15 (in Anlehnung) |
Prüfparameter gemäß GS-IFA-P15 | Flachstrahldüse Typ B |
– Abstand (Düse – Prüfmusteroberfläche) | 7,5 cm |
– Winkel (Hochdruck-Wasserstrahl) | 15 ° |
– Geschwindigkeit (Vorschub) | 0,5 m/s |
– Wassermenge (Hochdruck-Wasserstrahl) | 22 l/min |
– Druck (Hochdruck-Wasserstrahl) | 1200 bar* |
Hochdruckfest | ≤ 1000 bar** |
Größe | 41-42 (L) |
Material | Polyamid / Polyester |
Ausführung | Tragbar mit S5-Sicherheitsgummistiefel |
Normen / Prüfgrundsatz | EN ISO 13688, GS-IFA-P15 (in Anlehnung) |
Prüfparameter gemäß GS-IFA-P15 | Flachstrahldüse Typ B |
– Abstand (Düse – Prüfmusteroberfläche) | 7,5 cm |
– Winkel (Hochdruck-Wasserstrahl) | 15 ° |
– Geschwindigkeit (Vorschub) | 0,5 m/s |
– Wassermenge (Hochdruck-Wasserstrahl) | 22 l/min |
– Druck (Hochdruck-Wasserstrahl) | 1200 bar* |
GTIN: 4013364439153, Zolltarifnummer: 61159699, Bruttogewicht: 233.133 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Schutzstrümpfe
Art.-Nr. 786724 - WJP FP 43 44
*
Preis laden ...
Paar
Hochdruckfest | ≤ 1000 bar** |
Größe | 43-44 (XL) |
Material | Polyamid / Polyester |
Ausführung | Tragbar mit S5-Sicherheitsgummistiefel |
Normen / Prüfgrundsatz | EN ISO 13688, GS-IFA-P15 (in Anlehnung) |
Prüfparameter gemäß GS-IFA-P15 | Flachstrahldüse Typ B |
– Abstand (Düse – Prüfmusteroberfläche) | 7,5 cm |
– Winkel (Hochdruck-Wasserstrahl) | 15 ° |
– Geschwindigkeit (Vorschub) | 0,5 m/s |
– Wassermenge (Hochdruck-Wasserstrahl) | 22 l/min |
– Druck (Hochdruck-Wasserstrahl) | 1200 bar* |
Hochdruckfest | ≤ 1000 bar** |
Größe | 43-44 (XL) |
Material | Polyamid / Polyester |
Ausführung | Tragbar mit S5-Sicherheitsgummistiefel |
Normen / Prüfgrundsatz | EN ISO 13688, GS-IFA-P15 (in Anlehnung) |
Prüfparameter gemäß GS-IFA-P15 | Flachstrahldüse Typ B |
– Abstand (Düse – Prüfmusteroberfläche) | 7,5 cm |
– Winkel (Hochdruck-Wasserstrahl) | 15 ° |
– Geschwindigkeit (Vorschub) | 0,5 m/s |
– Wassermenge (Hochdruck-Wasserstrahl) | 22 l/min |
– Druck (Hochdruck-Wasserstrahl) | 1200 bar* |
GTIN: 4013364439160, Zolltarifnummer: 61159699, Bruttogewicht: 240.09 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Schutzstrümpfe
Art.-Nr. 786725 - WJP FP 45 46
*
Preis laden ...
Paar
Hochdruckfest | ≤ 1000 bar** |
Größe | 45-46 (XXL) |
Material | Polyamid / Polyester |
Ausführung | Tragbar mit S5-Sicherheitsgummistiefel |
Normen / Prüfgrundsatz | EN ISO 13688, GS-IFA-P15 (in Anlehnung) |
Prüfparameter gemäß GS-IFA-P15 | Flachstrahldüse Typ B |
– Abstand (Düse – Prüfmusteroberfläche) | 7,5 cm |
– Winkel (Hochdruck-Wasserstrahl) | 15 ° |
– Geschwindigkeit (Vorschub) | 0,5 m/s |
– Wassermenge (Hochdruck-Wasserstrahl) | 22 l/min |
– Druck (Hochdruck-Wasserstrahl) | 1200 bar* |
Hochdruckfest | ≤ 1000 bar** |
Größe | 45-46 (XXL) |
Material | Polyamid / Polyester |
Ausführung | Tragbar mit S5-Sicherheitsgummistiefel |
Normen / Prüfgrundsatz | EN ISO 13688, GS-IFA-P15 (in Anlehnung) |
Prüfparameter gemäß GS-IFA-P15 | Flachstrahldüse Typ B |
– Abstand (Düse – Prüfmusteroberfläche) | 7,5 cm |
– Winkel (Hochdruck-Wasserstrahl) | 15 ° |
– Geschwindigkeit (Vorschub) | 0,5 m/s |
– Wassermenge (Hochdruck-Wasserstrahl) | 22 l/min |
– Druck (Hochdruck-Wasserstrahl) | 1200 bar* |
GTIN: 4013364439177, Zolltarifnummer: 61159699, Bruttogewicht: 246.083 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –