Überspannungs-
schutz für Industriegebäude
schutz für Industriegebäude
Überspannungsschutz schützt elektrische bzw. elektronische Systeme und Geräte vor Schäden in Folge von zu hohen Spannungen. Diese gefährliche Störenergie wird stufenweise auf ein der Bemessungsstoßspannung entsprechendes Niveau heruntergebrochen.
Bitte beachten Sie: Für ein wirksames Überspannungs-Schutzkonzept muss auf die Einhaltung des 3-stufigen Schutzprinzips geachtet werden. Das Zusammenspiel der einzelnen Schutzstufen ermöglicht die bestmögliche Schutzwirkung. Hierbei ist es wichtig, dass die jeweiligen Ableiter nach DIN VDE 0100-534 aufeinander abgestimmt, d. h. energetisch koordiniert sind.

/www.dehn.de/store/f/56668675/HDVORSCHAU/961205.jpg)
961205
DEHNvenCI
Kombi-Ableiter auf Funkenstreckenbasis mit integrierter blitzstromtragfähiger Ableitervorsicherung und tiefem Schutzpegel UP ≤ 1,5 kV (inkl. Vorsicherung). Löschung von Netzfolgeströmen bis 100 kAeff.
/www.dehn.de/store/f/57164817/HDVORSCHAU/956405.jpg)
956405
DEHNventil M2
Mehrpoliger Kombiableiter DEHNventil modular, Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus einem Basisteil und einem gesteckten Schutzmodul.
/www.dehn.de/store/f/55992389/HDVORSCHAU/952440.jpg)
952440
DEHNguard ACI
Zum Schutz von der Energieversorgung in Unterverteilungen. Dimensionierungssicherer Überspannungsableiter Typ 2 mit integrierter ACI-Schalter-Funkenstreckenkombination.
/www.dehn.de/store/f/55852504/HDVORSCHAU/900439.jpg)
900439
DEHNcord 3P
Leistungsfähiger Überspannungs-Ableiter Typ 2 + Typ 3 ermöglicht kompakten und platzsparenden Schutz für dreiphasige Endgeräte bzw. Kleinverteiler.
/www.dehn.de/store/f/55856956/HDVORSCHAU/924396.jpg)
924396
DEHNflex
Der Typ 3-Ableiter kommt direkt am Endgerät zum Einsatz. Er eignet sich besonders für den Einbau in Kabelkanälen und Einbaudosen.
/www.dehn.de/store/f/55856753/HDVORSCHAU/953405.jpg)
953405
DEHNrail
4-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter zum Schutz von Endgeräten der Industrieelektronik Breite 2TE, Defektanzeige mit Fernmeldekontakt.
/www.dehn.de/store/f/55870213/HDVORSCHAU/907401.jpg)
907401
DEHNrapid LSA
Ableiterprogramm DEHNrapid für LSA-Schneidklemmtechnik (LSA-PLUS/LSA+) ist ein variabel kombinierbares System aus Blitz- und Überspannungs-Ableitern.
/www.dehn.de/store/f/55871018/HDVORSCHAU/925001_1.jpg)
925001
BUStector
Überspannungs-Ableiter in Bauform einer KNX-Busklemme, abgestimmt auf die Gerätefestigkeit von KNX / EIB-Systemen. EIBA-Zulassung.
/www.dehn.de/store/f/57006197/HDVORSCHAU/929161.jpg)
929161
DEHNpatch
Universeller, platzsparender Kombi-Ableiter in 19 mm Baubreite und RJ45. Schutz von Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse EA bis 500 MHz.
/www.dehn.de/store/f/56704156/HDVORSCHAU/900910.jpg)
900910
DEHNcube YPV
Für Gleichspannungsseite des Wechselrichters - bei eingehaltenem Trennungsabstand: Bei einer Leitungslänge von >10 Metern zwischen PV-Anlage und Wechselrichter ist ein weiterer Ableiter im Dachbereich erforderlich.
/www.dehn.de/store/f/56321707/HDVORSCHAU/900075.jpg)
900075
DEHNcombo
Kombi-Ableiter für Photovoltaik-Stromversorgungssysteme bis 1500 V DC; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
/www.dehn.de/store/f/56235493/HDVORSCHAU/942565.jpg)
942565
DEHNguard MP YPV
Mehrpoliger, modularer Überspannungs-Ableiter für PV-Anlagen mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler)
/www.dehn.de/store/f/56704205/HDVORSCHAU/900921.jpg)
900921
DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S
Bei Trennungsabstand eingehalten; Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je einem String. Mit Überspannungsschutz (Typ 2) und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.
/www.dehn.de/store/f/56704288/HDVORSCHAU/900924.jpg)
900924
DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Bei Trennungsabstand eingehalten; Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je einem String. Mit Überspannungsschutz (Typ 2). Anschlussart: MC 4 Stecker.
/www.dehn.de/store/f/56704244/HDVORSCHAU/900976.jpg)
900976
DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
Bei Trennungsabstand nicht eingehalten; Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1000 V DC mit Trennklemmen zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je zwei Strings. Mit Überspannungsschutz (Typ 1 + 2) und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.
/www.dehn.de/store/f/55852733/HDVORSCHAU/900449.jpg)
900449
DEHNcord R
Der Typ-2 Ableiter schützt empfindliche elektrische Jalousien. Plug-and-Play: Die Montage erfolgt schnell und einfach als Zwischenstecklösung.
/www.dehn.de/store/f/55870022/HDVORSCHAU/928430.jpg)
928430
DEHNvario
Kompakter Kombi-Ableiter zum Schutz von elektroakustischen Anlagen (z. B. Sprachalarmierung, Lautsprechersysteme).
/www.dehn.de/store/f/56704323/HDVORSCHAU/900986.jpg)
900986
DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Bei Trennungsabstand nicht eingehalten; Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1200 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je einem String (Typ 1 + 2). Anschlussart: MC 4 Stecker.
/www.dehn.de/store/f/57006138/HDVORSCHAU/929221.jpg)
929221
DEHNpatch Outdoor
Universeller Überspannungs-Ableiter für GBit Ethernet Applikationen, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) in strukturierten Verkabelungen bis Klasse; IP66 Gehäuse.
/www.dehn.de/store/f/57144667/HDVORSCHAU/971122.jpg)
971122
DEHNsecure
Zum Schutz von Gleichstrom-Verbraucheranlagen vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen geeignete Funkenstreckentechnologie.
/www.dehn.de/store/f/56893632/HDVORSCHAU/953205.jpg)
953205
DEHNrail
Zweipoliger Überspannungsableiter Typ 3 für Industrieelektronik. Zum Schutz der Netzversorgung von Geräten der Industrieelektronik (z.B. Brandmeldeanlage) vor transienten Überspannungen in Schaltschränken.
/www.dehn.de/store/f/56189889/HDVORSCHAU/927224.jpg)
927224
BLITZDUCTORconnect
Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-In-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von Schnittstellen in der Sicherheitstechnik.
/www.dehn.de/store/f/55852699/HDVORSCHAU/900447.jpg)
900447
DEHNcord L
Dreipoliger Überspannungsableiter zum Schutz von LED-Leuchten/Lichtbändern. Kompakte Bauform mit Anschlussleitung ermöglicht auch eine Montage im Außenbereich (Schutzart IP 65) z. B. an Kabelübergangskästen von LED-Mastleuchten.
/www.dehn.de/store/f/55871018/HDVORSCHAU/925001_1.jpg)
925001
EK480
Sicherungskasten mit integriertem Überspannungsschutz DEHNcord (Art.-Nr. 900445). Geeignet zum Einbau ab einem Mastinnendurchmesser von 89 mm.
/www.dehn.de/store/f/57116042/HDVORSCHAU/900385.jpg)
900385
DEHNvap EMOB
Kombiableiter Typ 1 + Typ 2; Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte Ausführung. Speziell für den Einsatz in Stromversorgungssystemen für Ladeinfrastruktur.
/www.dehn.de/store/f/57006197/HDVORSCHAU/929161.jpg)
929161
DEHNpatch
Universeller, platzsparender Kombi-Ableiter in 19 mm Baubreite und RJ45. Schutz von Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse EA bis 500 MHz.
/www.dehn.de/store/f/56180260/HDVORSCHAU/927924.jpg)
927924
BLITZDUCTORconnect CL2 BE 24
Platzsparender, kompakter Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen.
So planen Sie den Überspannungsschutz
Eine besonders wichtige Rolle bei Gebäuden mit einem äußeren Blitzschutzsystem spielt der Blitzschutzpotentialausgleich. Dieser muss für alle von außen in das Gebäude führenden leitfähigen Systeme nach DIN EN 62305-3 ausgeführt werden. Zudem sollten Sie bei der Planung ein EMV-basiertes Blitzschutzzonenkonzept nach DIN EN 62305-4 zum Schutz sensibler Komponenten berücksichtigen.
Überspannungs-Schutzgeräte werden in Blitzstrom-Ableiter, Überspannungs-Ableiter und Kombi-Ableiter unterteilt. Den höchsten Anforderungen hinsichtlich des Ableitvermögens unterliegen Blitzstrom- und Kombi-Ableiter, die den Übergang von Blitzschutzzone 0A auf 1 beziehungsweise 0A auf 2 realisieren. Diese Ableiter müssen in der Lage sein, Blitzteilströme der Wellenform 10/350 μs zerstörungsfrei zu führen, um somit das Eindringen von zerstörenden Blitzteilströmen in die elektrische Anlage eines Gebäudes zu verhindern.
Am Übergang der Blitzschutzzone 0B auf 1 (beziehungsweise dem Blitzstrom-Ableiter nachgeordnet am Übergang der Blitzschutzzonen 1 auf 2 und höher), erfolgt der Einsatz von Überspannungs-Ableitern zum Schutz vor Überspannungen. Ihre Aufgabe ist es, die Restenergie der vorgelagerten Schutzstufen weiter abzuschwächen sowie die in der Anlage induzierten oder dort selbst erzeugten Überspannungen zu begrenzen.
3-stufiges Schutzprinzip

Neben der Berücksichtigung der unterschiedlichen Blitzschutzzonen basiert ein wirksames Überspannungs-Schutzkonzept zudem auf drei Schutzstufen, bei dem die eindringende Energie stufenweise auf ein geringes und für Endgeräte ungefährliches Maß heruntergebrochen wird:
- Stufe 1 stellen Blitzstrom- / Kombi-Ableiter des Typ 1 am Gebäudeeintritt dar (Blitzschutzpotentialausgleich).
- Stufe 2 sind Überspannungs-Ableiter des Typ 2 und meist in den nachgelagerten Unterverteilungen installiert.
- Stufe 3 umfassen Überspannungs-Ableiter des Typ 3, die unmittelbar am Endgerät oder auf Steckdosenebene eingesetzt werden.
Das Zusammenspiel der einzelnen Schutzstufen ermöglicht die bestmögliche Schutzwirkung. Hierbei ist es wichtig, dass die jeweiligen Ableiter nach DIN VDE 0100-534 aufeinander abgestimmt, d. h. energetisch koordiniert sind.

DEHNselect
Finden Sie hier in wenigen Schritten die benötigten Lösungen für Ihr Projekt. Mit DEHNselect wählen Sie ganz unkompliziert den normenkonformen Überspannungsschutz für Industriegebäude – egal ob Neubau, Umbau oder Modernisierung.
Zu DEHNselectDownloads
Auswahlhilfe | Industriegebäude | Blitzstrom- und Überspannungsschutzgeräte für die Energietechnik und für die Informationstechnik | .pdf 1.4 MB |
Broschüre | TGA | DEHN schützt die technische Gebäudeausrüstung | .pdf 5.7 MB |
Broschüre | Sicherheit für moderne Gebäude | Blitz- und Überspannungsschutz | .pdf 3.6 MB |
Broschüre | Mehr Sicherheit im Schaltschrankbau | CI-Ableiter mit integrierter Vorsicherung | .pdf 1.2 MB |
Auswahlhilfe | PV-Anlagen | Schutzkonzept PV-Anlagen auf Gebäuden mit äußerem Blitzschutz | .pdf 1.6 MB |
Broschüre | ZVEI Leitfaden | Entwicklung der elektrischen Infrastruktur in Gebäuden | .pdf 1.5 MB |
Schutzvorschlag | Blitz- und Überspannungsschutz | für die Elektromobilität | .pdf 3.1 MB |
Schutzvorschlag | Überspannungsschutz | für LED-Außenleuchten | .pdf 2.0 MB |
Produkt-Highlights

DEHNpatch
Der Überspannungsableiter DEHNpatch schützt Ethernet-Anwendungen der neuesten Generation bis zu 10 GBit/s und 4PPoE. So wird der Datenfluss auch nach Überspannungen oder Blitzeinschlägen sichergestellt.

DEHNventil M2
Dieser Ableiter schützt vor transienten Überspannungen und schafft Raum für zukünftige Anforderungen. DEHNventil M2 sichert die Verfügbarkeit von Anlagen und sorgt so für reibungslose Prozesse in modernen, vernetzten Industrieanlagen.

DEHNcube 2 YPV
Die anschlussfertige Systemlösung DEHNcube 2 YPV schafft Sicherheit für die PV-Anlage. Der Generatoranschlusskasten ist für 1MPPT- und 2MPPT Anwendungen sowie für die gängigen Wechselrichtertypen verfügbar.
Sie haben Fragen zum Überspannungsschutz für Industriegebäude?
Ob Fragen zu Produkten oder Anwendungen, zur Planung, Risikoanalyse oder normativen Vorgaben: Die Experten des Technischen Supports unterstützen Sie gerne.
Per Telefon, E-Mail oder nach Absprache auch vor Ort.
Zum technischen Support