Der neue DEHNpatch
Schutz für die Ethernet-Infrastruktur
Schutz für die Ethernet-Infrastruktur
Der neue Überspannungsableiter DEHNpatch schützt Ethernet-Anwendungen der neuesten Generation bis zu 10 GBit/s und 4PPoE. So wird der Datenfluss auch nach Überspannungen oder Blitzeinschlägen sichergestellt.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2022-05/DEHNpatch_2560x1707_0.jpg?itok=aLUd234t)
Maximale Leistungsfähigkeit mit vollem Schutz: DEHNpatch ist der Überspannungsschutz-
Allrounder für die strukturierte Verkabelung und die Ethernet-Infrastruktur.
Technische Details
Alle Vorteile
auf einen Blick
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-11/DEHNpatch-web-vorteil1-1000px.jpg?itok=_-r8K5PU)
Praktisch
Grün oder Rot:
Der Status-Check auf einen Blick.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-11/DEHNpatch-web-vorteil2-1000px.jpg?itok=iXzHV_A8)
Kompatibel
DEHNrecord übernimmt die Überwachung des DEHNpatch und meldet Ableiterausfälle sowie Störungen.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-11/DEHNpatch-web-vorteil2-1000px_0.jpg?itok=9URw8mWf)
Wirkungsvoll
DEHNpatch schützt Ethernet-Infrastrukturen bis 10 GBit/s und 4PPoE und bietet damit wirksamen Überspannungsschutz fürs LAN.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_640_x_427/public/media/images/2022-11/DEHNpatch-Leistungsstark.jpg?itok=N20WiNFB)
Leistungsstark
TYPE 1-Klassifizierung reduziert Komplexität bei Planung und Installation an der Blitzschutzzone 0A - 2 und höher.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_640_x_427/public/media/images/2022-11/DEHNpatch-Platzsparend_0.jpg?itok=qZnTmhqX)
Platzsparend
Platzvorteil für 19 Zoll Rack Lösungen.
Im Schaltschrank die Zukunft einbauen
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-09/DEHNpatch_Beigelung_1300x1300_kleiner.jpg?itok=2GVLFyco)
1. Ergonomische Aussparung
Zur komfortablen Entriegelung der RJ45 Patchverbindung
2. Bis zu 10 GBit/s Ethernet
Für eine Leistung bis Class EA/500 MHz
3. Blitzstrom 4 kA (10/350 μs)
Für den universellen Einsatz als Kombi-Ableiter
4. Statusanzeige
Für die optische Statuserkennung
5. Vollgeschirmtes Gehäuse-Design
Für alle Ethernet-Anwendungen
6. Schraubanschluss
Für zusätzlichen Potentialausgleich
7. Erdungskontakt
Für 35 mm Hutschienen
Systemschutz für Gebäudeautomation
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_480_x_270/public/media/images/2023-09/DEHNpatch_Systemfamilie_1280x640.png?h=989c35bd&itok=hWx3l1_x)
Zuverlässigen Schutz vor Blitz- und Überspannungen bieten BLITZDUCTORconnect und DEHNpatch. In Kombination mit der Fernmeldeeinheit DEHNrecord IRCM ist eine permanente Statusüberwachung der beiden Ableiterfamilien möglich.
Die Ableiter der einzelnen Produktfamilien schützen MSR-Kreise, die DC-Versorgung, Ethernet-Infrastruktur sowie Bus- und Telekommunikations-Schnittstellen vor Schäden in Folge von Blitz- und Überspannungsereignissen.
Jetzt Broschüre herunterladenIm Einsatz für die Ethernet-Infrastruktur
DEHNpatch ist vielseitig einsetzbar und schützt Hardware und Daten wirkungsvoll. Der platzsparende Kombi-Ableiter mit Statusanzeige und Möglichkeit zur Fernsignalisierung schützt Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse EA bis 500 MHz.
Sicherheitstechnik
Sicherheitssysteme müssen immer einsatzbereit sein. DEHNpatch schützt die Kommunikationsschnittstellen von Brandmeldeanlagen, IP-Kameras, PoE-Kamerasystemen, Zutrittskontrollen und -steuerungssystemen.
E-Mobility
Für uneingeschränkte Elektromobilität ist die Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur elementar. DEHNpatch schützt die Ethernet-Schnittstelle, damit die Ladeelektronik zuverlässig funktioniert.
Windenergieanlagen
Bei Windenergieanlagen sind Reparatur- und Wartungsarbeiten sehr teuer und aufwendig. DEHNpatch schützt die Kommunikationsstruktur in der Windenergieanlage. Die praktische Ferndiagnose spart Aufwand und Kosten.
Bahntechnik
DEHNpatch schützt Stellwerkstechnik und LST- und TK Anlagen. Der Kombi-Ableiter mit RJ45 Anschlusstechnik wird eingesetzt, um die Signalverfügbarkeit zu maximieren und Ausfallzeiten durch beschädigte oder gestörte elektrische Systeme zu minimieren.
Datenverteiler
DEHNpatch schützt Anwendungen wie strukturierte Verkabelung, Patch-Rack-Systeme, Ethernet-Switches und -Accesspoints vor Ausfällen bzw. Schäden und ermöglicht damit den reibungslosen Daten- und Kommunikationsfluss.
Gebäudeautomation
DEHNpatch schützt die Kommunikation im Rahmen der Gebäudeinfrastruktur sowie die Gebäudevernetzung wie z.B. Lichtsteuerung, Heizungssteuerung und Lüftung.
Industrie
Um Produktionsprozesse in Industrieanlagen zu sichern, müssen Sie den Schutz vor Überspannungen einplanen. Eine wichtige Komponente der Schutzlösung ist DEHNpatch. Der Überspannungs-Ableiter schützt die Ethernet-Infrastruktur und ermöglicht dank Statusanzeige einen schnellen Funktions-Check.
Data Center
Ein ganzheitliches Blitz- und Überspannungsschutzkonzept sorgt für einen ungestörten Betriebsablauf und verhindert Störungen in Data-Centern. Der Überspannungs-Ableiter DEHNpatch ist ein wichtiger Bestandteil des Konzepts, denn damit ist der Datenfluss verlässlich geschützt und wird auch im Falle einer Überspannung oder eines Blitzschlages fortgeführt.
Wenn einer schützt und einer wacht
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-09/DEHNpatch_3er_1300x1300.png?itok=YTLOb_JQ)
DEHNpatch und DEHNrecord
Intelligente Schutzlösungen mit System: Im Team mit dem Modul DEHNrecord übernimmt dieser die Überwachung des DEHNpatch. Bei einem Ausfall des Ableiters erhalten Sie direkt eine automatische Meldung und können das betroffene Modul umgehend ersetzen.
Installationsvideo
Downloads
Flyer | DEHNpatch | Der Überspannungsschutz-Allrounder für die strukturierte Verkabelung und die Ethernet-Infrastruktur | .pdf 177 KB |
Auswahlmatrix | Industriegebäude | Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte für die Energietechnik | .pdf 1.45 MB |
Broschüre | Sicherheit für moderne Gebäude | Blitz- und Überspannungsschutz | .pdf 3.3 MB |
Broschüre | DEHN schützt die technische Gebäudeausrüstung | Alle Schutzlösungen und Produkte kompakt auf einen Blick | .pdf 5.44 MB |
Broschüre | Systemschutz für Gebäude- und MSR-Technik | Systembroschüre BLITZDUCTORconnect + DEHNpatch | .pdf 2.06 MB |
Sie haben Fragen zum
neuen DEHNpatch?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum neuen DEHNpatch. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.